Avvitatori a impulsi
Scopri la nostra gamma di avvitatori a impulsi, progettati per offrire una maggiore autonomia e prestazioni superiori nelle applicazioni di avvitatura e bullonatura, da leggera a intensiva nel metallo, nel legno e nel calcestruzzo
13 Prodotti

Nuron
- Descrizione
- Avvitatore a impulsi brushless compatto ottimizzato per un fissaggio non strutturale più affidabile ed efficiente nel legno e nel metallo (piattaforma a batteria Nuron)
- Caratteristica
- Luce LED intorno al mandrino
- Tipo mandrino
- a scatto esagonale da 1/4"
- Senza carico, giri/minuto
- marcia 1: 3000 giri/min.

Nuron
- Descrizione
- Avvitatore a impulsi cordless, compatto e ad angolo retto per raggiungere le applicazioni di difficile accesso
- Caratteristica
- Luce al LED
- Tipo mandrino
- a scatto esagonale da 1/4"
- Senza carico, giri/minuto
- marcia 1: 1600 giri/min.; marcia 2: 2250 giri/min.

Nuron
- Descrizione
- Avvitatore a impulsi a batteria cordless di grande potenza con motore brushless e precisa maneggevolezza per risparmiare tempo nei lavori di fissaggio ad alto volume (piattaforma a batteria Nuron)
- Caratteristica
- Anello di luci LED intorno al mandrino
- Tipo mandrino
- a scatto esagonale da 1/4"
- Senza carico, giri/minuto
- marcia 1: 1800 giri/min.; marcia 2: 2700 giri/min.; marcia 3: 3600 giri/min.

Nuron
- Descrizione
- Avvitatore a impulsi a batteria di classe compatta con il massimo equilibrio tra potenza e maneggevolezza (piattaforma a batteria Nuron)
- Tipo di albero
- Perno di arresto da 1/2"
- Coppia massima
- 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Coppia di sbloccaggio del dado
- 338 Nm

Nuron
- Descrizione
- Avvitatori a impulsi a batteria di classe superiore per perforazione di diametri più grandi e fissaggi
- Caratteristica
- Potente massa battente ad alta efficienza
- Tipo mandrino
- 7/16" esagonale
- Senza carico, giri/minuto
- marcia 1: 1700 giri/min.; marcia 2: 1200 giri/min.

- Descrizione
- Chiave a impatto compatta e cordless, angolare, per raggiungere applicazioni difficili da accedere
- Tipo di albero
- Albero da 3/8"
- Coppia massima
- 37 Nm (1); 106 Nm (2)
- Frequenza massima di battuta
- 3800 battute/minuto

Nuron
- Descrizione
- Avvitatore a impulsi 22V di grande potenza con robusto attacco per anello di frizione da 1/2" per ancoraggi e bullonature più rapidi e sicuri
- Tipo di albero
- Anello di frizione da 1/2"
- Coppia massima
- 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- Coppia di sbloccaggio del dado
- 650 Nm


Nuron
- Descrizione
- Avvitatore a impulsi a batteria di ultima generazione, a coppia elevata, con albero con anello di frizione da 1/2" per bullonature e ancoraggi strutturali (piattaforma a batteria Nuron)
- Tipo di albero
- Anello di frizione da 1/2"
- Coppia massima
- 600 Nm (1); 1000 Nm (2)
- Coppia di sbloccaggio del dado
- 1650 Nm

- Descrizione
- Avvitatore a impulsi a batteria di ultima generazione con coppia elevata, con percussore con attacco da ¾” e anello di frizione per bullonature e ancoraggi strutturali pesanti
- Tipo di albero
- Foro passante da 3/4" con anello di frizione
- Coppia massima
- 850 Nm (1); 1600 Nm (2)
- Coppia di sbloccaggio del dado
- 2000 Nm

- Descrizione
- Avvitatore a impulsi di classe extra-compatta a batteria Li-Ion da 12 V con motore brushless e mandrino esagonale da 1/4" quando serve uno strumento leggero e poco ingombrante, senza sacrificare una coppia elevata
- Caratteristica
- Luce al LED , Luce LED intorno al mandrino
- Tipo mandrino
- 1/4" esagonale
- Senza carico, giri/minuto
- marcia 1: 2750 giri/min.

- Descrizione
- Avvitatore a impulsi cordless di classe subcompatta con albero con anello di attrito da 3/8" per ancoraggi e bullonature economiche, soprattutto in spazi ristretti
- Tipo di albero
- Anello di frizione da 3/8"
- Coppia massima
- 180 Nm (1)
- Frequenza massima di battuta
- 3.988 battute/minuto

- Descrizione
- Avvitatore a impulsi a coppia elevata da 22V della massima qualità con perno di arresto da 1/2" per l'ancoraggio e l'avvitatura
- Tipo di albero
- Perno di arresto da 1/2"
- Coppia massima
- 450 Nm (1)
- Frequenza massima di battuta
- 2500 battute/minuto


- Descrizione
- Avvitatore a impulsi a coppia elevata da 22V della massima qualità con albero per foro passante da 3/4" per l'avvitatura e l'ancoraggio
- Tipo di albero
- Foro passante da 3/4"
- Coppia massima
- 800 Nm (1)
- Coppia di sbloccaggio del dado
- 875 Nm


Una scelta di grande impatto
Avvitatori a impulsi cordless
Ottieni la velocità, la coppia e l'ergonomia necessari per i lavori di fissaggio e bullonatura con gli avvitatori a impulsi professionali cordless della piattaforma Nuron.

AVVITATORI A IMPULSI CON ATTACCO QUADRO
Per una vasta gamma di lavori da leggeri a intensivi di bullonatura e ancoraggio
- Attrezzi appositamente progettati per qualsiasi tipo di lavoro, da quello più semplice a quello estremamente impegnativo.
- Tutta la gamma fornisce performance di alto livello.
- Minori vibrazioni ed ergonomia avanzata.
- Concezione sistemica: testiamo i nostri utensili con i nostri ancoraggi per migliorare la performance in cantiere.
- Ancora più controllo: rischio ridotto di serrare in modo insufficiente o eccessivo grazie al sistema Adaptive Torque (AT).
Scegli l'avvitatore a impulsi cordless con attacco quadro adatto alle tue esigenze

Per i lavori di piccola entità
Esegui applicazioni non strutturali come i supporti MEP o le ringhiere?
Scegli l'avvitatore a impulsi cordless a tre velocità SIW 4AT-22.

Per i punti più difficili da raggiungere
Hai bisogno di un utensile che ti risolva i problemi negli spazi ristretti?
Il versatile avvitatore a impulsi cordless ad angolo retto e a 2 velocità SIW 4R-22 è quello che fa per te.

Per performance a tutto tondo
L'avvitatore a impulsi a coppia media SIW 6AT-22 fornisce una potenza affidabile per il fissaggio di viti bullonate (8-16 mm) e degli ancoraggi per prigionieri Hilti (10-24 mm), e in più è ideale per fissare i componenti MT di Hilti.

Per i lavori di tipo intensivo
Hai bisogno di una potenza affidabile?
L'avvitatore a impulsi a coppia elevata e a due velocità SIW 10-22 fornisce una coppia di fino a 1600 Nm, ed è quindi uno degli utensili migliori nella sua categoria per il serraggio di viti bullonate fino a M30.

Serraggio più rapido, più sicuro e conforme ai codici
Migliora la qualità dell'installazione con il sistema Adaptive Torque (AT)
I vantaggi del sistema AT di Hilti includono:
- Installazione semplificata: progettati per un'installazione più veloce e omologata ETA degli ancoranti Hilti e per un'installazione più rapida e precisa dei componenti del sistema modulare di supporto MT di Hilti.
- Interfaccia di facile utilizzo: modulo AT con dimensione compatta tra l'avvitatore a impulsi e la batteria.
- Rischio ridotto di un serraggio insufficiente o eccessivo: scansiona il codice a barre della scatola di ancoranti con lo scanner integrato per inserire rapidamente la coppia di serraggio ideale.
- Rapide registrazioni di installazione: genera rapidamente registrazioni dettagliate, risparmiando tempo sui lavori di tipo cartaceo.
Prodotti correlati all'avvitatore a impulsi con attacco quadro

AVVITATORI A IMPULSI CON ATTACCO ESAGONALE
Per lavori di fissaggio da leggero a intensivo nel metallo, nella muratura e nel legno.
- Impostazioni variabili di velocità e coppia di serraggio per ottenere un maggiore controllo.
- Più lavoro per ogni ricarica grazie ai motori brushless e alle batterie Nuron.
- Potente luce di lavoro ad anello a LED e pratica funzione torcia.
- Ergonomia avanzata e impugnature sagomate.
- Gancio da cintura e porta-inserti per una maggiore flessibilità in cantiere.
Scegli l'avvitatore a impulsi cordless con attacco esagonale adatto alle tue esigenze

Per i lavori di piccola entità
Devi avvitare solamente un paio di viti? Effettuare lavori di casseratura o di vetratura dove la velocità non è fondamentale?
L'avvitatore a impulsi SID 4-22 garantisce potenza e performance ad un prezzo più basso.

Per i punti difficili da raggiungere
Lavori in spazi ristretti?
L'avvitatore a impulsi ad angolo retto SID 4R-22 possiede un'impugnatura lunga per avvitare facilmente anche negli spazi più difficili.

Per fissare facilmente tutto il giorno
Esegui centinaia o perfino migliaia di fissaggi al giorno per i lavori critici in termini di tempo come quelli per i telai prigionieri o i sistemi HVAC?
L'avvitatore a impulsi SID 6-22 effettua 3600 giri al minuto, e la rapida risposta del grilletto consente di velocizzare il lavoro.

Per i lavori più pesanti
Costruito per la perforazione e il fissaggio intensivi nel legno, l'avvitatore a impulsi SID 8-22 fornisce prestazioni equilibrate in termini di velocità e coppia di serraggio per portare a termine il lavoro, il tutto con un design più compatto ed ergonomico.