REGISTRATI SU HILTI.ITScopri, con i video tutorial, tutti i vantaggi di registrarsi su Hilti.itScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Potenza cordless senza compromessi: l'avvitatore a impulsi a uso intensivo con batteria da ½” offre una coppia maggiore e una maggiore produttività in grado di eseguire bullonature strutturali in tasselli fino a M24
  • Costruzione durevole: il motore brushless e l'albero con anello di frizione contribuiscono all'estrema longevità dei nostri avvitatori a impulsi a batteria
  • Posa tasselli più rapida e con maggiore controllo: due impostazioni di velocità e una luce LED migliorata consentono di posizionare più velocemente gli ancoraggi HUS per calcestruzzo e di mantenere un migliore controllo quando si lavora con bulloni più piccoli
  • Ergonomia eccezionale: più sottile, più corto di 45 mm e più leggero di 0,5 kg rispetto al SIW 9-A22, contribuisce a rendere più confortevole il lavoro di bullonatura e ancoraggio per tutto il giorno
  • Basato sulla piattaforma a batteria Nuron: avvitatori a impulsi a batteria senza compromessi grazie a batterie di maggiore durata, accessori salvatempo e una gamma di servizi per mantenere la vostra produttività, oggi e domani
Applicazioni
  • Bullonatura di acciaio: ad esempio per strutture primarie e secondarie in acciaio, ringhiere, scaffalature e macchinari (diametro M12-M24)
  • Fissaggio di ancoraggi HUS nel calcestruzzo, ad esempio per piastre di base, puntelli per casseforme, ringhiere e impianti provvisori (diametro 10-14 mm)
  • Bullonatura sfalsata nel legno, ad esempio per strutture primarie e secondarie in legno, tetti in legno o strutture provvisorie (diametro 12-20 mm)
  • Bullonatura in acciaio: connessioni in acciaio strutturale, flange per tubi, attrezzature, bulloni A325 (diametro da 1/2" a 15/16")
  • Fissaggio di ancoraggi HUS nel calcestruzzo, ad esempio per piastre di base, puntelli per casseforme, ringhiere e impianti provvisori (diametro da 1/2” a 3/4”)

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto