Borsone per attrezzi L
Nuovo prodottoArticolo #2323712
Borsa per attrezzi realizzata con materiali riciclati per proteggere e trasportare gli elettroutensili
- Tipo di accessorio: Borse morbide
- Dimensioni (LxPxH): 560 x 360 x 370 mm
Condividi
Caratteristiche
- Migliori per l'ambiente: le borse per attrezzi Hilti sono ora prodotte con il 70% di RPET: un tessuto robusto ottenuto dal riciclo di bottiglie di plastica
- Ultra resistente: accessori interamente in metallo, grande tirazip con denti in metallo e tessuto resistente all'acqua e antistrappo
- Flessibile ed efficiente: per trasportare qualsiasi combinazione di attrezzi con i relativi accessori e inserti in un'unica borsa per attrezzi
- Più facile da trasportare: le borse porta-attrezzi di medie e grandi dimensioni sono provviste di tracolla regolabile e imbottita con grandi anelli in metallo
- Tasche esterne: accesso rapido a lame, punte, batterie e altri piccoli accessori (le dimensioni e la quantità variano a seconda della borsa degli attrezzi)
Applicazioni
- Stoccaggio e trasporto di attrezzature per l'edilizia
- Riduzione dell'impatto ambientale della vostra azienda