- Pagina iniziale
- Soluzioni di Business
- Soluzioni
- Gallerie stradali e ferroviarie
Gallerie stradali e ferroviarie
Trasformiamo la costruzione di gallerie stradali e ferroviarie
I lavori per la costruzione e manutenzione delle gallerie richiedono soluzioni che soddisfino molteplici requisiti, come i carichi sismici la resistenza al fuoco, fatica e alla corrosione. Il nostro portafoglio aiuta a semplificare la progettazione con soluzioni certificate per diverse applicazioni conformi alla legislazione globale in rapida evoluzione.
Quando collabori con noi, beneficerai di software, prodotti e servizi dedicati che possono aiutarti a migliorare la produttività, la qualità, le prestazioni e la sicurezza nei tuoi progetti di costruzione e manutenzione di gallerie.
PROGETTAZIONE DI ANCORANTI PER GALLERIE
Progettazione veloce e conforme alle norme anche per applicazioni complesse
L'ancoraggio post-installato è parte integrante di tutte le fasi di costruzione e manutenzione della galleria. Il nostro PROFIS Engineering Suite semplifica e velocizza la progettazione di ancoranti strutturali per connessioni calcestruzzo-calcestruzzo e acciaio-calcestruzzo, garantendo in modo automatico la conformità alle norme e le approvazioni pertinenti. Questi includono EN 1992-1 e l'EOTA TR 069 per la progettazione di armature post installate, EN 1992-4 per l'ancoraggio della piastra di base, oltre all'EOTA TR 066 il ringrosso e rinforzo sezionale. Con PROFIS, la progettazione degli ancoranti diventa più accurata e veloce, offrendo soluzioni conformi per gli ambienti più esigenti.
BIM E LAYOUT AVANZATO PER GALLERIE
Processi end-to-end trasformativi
I servizi di progettazione BIM e gli strumenti di costruzione digitalizzati di Hilti stanno trasformando la progettazione e la costruzione di gallerie. Il potente software consente a tutti coloro che sono coinvolti nella progettazione, nella costruzione e nella gestione delle strutture di partecipare a un flusso di lavoro end-to-end altamente efficiente.
Le funzionalità di modellazione 3D consentono di integrare processi come il "clash detection" e la modellazione di tempi e costi, mentre soluzioni come lo strumento di layout digitale PLT 300 rendono l'implementazione del progetto in cantiere più accurata ed efficiente. Hilti offre anche supporto BIM, aiutandovi a integrare i processi in modo più efficace nel vostro progetto di costruzione di gallerie.
ARMATURA POST-INSTALLATA
Collegamenti calcestruzzo-calcestruzzo resistenti al fuoco per gallerie
Gli ancoranti chimici Hilti offrono un'ampia gamma di soluzioni che soddisfano le vostre esigenze nel caso di collegamento di due elementi in calcestruzzo in galleria. Il sistema di installazione SafeSet elimina passaggi come la pulizia dei fori, il che significa che l'armatura post-installata può essere installata molto più velocemente. Con le resine Hilti si possono progettare applicazioni resistenti al fuoco e al sisma che mantengono le prestazioni strutturali a temperature elevate e durante un terremoto.
Utilizzate PROFIS Engineering Suite per progettare connessioni post-installate performanti in modo veloce, conforme alle norme e con tutte le istruzioni necessarie per l'installatore. Questi dati accurati aiutano a ridurre i potenziali conflitti tra ingegneri e installatori. Senza bisogno di sovradimensionare, ciò che si progetta è ciò che viene installato.
FISSAGGIO DI PIASTRE DI BASE IN GALLERIA
Tecnologie di fissaggio per ventilatori, trazione elettrica, passerelle e tanto altro ancora
I requisiti di fissaggio per le applicazioni con piastre di base nelle gallerie variano notevolmente. Ad esempio, i ventilatori sono soggetti a carichi dinamici, per le grappe è richiesta una adeguata resistenza elettrica e i fissaggi di passerelle e corrimani devono essere durevoli, sicuri e conformi.
Le soluzioni Hilti includono opzioni con una vita utile di 100 anni, anche in ambienti altamente corrosivi come possono essere le gallerie. Il sistema SafeSet velocizza l'installazione degli ancoranti chimici e rende le connessioni più affidabili, mentre gli strumenti del sistema Adaptive Torque rendono l'installazione degli ancoranti più sicura e veloce. La tecnologia Tracefast documenta automaticamente ogni elemento di fissaggio identificabile in modo univoco, offrendo un'eccezionale garanzia di qualità ai vostri progetti.
PROTEZIONE ANTINCENDIO PER GALLERIE
Ancoranti chimici e meccanici rigorosamente testati per resistere al fuoco
Le gallerie sono vulnerabili al fuoco. Difetti elettrici, collisioni, surriscaldamento di motori e freni ed errore umano sono tutti fattori di rischio. Le applicazioni Hilti per la costruzione di gallerie sono progettate per soddisfare i rigorosi standard internazionali di sicurezza antincendio, contribuire a proteggere la vita umana e le prestazioni strutturali e limitare i danni economici.
Le soluzioni includono pannelli antincendio installati con elementi di fissaggio resistenti al fuoco testati per gli incendi in galleria, ancoranti meccanici per le varie apparecchiature e ancoranti chimici per armature post-installate resistenti al fuoco.
SUPPORTI MODULARI PER CAVI E TUBI
Supporto impianti e fissaggio ad alte prestazioni in condizioni impegnative come nelle gallerie
I cavi e i tubi nelle gallerie richiedono soluzioni di fissaggio performanti e durature. A seconda della loro posizione, che si tratti di un rivestimento di pareti, sotto la carreggiata o sopra controsoffitti, molteplici requisiti prestazionali richiedono soluzioni diverse.
Hilti offre un portafoglio completo di soluzioni di supporti modulari per l'impiantistica, tra cui opzioni resistenti alla corrosione e antisismiche, che possono essere selezionate utilizzando i nostri software. Inoltre, puoi anche beneficiare di servizi di supporto ingegneristico in ogni fase dei tuoi progetti, dalla pianificazione iniziale e BIM alla prefabbricazione dettagliata, il tutto con un'assistenza in cantiere.
DEMOLIZIONE CONTROLLATA NELLE GALLERIE
Taglio più veloce, più sicuro e più preciso con taglia muri a lama e a filo
Quando è necessario eseguire una demolizione controllata in galleria (es. aperture bypass o creazione di nicchie), gli utensili diamantati Hilti rendono il processo più veloce e preciso. Offrono un'alternativa moderna ai tradizionali metodi di taglio pesante, che non solo possono essere lenti e costosi, ma possono anche rischiare di danneggiare le strutture vicine.
Le nostre taglia muri diamantate sono più facili da usare e offrono un taglio più rapido, anche quando si lavora in altezza. Il taglio a filo consente di arrivare a profondità significative nel cemento armato, sia in condizioni di bagnato che di asciutto. Sfoglia il nostro portfolio per scoprire gli strumenti che rendono la demolizione controllata più sicura e accurata.