- Pagina iniziale
- Azienda
- Media & Eventi
- Comunicati stampa
- Hilti Group: fatturato 2024
HILTI GROUP
CONFERMA LA PROPRIA SOLIDITÀ FINANZIARIA CON UN FATTURATO DI 6,4 MILIARDI CHF
"In un anno caratterizzato da forte incertezza, siamo riusciti a crescere nelle vendite a valute locali. Nonostante gli effetti significativamente negativi delle valute e gli investimenti continui nel nostro business, siamo riusciti a mantenere il nostro risultato operativo al livello dell’anno precedente. Continueremo a investire nel 2025, attuando la nostra strategia Lead 2030", ha dichiarato il CEO Jahangir Doongaji.
In Europa, Hilti ha mantenuto il proprio livello di vendite a valute locali (-0,2%). Le difficoltà economiche hanno inciso in modo più significativo sull’Europa centrale e settentrionale, mentre l'Europa meridionale ha registrato una crescita solida. Nelle Americhe, l’azienda ha aumentato le vendite del 2,2%, con una crescita a doppia cifra in America Latina. In Asia/Pacifico, le vendite sono cresciute del 4,7%, con un contributo decisamente superiore da parte dell’Asia settentrionale. La regione Europa dell’Est / Medio Oriente / Africa ha registrato una crescita del 5,9% a valute locali.
Con oltre 80 nuovi prodotti e servizi lanciati nel 2024, il Gruppo Hilti ha continuato a beneficiare degli investimenti nel suo portafoglio di innovazione. Gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno raggiunto i 466 milioni di CHF (+2,6%), pari al 7,2% delle vendite del Gruppo. Hilti ha inoltre ampliato significativamente la sua rete di produzione globale per garantire la resilienza a lungo termine della propria catena di approvvigionamento. Nel corso dell’anno, è stata lanciata in nuovi mercati la soluzione software di gestione dei cantieri Fieldwire. Il fornitore di software aziendale con sede nei Paesi Bassi, 4PS, è stato integrato con successo dopo l'acquisizione avvenuta nel 2023. Alla fine del 2024, il Gruppo Hilti contava 34.353 membri del team, con un incremento di 242 dipendenti (+0,7%) rispetto all’anno precedente.
Il risultato operativo è rimasto a un livello simile con 769 milioni di CHF (2023: 770 milioni di CHF), nonostante un impatto negativo significativo delle valute di 71 milioni di CHF. Il reddito netto è stato di 561 milioni di CHF, sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente (2023: 560 milioni di CHF). Il ritorno sulle vendite (ROS) è cresciuto leggermente al 12,0% (2023: 11,8%), mentre il ritorno sul capitale investito (ROCE) è diminuito di 0,4 punti percentuali, attestandosi al 12,9% (2023: 13,3%).
Le previsioni per il mercato delle costruzioni indicano un ambiente di business simile nel 2025, con forti variazioni a seconda delle aree geografiche. Questa volatilità e incertezza nei mercati probabilmente manterranno il franco svizzero forte. In linea con il suo obiettivo di migliorare il settore delle costruzioni, Hilti continuerà a investire in modo significativo nell'innovazione e a rafforzare le risorse per espandere la propria portata nel mercato. Nel 2025, il Gruppo Hilti un incremento modesto delle vendite a valute locali, con un ROS simile a quello del 2024.
Il Report Aziendale 2024 (che include il Report Finanziario e il Report di Sostenibilità) è disponibile online. Maggiori informazioni a questo link: https://reports.hilti.group
Crescita delle vendite nel 2024 rispetto all'anno precedente |
||||
|
2024 in milioni di CHF |
2023 in milioni di CHF |
Variazione in CHF (%) |
Variazione in valute locali (%) |
Europa |
3.289 |
3.351 |
-1,9 |
-0,2 |
Americhe |
1.854 |
1.874 |
-1,1 |
2,2 |
Asia/Pacifico |
794 |
791 |
0,4 |
4,7 |
Europa dell'Est / Medio Oriente / Africa |
492 |
504 |
-2,4 |
5,9 |
Gruppo Hilti |
6.429 |
6.520 |
-1,4 |
1,5 |
Elementi chiave |
|||
(in milioni di CHF) |
2024 |
2023 |
Variazione (%) |
Vendite Nette |
6.429 |
6.520 |
-1,4 |
Risultato Operativo |
769 |
770 |
-0,1 |
Utile Netto |
561 |
560 |
0,2 |
Flusso di cassa libero, esclusi gli acquisti |
379 |
359 |
5,6 |
Ritorno sulle vendite (%) |
12,0 |
11,8 |
0,2%-pts |
Ritorno sul capitale investito (%) |
12,9 |
13,3 |
-0,4%-pts |
Spese per ricerca e sviluppo |
466 |
454 |
2,6 |
Numero di dipendenti (al 31 dicembre) |
34.353 |
34.111 |
0,7 |