Sigillare velocemente anche i giunti di difficile accesso è possibile con il mastice antifuoco CFS-SP-WB. Lo applichi usando la pistola a spruzzo in pochissimo tempo. L’installazione è pratica e rapida: lo spray acrilico è elastico e ha una buona adesione anche alle basse temperature. Il mastice antifuoco CFS-SP WB ti permette di sigillare i giunti perimetrali tra i solai e le facciate continue e i giunti tra testa parete e soffitto in calcestruzzo o metallo.
Resiste al fuoco e al sisma
Il mastice spray acrilico CFS-SP-WB è testato fino a El 240 su diversi materiali base:
- Parete rigida spessore minimo 150 mm (densità minima 450 kg/m3 - calcestruzzo, blocchi di calcestruzzo, laterizio);
- Solaio rigido di spessore minimo 150 mm (densità minima 550 kg/m3).
Inoltre il mastice antifuoco CFS-SP-WB ha ottenuto il Benestare Tecnico Europeo ETA 12/0078, il Benestare Tecnico Europeo ETA 11/0343, la marcatura CE e la certificazione VOC per le basse emissioni di composti organici volatili. E’ in grado di resistere in caso di incendio post sisma in base ai test DAP (il sistema tedesco di accreditamento delle prove), in accordo con la norma DIN EN ISO / IEC 17025.
Voce di Capitolato GIUNTI LINEARI A PARETE E SOLAIO (ETA 12/0078)
Fornitura e posa di sigillatura resistente al fuoco fino ad EI 240 per GIUNTI LINEARI A PARETE E SOLAIO, (certificazione ETA 12/0078 – Benestare Tecnico Europeo) con mastice spray antifuoco Hilti CFS-SP WB, avente marcatura CE, testato in conformità alla EN1366-4 su parete di spessore min. 150 mm rigida (densità min. 380 kg/m3 - calcestruzzo, blocchi di calcestruzzo anche aerato, laterizio), solaio rigido di spessore min.150 mm (densità min. 2400 kg/m3).
Il giunto lineare, andrà riempito con lana minerale compressa di caratteristiche descritte nell’ETA, successivamente rifinito con uno spessore bagnato da 3 a 5 mm (spessore asciutto 2 mm) di mastice CFS-SP WB su ambedue i lati a parete e sul lato estradosso a solaio; la larghezza massima del giunto è 100 mm.
Prima dell’applicazione, il materiale base deve essere esente da polvere, grasso, sporco, elementi estranei al sistema.
La sovrapposizione minima da assicurare sul materiale base è 15 mm.
La dilatazione normale è garantita fino a +40% della larghezza del giunto.
Il mastice è applicabile con apposito macchinario per applicazione a spray (portata e pressione adeguate), o manualmente a pennello; la confezione contiene 19 l.
Il mastice spray CFS-SP WB installato secondo l’ETA ha proprietà aggiuntive: protezione dal rumore, impermeabilità ad acqua, stabilità e resistenza meccanica, resistenza ad urti e movimenti, adesione; non contiene sostanze pericolose ed il contenuto di sostanze volatili (VOC) è inferiore ai limiti consentiti.
Il mastice spray CFS-SP WB è sismicamente testato (movimento a taglio fino al 110% della larghezza giunto), per resistere in caso di incendio post sisma; il test, effettuato in laboratorio accreditato, è stato effettuato secondo norme predefinite quali ISO 11600 e ASTM C-920 / ASTM E-1399 (movimento ciclico), che forniscono indicazioni sulle caratteristiche e sul comportamento del materiale.
Per il grado EI raggiungibile in funzione dell’orientamento del giunto, fare riferimento all’ETA 12/0078.
Voce di capitolato GIUNTI LINEARI TRA SOLAIO E FACCIATE CONTINUE (ETA 11/0343)
Fornitura e posa di sigillatura resistente al fuoco fino ad EI90 per GIUNTI LINEARI TRA SOLAIO E FACCIATE CONTINUE, (certificazione ETA 11/0343 – Benestare Tecnico Europeo) con mastice spray antifuoco Hilti CFS-SP WB, avente marcatura CE, testato in conformità alla EN1364-4 su solaio rigido di spessore min.150 mm (densità min. 2400 kg/m3) e facciate con intelaiatura metallica, con cavità tra pannello di veletta ed intelaiatura riempita con pannello in lana minerale utile a formare il bordo del giunto perimetrale.
Il giunto lineare, andrà riempito con lana minerale compressa di caratteristiche descritte nell’ETA, successivamente rifinito con uno spessore bagnato da 3.2 a 5 mm (spessore asciutto 2 mm) di mastice CFS-SP WB sul lato estradosso a solaio; la larghezza massima del giunto è 200 mm.
Prima dell’applicazione, il materiale base deve essere esente da polvere, grasso, sporco, elementi estranei al sistema.
La sovrapposizione minima da assicurare sul solaio e sulla facciata base è 15 mm.
La dilatazione normale è garantita fino a +25% della larghezza del giunto.
Il mastice è applicabile con apposito macchinario per applicazione a spray (portata e pressione adeguate), o manualmente a pennello; la confezione contiene 19 l.
Il mastice spray CFS-SP WB installato secondo l’ETA ha proprietà aggiuntive: protezione dal rumore, impermeabilità ad acqua, stabilità e resistenza meccanica, resistenza ad urti e movimenti, adesione; non contiene sostanze pericolose ed il contenuto di sostanze volatili (VOC) è inferiore ai limiti consentiti.
Per valutazioni ad-hoc sulla specifica facciata e valutazioni specifiche di isolamento acustico del giunto, contattare il servizio tecnico Hilti.