SISTEMA DI SUPPORTO MODULARE PER APPLICAZIONI MEDIO-LEGGERE

Sistema di supporto modulare Hilti MM

Hilti MM modular support system for light-medium duty applications

Il sistema Hilti MM è progettato per applicazioni medio-leggere.

È concepito per una capacità di carico elevata ma con un peso contenuto. Garantisce inoltre la massima produttività grazie al meccanismo automatico a spinta e rotazione.

Disponibile in versione galvanizzata Sendzimir e idoneo per applicazioni elettriche, meccaniche e di ventilazione in ambienti interni.

VANTAGGI

  • I componenti pre-assemblati del sistema Hilti MM sono dotati di un meccanismo automatico a spinta e rotazione che permette una comoda e rapida installazione, consentendo un risparmio di tempo di installazione fino al 50% rispetto ai sistemi tradizionali, a garanzia di massimi livelli di produttività.
  • Il sistema “a spinta soltanto” consente un pre-fissaggio e una regolazione sicura dei componenti prima del fissaggio finale.
  • La testa piatta del tassello HUS-P permette di regolare le piastre MM-ST in ogni punto del binario. Ciò è molto comodo per le applicazioni di testa in quanto può essere fissato direttamente al materiale di base senza limitare la manovrabilità nel binario.
  • Il nuovo morsetto per travi consente di fissare agevolmente i binari MM su entrambe le facce, dalla sezione aperta e da dietro.

CHIEDI AL TECNICO

Condividi