- Pagina iniziale
- Progettisti
- Soluzioni per progettisti
- X-HVB per il consolidamento
CONNETTORI A TAGLIO X-HVB PER IL CONSOLIDAMENTO
La soluzione ideale per il consolidamento di solai esistenti

Un intervento è sismicamente efficace quando si crea un diaframma rigido capace di trasferire le azioni orizzontali dovute al sisma dai solai agli elementi strutturali verticali. La maggior parte delle costruzioni esistenti non recenti è caratterizzata da solai a basso spessore realizzati in calcestruzzo o acciaio-laterizio che non sono in grado di soddisfare al requisito di diaframma rigido e spesso nemmeno di rispondere ai carichi statici previsti dall’attuale normativa e andrebbero quindi rinforzati. L’adozione dei connettori a taglio Hilti X-HVB 40 e Hilti X-HVB 50, in abbinamento all’inchiodatrice a propulsore Hilti DX 76, è una soluzione Marcata CE ottimale negli interventi di consolidamento.
La scelta della tua soluzione può essere realizzata in pochi istanti con il nuovo Software calcolo connettori a taglio: affidabile, facile da utilizzare e non richiede installazione.

Posa inclinata “duck walk” per profili ad ali strette
Nei progetti di consolidamento è comune trovare profili con ali di larghezza ridotta. Il connettore Hilti X-HVB 40 è stato testato prevedendo una disposizione inclinata. Questa pratica di installazione presenta notevoli benefici per la realizzazione della struttura composta:
- maggiore volume di calcestruzzo “coinvolto” dalla connessione;
- possibilità di ridurre l’interasse di posa, se necessario;
- comportamento globalmente simmetrico.
Voce di capitolato
Realizzazione di solai collaboranti in acciaio-calcestruzzo mediante l’utilizzo di connettori a taglio Hilti X-HVB con valutazione ETA e marcatura CE, fissati a profili in acciaio con n° 2 chiodi Hilti X-ENP-21.
Il connettore sarà realizzato in acciaio al carbonio laminato a freddo con spessore 2 mm, resistenza media a rottura Rm = 295–350 N/mm2, interamente rivestito di uno spessore di zinco ≥ 3 μm. I chiodi per il fissaggio avranno il gambo in acciaio al carbonio 58±1HRC, interamente rivestito di uno spessore di zinco di 8–16 μm. Le caratteristiche geometriche del chiodo saranno: diametro testa 7.4 mm, altezza chiodo 25.8 mm, doppia rondella per verifica corretta posa in opera diametro 15 mm e diametro del gambo 4.5 mm.
Il connettore Hilti X-HVB-e i due chiodi di fissaggio Hilti X-ENP-21 dovranno essere posti in opera mediante inchiodatrice a propulsore Hilti DX 76 con guida Hilti X76-F-HVB e pistone Hilti X-76-P-HVB per la corretta posa in opera del connettore.