- Pagina iniziale
- Progettisti
- Novità e referenze
- Novità dall'ingegneria
- Barra HIT-Z di ancoraggio chimico
Barra HIT-Z
Ancorante chimico a controllo di coppia
Nelle zone sismiche, anche ad elevata pericolosità, la barra HIT-Z ti assicura un fissaggio sul calcestruzzo altamente resistente e affidabile, marcato CE - ETA C2. Puoi utilizzare questo ancoraggio chimico, senza perdere adesione, con qualsiasi condizione del foro: anche se è sporco o carotato. Non devi più perdere tempo per rimuovere polvere o residui e controllare che tutto sia ben pulito. L’installazione è più veloce e sicura, senza il rischio di una applicazione non corretta. Mentre, con gli ancoranti chimici tradizionali, puoi perdere fino al 70% dell’adesione, se il foro non viene pulito perfettamente.
Funzionamento efficace, installazione veloce
Il sistema HIT-Z è un ancoraggio a controllo di coppia. Il meccanismo di tenuta della resina è notevolmente aumentato dalla forma a vite con spirale a cono continuo alla base della barra. Durante il serraggio attivi la spinta dei coni: crei una precompressione sull’interfaccia resina-calcestruzzo che migliora notevolmente l’adesione. Grazie alla maggiore tenuta, la barra HIT-Z ti permette di ridurre la profondità di posa e il diametro dell’ancoraggio, risparmiando sui tempi e sui costi dell’installazione. Inoltre, rispetto ad un ancoraggio chimico tradizionale, aumenta la resistenza allo sfilamento, anche su calcestruzzo fessurato.
Certificazioni, Marcatura CE e DoP
Il sistema composto dalla barra HIT-Z e dall’ancorante chimico HIT-HY 200-A ha ottenuto la Valutazione ETA-12/0006, valida per la marcatura CE e rilascio del DoP per le seguenti condizioni:
- calcestruzzo non fessurato (Opzione 7) e fessurato (Opzione 1);
- carichi sismici in Categoria C1 (Bassa sismicità) e C2 (Alta sismicità) secondo ETAG001 annex E;
- posa senza pulizia del foro;
- foro asciutto o umido;
- foro eseguito con rotopercussione o carotatrice.
Il sistema è stato inoltre testato al fuoco, seguendo la curva di incendio standard.
Nota: non tutte le condizioni sono certificate contemporaneamente, per tutti i diametri.
Verifica le condizioni di validità nel Benestare ETA e nel DoP.
Voce di capitolato
Fissaggio di piastre e profilati in acciaio per carichi statici e sismici mediante ancorante chimico ibrido a base vinilestere Hilti HIT-HY 200-A con barra troncoconica Hilti HIT-Z o HIT-Z-R come da Valutazione ETA 12/0006 secondo ETAG001 e Marcatura CE per applicazioni su calcestruzzo fessurato e non fessurato. Idoneo per carichi statici e sismici in bassa (ETA C1 diametri M8÷M20) e alta (ETA C2 – M12÷M16) sismicità, per applicazioni su foro eseguito a rotopercussione o foro carotato. Non è necessaria la pulizia del foro se eseguito in roto-percussione mediante perforatore. Il sistema dovrà presentare testata resistenza al fuoco.
La barra metallica tronco-conica, di vario diametro (da M8 a M20), dovrà essere costituita dai seguenti elementi:
HIT-Z (zincatura a freddo)
- Bullone in acciaio al carbonio zincat
- Rondella in acciaio al carbonio zincato EN ISO 4042
- Dado esagonale in acciaio classe di resistenza 8 EN 20898-2
HIT-Z-R (acciaio inox)
- Bullone in acciaio inox A4
- Rondella in acciaio inox A4
- Dado esagonale in acciaio inox A4