Software di progettazione strutturale PROFIS Engineering Suite
Nuovo prodottoArticolo #r6502279
Software di progettazione tasselli per l'ingegneria strutturale con codici e certificazioni, calcoli con CBFEM (metodo degli elementi finiti basato sui componenti) e una varietà di metodi di fissaggio
- Codici e certificazioni: Supporta molti metodi di progettazione specifici per ogni paese e può generare rapporti di progettazione dettagliati per verificare facilmente la conformità.
- Training e supporto: Che siate principianti o esperti, vi offriamo formazione tecnica e dimostrazioni (in presenza e online) per garantirvi di sfruttare appieno il potenziale del software.
- Compatibile con: Browser Internet quali Chrome, Edge, Firefox e altri (software su base cloud)
Punti da evidenziare
- Soluzione completa per la progettazione dei collegamenti strutturali
- Progettate, calcolate e analizzate facilmente diversi tipi di connessione, tra cui l'ancoraggio al calcestruzzo, alla muratura, i ferri di armatura post-installati, la sovrapposizione di calcestruzzo e i progetti di ringhiere
- Aggiornamento automatico delle più recenti norme e omologzioni internazionali
- Risparmiate ore di ricerca in quanto il software si aggiorna automaticamente alle ultime versioni dei codici e delle certificazioni internazionali, tra cui: ACI, CSA, Eurocodice, Standard australiani e molti altri
- Versione gratuita disponibile per collegamenti strutturali quotidiani
- PROFIS Engineering Standard offre un accesso gratuito a tutti i moduli applicativi e consente di generare report dettagliati di calcolo e di progettazione punto per punto (compreso il controllo della rigidità della piastra di base) per gli ancoraggi post-installati o gettati in opera
- Importate da software di analisi strutturale ed esportate in BIM e CAD
- Con PROFIS Engineering Premium è possibile importare carichi da Excel o direttamente da altri programmi software di analisi strutturale (ad esempio RISAConnection, RAM Structural System, STAAD.Pro, SAP2000, ETABS, Robot, Revit, Dlubal RFEM e RSTAB) ed esportare i progetti finali in 2D e 3D per integrarli nei programmi BIM e CAD standard
- Migliorate la produttività con le caratteristiche avanzate di progettazione di ancoraggi e piastre di base
- Con PROFIS Engineering Premium, usare CBFEM (Metodo elemento finito basato su componenti) per progettare il vostro collegamento piastra base completo, inclusi i calcoli per ancoraggi, irrigiditori, saldature, profili e calcestruzzo
- Semplificare la progettazione dei collegamenti e sovrapposizioni dei ferri di armatura post-installati
- Calcolate facilmente con pochi clic i giunti a T, i giunti sovrapposti e i carichi dei connettori a taglio e utilizzate il modulo calcestruzzo-calcestruzzo per progetti efficienti conformi ai metodi di progettazione più comuni (Eurocodice 2, TR069, ACI e molti altri)
Dati Tecnici
Documenti & Video
PROFIS ENGINEERING SUITE
Una soluzione "tutto in uno" per la progettazione di connessioni ed elementi di fissaggio
PROFIS Engineering Suite è un software intuitivo basato su cloud che rende la progettazione e l'analisi dei collegamenti strutturali più rapida e semplice che mai.
PROFIS non progetta solo ancoranti, ma calcola e analizza diversi tipi di fissaggi, incluse connessioni acciaio su calcestruzzo, calcestruzzo su calcestruzzo e acciaio su muratura, nonché soluzioni complete di ringhiere e piastre base che sono più affidabili, più convenienti e conformi alle normative. Il software include anche un corso di formazione tecnica specifica dell'applicazione che consente di sfruttare tutte le potenzialità di PROFIS.
COSA PUÒ FARE PROFIS ENGINEERING SUITE PER LA TUA AZIENDA?
Garantisce la conformità agli standard
Puoi avere la certezza che il tuo progetto soddisferà automaticamente le normative e le certificazioni locali. In qualità di produttore leader di ancoranti, interpretare le normative e applicarle è il nostro obiettivo principale.
Migliora la precisione
L'immissione manuale di errori implica costose rielaborazioni. Ottieni un ottimo risultato al primo tentativo importando casi di carico dal software di analisi strutturale, elaborando più combinazioni contemporaneamente e realizzando accurati modelli BIM/CAD.
Risparmia tempo
Utilizza i modelli per progettare i collegamenti in pochi minuti. Non perdere tempo a cercare: lascia che sia PROFIS a specificare gli ancoranti. Inoltre, velocizza la comunicazione garantendo a tutto il tuo team l'accesso ai file più recenti nel cloud.
Impara in modo efficace
Che tu sia un ingegnere esperto o un neolaureato, la nostra formazione tecnica, che include sia le basi dell'applicazione che i moduli avanzati, ti consente di realizzare velocemente progetti conformi alle normative.
NOVITA'
SMART DESIGN PER FISSAGGIO SU CALCESTRUZZO
Sostituisci tentativi ed errori per calcoli di connessioni automatizzati e ottimizzati
- Semplifica e ottimizza la progettazione delle connessioni acciaio-calcestruzzo: la funzionalità PROFIS Smart Design analizza rapidamente fattori quali carichi, geometria del profilo, resistenza e geometria del materiale base e ancoranti selezionati per aiutarti a fornire la soluzione migliore e più efficiente.
- Opzione di input avanzati come percentuale di utilizzo (ad esempio, >90%) o altri parametri di progettazione. Visualizza tutte le opzioni di progetto conformi con un solo clic e semplifica la selezione finale con opzioni di ordinamento con diversi filtri.
PLUG-IN CHECKBOT PER FLUSSI DI LAVORO OTTIMIZZATI
Semplifica i processi, migliora la mappatura dei dati e potenzia la collaborazione
L'integrazione tra PROFIS Engineering e IDEA Statica Checkbot ti offre flussi di lavoro più semplici, veloci e trasparenti in tre passaggi:
- Esporta migliaia di connessioni contemporaneamente dal tuo software di analisi agli elementi finiti (FEA) o BIM a Checkbot.
- Utilizza Checkbot per funzioni quali il controllo dello stato delle connessioni importate, la visualizzazione 3D di connessioni e carichi importati e la gestione delle combinazioni di carico.
- Esporta i tuoi dati in PROFIS Engineering per progettare le tue connessioni acciaio-calcestruzzo.
Esplora le soluzioni per queste applicazioni
Ancoraggio su calcestruzzo
Progetta collegamenti strutturali alla piastra base per attività quotidiane complesse
Utilizza modelli preimpostati per progettare in modo rapido e preciso fissaggi in calcestruzzo, inclusi ancoranti, piastre base, saldature e rinforzi post-installati e gettati in opera. Con un semplice clic puoi analizzare le piastre base utilizzando il metodo CBFEM ed eseguire controlli di rigidezza per determinare se adattare la progettazione o i carichi. Ottimizza i punti di fissaggio ed esegui controlli su sollecitazioni e sforzi: PROFIS considera i carichi applicati come sismici e di fatica e può trovare soluzioni economiche per evitare la rottura utilizzando armature supplementari.
Il design intelligente della piastra base semplifica ulteriormente il processo di progettazione. Genera un report personalizzato completo di riferimenti di codice, calcoli, informazioni sul prodotto e immagini.
Calcestruzzo su calcestruzzo: PIR
Tutto il necessario per progettare applicazioni di ferri di armatura post-installati
Aggiungi o amplia elementi in calcestruzzo, sia che tu stia lavorando con ferri di armatura esistenti o con barre iniziali mancanti. Risolvi il problema di giunture e giunzioni strutturali nel calcestruzzo, quindi verifica la resistenza al taglio nell'interfaccia tra il vecchio e il nuovo calcestruzzo.
Hai necessità di adattare il layout o la geometria del tuo progetto PIR? PROFIS consente di personalizzare facilmente il diametro, la profondità dell'incasso e i parametri di spaziatura per il calcestruzzo esistente e quello post-installato.
Calcestruzzo su calcestruzzo: sovrapposizione di strati
Progetta sovrapposizioni di strati di calcestruzzo e connettori a taglio post-installati
Con PROFIS puoi dimensionare i connettori a taglio post-installati e verificare l'interfaccia tra i getti di calcestruzzo in momenti diversi. Stabilisci se il tuo progetto ha bordi o è simmetrico, quindi definisci diverse aree sollecitate a taglio. Saprai che i tuoi progetti sono validi grazie all'intuitiva grafica 3D che mostra come variano le sollecitazioni nel collegamento.
Pronto per l'installazione dei connettori? PROFIS ti ha già fatto risparmiare tempo ottimizzando la disposizione.
Accedi al corso gratuito per avere maggiori informazioni su questa applicazione.
Ancoraggio su muratura
Progetta i fissaggi in muratura in modo più produttivo e accurato
PROFIS Engineering Suite può aiutarti a progettare collegamenti della piastra base utilizzando ancoranti approvati per la muratura. Risparmia tempo con i modelli integrati intuitivi che combinano i dati ottenuti in situ con fattori come i carichi di trazione e taglio ammessi, tenendo conto delle riduzioni del carico e dei requisiti geometrici.
Scegli tra più dimensioni e tipi di mattoni o unità di muratura in calcestruzzo, regola la disposizione e specifica se è presente la malta. Puoi persino creare modelli personalizzati per ridurre i tempi di progettazione su progetti simili.
Fissaggi di ringhiere
Progetta collegamenti completi per parapetti, balconi e scale
PROFIS non considera solo normative e regolamenti nella progettazione dei collegamenti delle ringhiere: determina i carichi che agiscono sulla ringhiera in base a come verrà utilizzata, alle condizioni del vento e altro ancora. Quindi, esegue un controllo della stabilità. In pochi minuti potrai creare progetti completi per saldature basati su spessore, tipo di saldatura e materiale.
E per ridurre i costi dell'acciaio, PROFIS può suggerire dove incorporare la plastica nel progetto per consentire profili di ringhiere ed elementi più sottili che soddisfino comunque le normative.
USA TUTTE LE POTENZIALITÀ DI PROFIS
Accedi a materiali di formazione PROFIS on-demand, webinar e testimonianze. Scopri come passare da un modulo a un altro, creare e modificare modelli, ottimizzare i progetti e molto altro ancora.
Ulteriori informazioni sui corsi di formazione tecnica Guarda i tutorial nel negozio online Guarda come gli altri usano PROFISSCAMBIO DI IDEE CON GLI UTENTI PROFIS
Hai una domanda su come l'armatura influisce sull'ancorante? Vuoi informazioni sulla rottura del calcestruzzo? Cerchi soluzioni di tasselli gettati in opera? Cerca video e scambia idee con la community Hilti.
Ulteriori informazioni in "Ask Hilti"SCOPRI DI PIÙ SUGLI ANCORANTI
Ora che il progetto è completato, ottieni maggiori informazioni sugli ancoranti. Dai tasselli gettati in opera agli ancoranti chimici a iniezione fino ai tasselli sottosquadro, troverai tutto ciò di cui hai bisogno nel nostro negozio online.
Esplora i tasselli gettati in opera Esplora gli ancoranti chimici a iniezione Esplora i tasselli sottosquadroScegli la versione e il modello di licenza più adatti alle tue esigenze
La versione Standard è sempre gratuita.
Nei primi 30 giorni di sottoscrizione potrai provare anche tutte le funzionalità della versione Premium. Al termine di questo periodo di prova, potrai automaticamente continuare a utilizzare la versione Standard gratuita o acquistare una licenza Premium.
-
Standard
STANDARD
Licenza standard
-
Premium
PREMIUM INDIVIDUALE
PROFIS Engineering Premium - Licenza individuale
-
Premium
PREMIUM MULTIUTENTE
PROFIS Engineering Premium - Licenza multiutente
- PROFIS Engineering Suite
- Calcolo degli ancoranti
- Connessioni strutturali
- Produttività
- Progettazione degli ancoranti e della piastra base
- Integrazione con software di analisi strutturale
- Dati in uscita
- Formazione tecnica
-
Costo
-
1 utente
-
Fino a 40 utenti
-
Eurocodice 2, parte 4
-
Ancoranti
-
Ancoraggio su calcestruzzo
-
Riprese di getto e ringrossi strutturali
-
Ancoraggio su muratura
-
Fissaggio di ringhiere
-
Condivisione dei progetti
-
Report di calcolo personalizzabili
-
Combinazioni di carico multiple
-
Integrazione con software di progettazione strutturale
-
Distribuzione dei carichi con piastra rigida
-
Analisi agli elementi finiti basata su componenti (CBFEM)
-
Calcolo di profili, piastra base, saldature, rinforzi e calcestruzzo
-
Importazione dei carichi da Excel
-
STAAD.PRO
-
ROBOT
-
ETABS
-
SAP 2000
-
Dlubal
-
Numero di articolo
-
Esportazione BIM/CAD
-
Plug-in per Revit
-
Plug-in per TEKLA
-
E-learning