Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial
Hilti

Dati Tecnici

Documenti & Video

profis_screens_with_background

PROFIS ENGINEERING SUITE

Una soluzione "tutto in uno" per la progettazione di connessioni ed elementi di fissaggio

PROFIS Engineering Suite è un software intuitivo basato su cloud che rende la progettazione e l'analisi dei collegamenti strutturali più rapida e semplice che mai.

PROFIS non progetta solo ancoranti, ma calcola e analizza diversi tipi di fissaggi, incluse connessioni acciaio su calcestruzzo, calcestruzzo su calcestruzzo e acciaio su muratura, nonché soluzioni complete di ringhiere e piastre base che sono più affidabili, più convenienti e conformi alle normative. Il software include anche un corso di formazione tecnica specifica dell'applicazione che consente di sfruttare tutte le potenzialità di PROFIS.

Scegli la versione e la licenza più adatte alle tue esigenze

La versione Standard è sempre gratuita, e permette di provare tutte le funzionalità della versione Premium gratuitamente per 30 giorni. Al termine di questa prova potrai continuare ad usare la versione Standard gratuita, oppure decidere di acquistare una licenza Premium.

COSA PUÒ FARE PROFIS ENGINEERING SUITE PER LA TUA AZIENDA?

Garantisce la conformità agli standard

Garantisce la conformità agli standard

Puoi avere la certezza che il tuo progetto soddisferà automaticamente le normative e le certificazioni locali. In qualità di produttore leader di ancoranti, interpretare le normative e applicarle è il nostro obiettivo principale. 

Migliora la precisione

Migliora la precisione

L'immissione manuale di errori implica costose rielaborazioni. Ottieni un ottimo risultato al primo tentativo importando casi di carico dal software di analisi strutturale, elaborando più combinazioni contemporaneamente e realizzando accurati modelli BIM/CAD.

Risparmia tempo

Risparmia tempo

Utilizza i modelli per progettare i collegamenti in pochi minuti. Non perdere tempo a cercare: lascia che sia PROFIS a specificare gli ancoranti. Inoltre, velocizza la comunicazione garantendo a tutto il tuo team l'accesso ai file più recenti nel cloud.

Impara in modo efficace

Impara in modo efficace

Che tu sia un ingegnere esperto o un neolaureato, la nostra formazione tecnica, che include sia le basi dell'applicazione che i moduli avanzati, ti consente di realizzare velocemente progetti conformi alle normative.

NOVITA'

PROFIS Engineering per le Facciate Continue

Nuovo Modolo per le Facciate Continue

Progettazione più semplice e ottimizzata

Semplifica il design della connessione della tua facciata continua con il nuovo modulo dedicato di PROFIS Engineering. Questo modulo consente la progettazione di binari di ancoraggio, ancoranti post-installati e piastre di base con trasferimento di carico da staffe comuni.

Migliora il tuo design e la tua produttività con la nuova funzionalità di importazione dei carichi da Excel, l'esecuzione di più combinazioni di carico in un unico file e l'abilitazione dei fori asolati per gestire le tolleranze, risparmiando tempo significativo.

SMART DESIGN PER FISSAGGIO SU CALCESTRUZZO

Sostituisci tentativi ed errori per calcoli di connessioni automatizzati e ottimizzati

  • Semplifica e ottimizza la progettazione delle connessioni acciaio-calcestruzzo: la funzionalità PROFIS Smart Design analizza rapidamente fattori quali carichi, geometria del profilo, resistenza e geometria del materiale base e ancoranti selezionati per aiutarti a fornire la soluzione migliore e più efficiente.
  • Opzione di input avanzati come percentuale di utilizzo (ad esempio, >90%) o altri parametri di progettazione. Visualizza tutte le opzioni di progetto conformi con un solo clic e semplifica la selezione finale con opzioni di ordinamento con diversi filtri.
profis_screens_with_background_Website

PLUG-IN CHECKBOT PER FLUSSI DI LAVORO OTTIMIZZATI

Semplifica i processi, migliora la mappatura dei dati e potenzia la collaborazione

L'integrazione tra PROFIS Engineering e IDEA Statica Checkbot ti offre flussi di lavoro più semplici, veloci e trasparenti in tre passaggi:

  • Esporta migliaia di connessioni contemporaneamente dal tuo software di analisi agli elementi finiti (FEA) o BIM a Checkbot. 
  • Utilizza Checkbot per funzioni quali il controllo dello stato delle connessioni importate, la visualizzazione 3D di connessioni e carichi importati e la gestione delle combinazioni di carico. 
  • Esporta i tuoi dati in PROFIS Engineering per progettare le tue connessioni acciaio-calcestruzzo.
Applicazione Ancoraggio su calcestruzzo

Ancoraggio su calcestruzzo

Progetta collegamenti strutturali alla piastra base per attività quotidiane complesse

Utilizza modelli preimpostati per progettare in modo rapido e preciso fissaggi in calcestruzzo, inclusi ancoranti, piastre base, saldature e rinforzi post-installati e gettati in opera. Con un semplice clic puoi analizzare le piastre base utilizzando il metodo CBFEM ed eseguire controlli di rigidezza per determinare se adattare la progettazione o i carichi. Ottimizza i punti di fissaggio ed esegui controlli su sollecitazioni e sforzi: PROFIS considera i carichi applicati come sismici e di fatica e può trovare soluzioni economiche per evitare la rottura utilizzando armature supplementari.

Il design intelligente della piastra base semplifica ulteriormente il processo di progettazione. Genera un report personalizzato completo di riferimenti di codice, calcoli, informazioni sul prodotto e immagini.

Calcestruzzo su calcestruzzo: PIR

Calcestruzzo su calcestruzzo: PIR

Tutto il necessario per progettare applicazioni di ferri di armatura post-installati

 

Aggiungi o amplia elementi in calcestruzzo, sia che tu stia lavorando con ferri di armatura esistenti o con barre iniziali mancanti. Risolvi il problema di giunture e giunzioni strutturali nel calcestruzzo, quindi verifica la resistenza al taglio nell'interfaccia tra il vecchio e il nuovo calcestruzzo.

Hai necessità di adattare il layout o la geometria del tuo progetto PIR? PROFIS consente di personalizzare facilmente il diametro, la profondità dell'incasso e i parametri di spaziatura per il calcestruzzo esistente e quello post-installato.

Applicazione Calcestruzzo su calcestruzzo: sovrapposizione di strati

Calcestruzzo su calcestruzzo: sovrapposizione di strati

Progetta sovrapposizioni di strati di calcestruzzo e connettori a taglio post-installati

Con PROFIS puoi dimensionare i connettori a taglio post-installati e verificare l'interfaccia tra i getti di calcestruzzo in momenti diversi. Stabilisci se il tuo progetto ha bordi o è simmetrico, quindi definisci diverse aree sollecitate a taglio. Saprai che i tuoi progetti sono validi grazie all'intuitiva grafica 3D che mostra come variano le sollecitazioni nel collegamento.

Pronto per l'installazione dei connettori? PROFIS ti ha già fatto risparmiare tempo ottimizzando la disposizione.

Accedi al corso gratuito per avere maggiori informazioni su questa applicazione.

Applicazione Ancoraggio su muratura

Ancoraggio su muratura

Progetta i fissaggi in muratura in modo più produttivo e accurato

PROFIS Engineering Suite può aiutarti a progettare collegamenti della piastra base utilizzando ancoranti approvati per la muratura. Risparmia tempo con i modelli integrati intuitivi che combinano i dati ottenuti in situ con fattori come i carichi di trazione e taglio ammessi, tenendo conto delle riduzioni del carico e dei requisiti geometrici.

Scegli tra più dimensioni e tipi di mattoni o unità di muratura in calcestruzzo, regola la disposizione e specifica se è presente la malta. Puoi persino creare modelli personalizzati per ridurre i tempi di progettazione su progetti simili.

Applicazione Fissaggi di ringhiere

Fissaggi di ringhiere

Progetta collegamenti completi per parapetti, balconi e scale

PROFIS non considera solo normative e regolamenti nella progettazione dei collegamenti delle ringhiere: determina i carichi che agiscono sulla ringhiera in base a come verrà utilizzata, alle condizioni del vento e altro ancora. Quindi, esegue un controllo della stabilità. In pochi minuti potrai creare progetti completi per saldature basati su spessore, tipo di saldatura e materiale.

E per ridurre i costi dell'acciaio, PROFIS può suggerire dove incorporare la plastica nel progetto per consentire profili di ringhiere ed elementi più sottili che soddisfino comunque le normative.

USA TUTTE LE POTENZIALITÀ DI PROFIS

Accedi a materiali di formazione PROFIS on-demand, webinar e testimonianze. Scopri come passare da un modulo a un altro, creare e modificare modelli, ottimizzare i progetti e molto altro ancora.

Ulteriori informazioni sui corsi di formazione tecnica Guarda i tutorial nel negozio online Guarda come gli altri usano PROFIS

SCAMBIO DI IDEE CON GLI UTENTI PROFIS

Hai una domanda su come l'armatura influisce sull'ancorante? Vuoi informazioni sulla rottura del calcestruzzo? Cerchi soluzioni di tasselli gettati in opera? Cerca video e scambia idee con la community Hilti.

Ulteriori informazioni in "Ask Hilti"

SCOPRI DI PIÙ SUGLI ANCORANTI

Ora che il progetto è completato, ottieni maggiori informazioni sugli ancoranti. Dai tasselli gettati in opera agli ancoranti chimici a iniezione fino ai tasselli sottosquadro, troverai tutto ciò di cui hai bisogno nel nostro negozio online.

Esplora i tasselli gettati in opera Esplora gli ancoranti chimici a iniezione Esplora i tasselli sottosquadro