VC 20 / VC 40
Istruzioni originali
Dati per la documentazione
In riferimento alla presente documentazione
- Leggere attentamente la presente documentazione prima di mettere in funzione l'attrezzo. Ciò costituisce un presupposto fondamentale per un lavoro sicuro ed un utilizzo dell'utensile privo di disturbi.
- Rispettare le avvertenze per la sicurezza ed i segnali di avvertimento riportati nella presente documentazione e sul prodotto.
- Conservare sempre il manuale d'istruzioni con il prodotto: consegnare l'attrezzo a terze persone solo unitamente al presente manuale.
Spiegazioni del disegno
Avvertenze
Le avvertenze avvisano della presenza di pericoli nell'uso del prodotto. Vengono utilizzate le seguenti parole segnaletiche:
Simboli nella documentazione
Nella nostra documentazione vengono utilizzati i seguenti simboli:
![]() |
Prima dell'utilizzo leggere il manuale d'istruzioni |
![]() |
Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili |
![]() |
Smaltimento dei materiali riciclabili |
![]() |
Non gettare gli attrezzi elettrici e le batterie tra i rifiuti domestici |
Simboli nelle figure
Nelle nostre figure vengono utilizzati i seguenti simboli:
![]() |
Questi numeri rimandano alle figure corrispondenti all'inizio delle presenti istruzioni |
![]() |
La numerazione indica una sequenza delle fasi di lavoro nell'immagine e può discostarsi dalle fasi di lavoro nel testo |
![]() |
I numeri di posizione vengono utilizzati nella figura Panoramica e fanno riferimento ai numeri della legenda nel paragrafo Panoramica prodotto |
![]() |
Questo simbolo dovrebbe attirare in particolare la vostra attenzione in caso di utilizzo del prodotto. |
![]() |
Trasmissione dei dati wireless |
Ulteriori simboli
Sul prodotto vengono utilizzati i seguenti simboli:
![]() |
Proibito il trasporto con gru |
Simboli in funzione del prodotto
Simboli presenti sul prodotto
Sul prodotto vengono utilizzati i seguenti simboli:
![]() |
Attenzione: pericolo di ustioni |
![]() |
Proibito il trasporto con gru |
Etichette speciali sul prodotto
Con gli aspiratori modello UL
ATTENZIONE: Questo apparecchio contiene polveri nocive alla salute. Lo svuotamento e la manutenzione, compresa la rimozione del sacchetto raccoglipolvere, devono essere eseguiti solo da persone competenti, che indossano idonei dispositivi di protezione individuali. Non mettere in funzione l'apparecchio prima che sia stato installato il sistema di filtri completo.
Con gli aspiratori modello UM ed UME
ATTENZIONE: Questo apparecchio contiene polveri nocive alla salute. Lo svuotamento e la manutenzione, compresa la rimozione del sacchetto raccoglipolvere, devono essere eseguiti solo da persone competenti, che indossano idonei dispositivi di protezione individuali. Non mettere in funzione l'apparecchio prima che sia stato installato il sistema di filtri completo e che sia stato verificato il funzionamento del dispositivo di controllo del flusso volumetrico.
Informazioni sul prodotto
I prodotti sono destinati ad un uso di tipo professionale e devono essere utilizzati, sottoposti a manutenzione e riparati esclusivamente da personale autorizzato ed opportunamente istruito. Questo personale deve essere istruito specificamente sui pericoli che possono presentarsi. Il prodotto ed i suoi accessori possono essere fonte di pericolo se maneggiati in modo non idoneo da personale non opportunamente istruito o utilizzati in modo non conforme alle disposizioni.
La denominazione del modello ed il numero di serie sono riportati sulla targhetta dell'attrezzo.
- Riportare il numero di serie nella tabella seguente. I dati relativi al prodotto sono necessari in caso di richieste al nostro rappresentante o al Centro Riparazioni.
Dati prodottoAspiratore a umido/a secco VC 20-U | VC 20-UL | VC 20-UM | VC 20-UME
VC 40-U | VC 40-UL | VC 40-UM | VC 40-UMEGenerazione 02 N. di serie
Dichiarazione di conformità
Sotto nostra unica responsabilità, dichiariamo che il prodotto qui descritto è stato realizzato in conformità alle direttive e norme vigenti. L'immagine della dichiarazione di conformità è riportata alla fine della presente documentazione.
La documentazione tecnica è depositata qui:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Sicurezza
Indicazioni generali di sicurezza
Oltre alle indicazioni di sicurezza riportate nei singoli capitoli delle presenti istruzioni per l'uso, è necessario attenersi sempre e rigorosamente alle disposizioni riportate di seguito.
- Leggere tutte le avvertenze! La mancata osservanza delle seguenti avvertenze può essere causa di scosse elettriche, incendio e/o lesioni di grave entità.
- In caso di utilizzo dell'attrezzo in combinazione con un elettroutensile, prima dell'uso leggere le istruzioni dell'elettroutensile ed osservarne tutte le avvertenze ivi riportate.
- Non sono consentite manipolazioni o modifiche all'attrezzo.
- Utilizzare l'attrezzo giusto. Non utilizzare l'attrezzo per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato, bensì solamente in conformità a quanto riportato nel presente manuale ed in perfette condizioni di funzionamento.
- Prima di procedere all'utilizzo del prodotto, si raccomanda di informarsi in merito alla gestione, agli eventuali pericoli derivanti dal materiale in questione ed allo smaltimento del materiale aspirato.
- Tenere conto delle influenze dell'ambiente circostante. Non utilizzare l'attrezzo in ambienti ove esista il pericolo di incendio o di esplosione.
- L'attrezzo deve essere utilizzato esclusivamente da persone che abbiano una sufficiente familiarità con l'attrezzo stesso, siano state istruite ad un uso sicuro e che comprendano i pericoli che ne possono derivare. L'attrezzo non è destinato all'uso da parte dei bambini.
- Conservare gli attrezzi inutilizzati in un luogo sicuro. Gli attrezzi non utilizzati devono essere conservati in un luogo asciutto, in alto o chiuso a chiave, al di fuori della portata dei bambini.
Sicurezza delle persone
- È importante essere concentrati su ciò che si sta facendo e maneggiare con attenzione il prodotto durante il lavoro. Non utilizzare l'aspiratore quando si è stanchi oppure sotto l'influsso di droghe, alcol o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'utilizzo dell'attrezzo può causare lesioni di grave entità.
- Durante l'utilizzo dell'attrezzo, l'operatore e le persone nelle immediate vicinanze devono indossare adeguati occhiali protettivi, un elmetto, protezioni acustiche, guanti di protezione, calzature antinfortunistiche ed una mascherina leggera per le vie respiratorie.
- Azionare i freni delle ruote per un posizionamento sicuro dell'aspiratore. Qualora il freno non fosse azionato, l'aspiratore potrebbe mettersi in movimento in modo incontrollato.
- Se è possibile montare dispositivi di aspirazione o di raccolta della polvere, assicurarsi che questi siano collegati e vengano utilizzati in modo corretto. L'impiego di un dispositivo per l'aspirazione della polvere può ridurre il pericolo rappresentato dalla polvere.
Utilizzo conforme e cura dell'attrezzo
- Non lasciare l'attrezzo incustodito.
- Non disattivare la pulizia del filtro durante l'aspirazione di polveri pericolose, specialmente nel caso di utilizzo con elettroutensili che generano polvere.
- Proteggere l'attrezzo dal gelo.
- Il dispositivo di limitazione del livello d'acqua deve essere pulito regolarmente con una spazzola secondo le istruzioni ed ispezionato al fine di rilevare eventuali danneggiamenti.
- Durante l'applicazione della testa di aspirazione, prestare attenzione a non pizzicarsi le dita ed a non danneggiare il cavo di alimentazione. Sussiste il pericolo di lesioni e di danni materiali.
- Controllare che l'attrezzo e gli accessori non presentino eventuali danneggiamenti. Prima di un ulteriore impiego dell'attrezzo, i dispositivi di protezione o le parti lievemente danneggiate devono essere esaminati con cura per verificarne il perfetto funzionamento in conformità alle prescrizioni. Verificare che i componenti mobili funzionino perfettamente senza incepparsi e verificare inoltre che gli altri componenti non siano danneggiati. Tutte le parti devono essere montate correttamente e devono soddisfare ogni prescrizione, in modo da garantire il perfetto funzionamento dell'attrezzo.
- Fare riparare l'attrezzo esclusivamente da personale specializzato qualificato e solo impiegando pezzi di ricambio originali. In questo modo potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'attrezzo elettrico.
- In caso di inutilizzo dell'attrezzo (durante le pause di lavoro), prima della manutenzione e del cambio degli accessori o della sostituzione del filtro, scollegare sempre la spina dalla presa. Tale misura precauzionale eviterà che l'attrezzo possa essere messo in funzione inavvertitamente.
- Non tirare mai l'aspiratore dal cavo di alimentazione per spostarlo. Non passare con l'aspiratore sul cavo di alimentazione.
- Non trasportare l'attrezzo con una gru.
- Durante il trasporto ed in caso di inutilizzo dell'attrezzo chiudere il raccordo d'immissione con il manicotto di chiusura. .
Sicurezza elettrica
- La spina dell'attrezzo deve essere adatta alla presa di corrente. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non utilizzare adattatori con gli attrezzi dotati di messa a terra di protezione. Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
- Inserire la spina in una presa adatta con messa a terra, che sia installata in sicurezza e tenendo conto di tutte le caratteristiche locali. Se non si è sicuri sulla corretta messa a terra della presa, farla controllare da un elettricista specializzato.
- Evitare il contatto del corpo con superfici con messa a terra, come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è collegato a terra.
- Tenere l'attrezzo al riparo dalla pioggia e dall'umidità. L'eventuale infiltrazione di acqua in un attrezzo elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.
- Accertarsi che il cavo di alimentazione non sia immerso in pozzanghere.
- Controllare regolarmente il cavo di alimentazione dell'attrezzo e, in caso di danni, farlo sostituire da un Centro Riparazioni Hilti . Controllare regolarmente i cavi di prolunga e sostituirli qualora risultassero danneggiati.
- Se durante il lavoro vengono danneggiati il cavo di alimentazione e/o la prolunga, non toccarli. Estrarre la spina dalla presa. Se i cavi di alimentazione e di prolunga sono danneggiati sussiste il pericolo di scossa elettrica.
- Il cavo di alimentazione deve essere sostituito soltanto con il modello specificato nel manuale d'istruzioni.
- Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti, per trasportare o appendere l'attrezzo, né per estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere il cavo al riparo da fonti di calore, dall'olio, dagli spigoli o da parti dell'attrezzo in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- Qualora si voglia usare l'attrezzo elettrico all'aperto, impiegare esclusivamente cavi di prolunga adatti anche per l'impiego all'esterno. L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
- In caso di interruzione della corrente disattivare l'attrezzo ed estrarre la spina dalla presa di corrente.
- Utilizzare la presa dell'attrezzo solo per gli scopi indicati nel manuale d'istruzioni.
- Non utilizzare l'attrezzo se è sporco o bagnato. In circostanze sfavorevoli, la polvere eventualmente presente sulla superficie dell'attrezzo, soprattutto se proveniente da materiali conduttori, oppure l'umidità, possono causare scariche elettriche. Pertanto, soprattutto se vengono lavorati frequentemente materiali conduttori, far controllare ad intervalli regolari gli attrezzi sporchi presso un Centro Riparazioni Hilti .
Area di lavoro
- Fare in modo che l'area di lavoro sia ben illuminata.
- Fare in modo che l'area di lavoro sia ben ventilata. L'aerazione insufficiente dell'area di lavoro può provocare danni alla salute causati dalla polvere.
- Tenere in ordine la postazione di lavoro. Mantenere l'area di lavoro libera da oggetti che potrebbero essere causa di lesioni. Il disordine nell'area di lavoro può essere causa di incidenti.
- Evitare di lavorare con l'attrezzo in ambienti soggetti a rischio di esplosioni nei quali si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli attrezzi elettrici producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.
- Prestare particolare attenzione quando si lavora sulle scale.
Materiale aspirato
- Le polveri dannose per la salute, infiammabili e/o esplosive non devono essere aspirate (polvere di magnesio / alluminio, ecc.). Non è consentito aspirare materiali con una temperatura superiore a 60°C (140°F) (ad esempio sigarette accese, cenere calda).
- Non è consentito aspirare liquidi infiammabili, esplosivi o aggressivi (refrigeranti e lubrificanti, benzina, solventi, acidi (pH < 5), soluzioni alcaline (pH > 12,5), ecc.).
- Spegnere immediatamente l'attrezzo qualora si verificasse fuoriuscita di schiuma o altri liquidi.
- Durante l'aspirazione di sostanze calde, fino ad una temperatura di max 60°C (140°F), indossare guanti protettivi.
- Se vengono eseguiti lavori con fanghi di perforazione di natura minerale, indossare l'abbigliamento protettivo previsto ed evitare il contatto con la pelle (pH > 9, corrosivo).
- Evitare il contatto con liquidi basici o acidi. In caso di contatto casuale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
- L'attrezzo appartenente alla classe polveri L è adatto per l'aspirazione di polveri asciutte non infiammabili, trucioli di legno e polveri pericolose con valori limite di esposizione > 1 mg/m³. In funzione della pericolosità delle polveri da aspirare, l'attrezzo dovrà essere equipaggiato con i filtri appropriati.
- L'attrezzo appartenente alla classe polveri M è adatto per l'aspirazione di polveri asciutte non infiammabili, trucioli di legno e polveri pericolose con valori limite di esposizione ≧ 0,1 mg/m³. In funzione della pericolosità delle polveri da aspirare, l'attrezzo dovrà essere equipaggiato con i filtri appropriati.
Descrizione
Panoramica del prodotto

- Presa dell'attrezzo
- Pulizia del filtro automatica
- Tasto "Pulizia del filtro ON/OFF" (solo UL e UME)
- Indicatore di stato "Pulizia automatica del filtro"
- Interruttore dell'attrezzo
- Raccordo di immissione
- Contenitore rifiuti
- Maniglia
- Fermaglio di chiusura
- Testa di aspirazione
- Impugnatura
- Gancio per cavo
- Fermaglio di chiusura per il coperchio del filtro
Utilizzo conforme
I prodotti qui descritti sono aspiratori industriali universali destinati ad un uso professionale. Sono utilizzabili per applicazioni a secco ed a umido.
Non rivolgere questo prodotto contro persone o animali. È vietato l'utilizzo sott'acqua.
- Prima di procedere all'utilizzo del prodotto, si raccomanda di informarsi in merito alla gestione, agli eventuali pericoli derivanti dal materiale in questione ed al sicuro smaltimento del materiale.
- Non impiegare il prodotto per un uso stazionario prolungato, su impianti automatici o semiautomatici.
- Per evitare il rischio di lesioni, utilizzare esclusivamente gli accessori e gli utensili di Hilti .
- Onde evitare gli effetti elettrostatici, utilizzare un tubo flessibile di aspirazione antistatico.
- Evitare di aspirare oggetti che possono comportare lesioni attraverso il sacchetto raccoglipolvere (ad esempio oggetti appuntiti o affilati).
- Non utilizzare l'attrezzo come scala.
Questo prodotto è adatto per un uso professionale per le seguenti applicazioni:
- aspirazione di grandi quantità di polveri con le mole diamantate, le smerigliatrici, i martelli perforatori e le corone di perforazione a secco Hilti ;
- aspirazione di fanghi di perforazione di natura minerale con corona di perforazione diamantata Hilti o seghe diamantate Hilti e liquidi fino ad una temperatura < 60°C (140°F);
- aspirazione di olio e liquidi fino ad una temperatura < 60°C (140°F);
- pulizia a secco e ad umido di pareti e pavimenti
aspirazione di polveri asciutte non infiammabili, liquidi, trucioli di legno e polveri pericolose con valori limite di esposizione > 1 mg/m³ (classe di polvere L).
Inoltre con gli aspiratori modello UM ed UMEaspirazione di polveri asciutte non infiammabili, liquidi, trucioli di legno e polveri pericolose con valori limite di esposizione ≧ 0,1 mg/m³ (classe di polvere M).
Inoltre con gli aspiratori modello UL, UM ed UMEDurante la fase di depolverazione è necessario prevedere un ricambio d'aria sufficiente nell'ambiente nel momento in cui l'aria di scarico viene fatta ricircolare. Si prega di osservare le norme vigenti a livello nazionale.
Possibile utilizzo non conforme
- L'aspiratore industriale non deve essere messo in funzione in posizione orizzontale.
- L'aspiratore industriale non deve essere impiegato per aspirare materiali soggetti a rischio di esplosione, sostanze incandescenti, ardenti o infiammabili e polveri aggressive (ad esempio polvere di magnesio/alluminio, ecc.). Eccezione: trucioli di legno.
- L'aspiratore industriale non deve essere impiegato per aspirare liquidi infiammabili (ad esempio benzina, solventi, acidi, refrigeranti e lubrificanti, ecc.).
- Non è consentito utilizzare l'attrezzo per lavorare materiali pericolosi per la salute (ad es. l'amianto).
Dotazione
Aspiratore a umido / a secco incluso elemento filtrante, tubo flessibile di aspirazione completo di manicotto rotante (lato aspiratore) e manicotto utensile, sacchetto raccoglipolvere in plastica PE VC 20/40, manuale d'istruzioni.
Segnale acustico di avvertimento
Gli aspiratori modello UM ed UME sono dotati di un segnale acustico di avvertimento, che si attiva se la velocità dell'aria all'interno del tubo flessibile d'aspirazione scende sotto i 20 m/s
Affinché il segnale acustico d'avvertimento venga emesso correttamente, è necessario che nell'impostazione del diametro del tubo flessibile venga indicato il diametro del tubo flessibile d'aspirazione utilizzato.
Pulizia automatica del filtro
L'aspiratore è dotato di un sistema automatico di pulizia del filtro per liberare quanto più possibile l'elemento filtrante dalla polvere.
La pulizia del filtro può essere disattivata mediante il tasto "Pulizia automatica del filtro ON/OFF" e riattivata con un'ulteriore pressione dello stesso tasto.
Stato |
Significato |
---|---|
LED acceso. |
|
LED spento. |
|
Ad ogni avviamento dell'aspiratore la pulizia del filtro viene automaticamente attivata.
L'elemento filtrante viene pulito automaticamente con un getto d'aria (rumore pulsante).
Indicazioni sull'utilizzo
Accessori e relative applicazioniAccessori |
Tipo di applicazione |
---|---|
Sacchetto raccoglipolvere in plastica PE VC 20 (203854) |
applicazioni con sostanze minerali, a umido e a secco |
Sacchetto raccoglipolvere in plastica PE VC 40 (203852) |
applicazioni con sostanze minerali, a umido e a secco |
Sacchetto raccoglipolvere in carta VC 20 (203858) |
applicazioni con legno |
Sacchetto raccoglipolvere in carta VC 40 (203856) |
applicazioni con legno |
Filtro VC 20/40 asciutto (2121386) |
a secco |
Filtro VC 20/40 universal (2121387) |
universale a umido ed a secco |
Filtro VC 20/40 performance (2121388) |
Applicazioni intensive a umido ed a secco |
Tubo flessibile di aspirazione 27 x 3,5 m AS |
a umido e a secco |
Tubo flessibile di aspirazione 36 mm |
prevalentemente a umido, nessuna aspirazione di polveri |
Tubo flessibile di aspirazione 36 x 5 m AS |
a umido e a secco |
- Con gli aspiratori modello UM ed UME utilizzare assolutamente un sacchetto raccoglipolvere in plastica o carta.
Dati tecnici
Aspiratore a umido/a secco
VC 20 |
VC 40 |
|
---|---|---|
Dimensioni (L x P x H in mm) |
505 x 380 x 500 |
505 x 380 x 610 |
Peso secondo la procedura EPTA 01 |
13,0 kg |
14,7 kg |
Volume del contenitore |
21 ℓ |
36 ℓ |
Quantità utile per polvere |
23 kg |
40 kg |
Quantità di riempimento acqua |
13,5 ℓ |
25 ℓ |
Temperatura d'esercizio |
−10 ℃ … 40 ℃ |
−10 ℃ … 40 ℃ |
Pulizia automatica del filtro ogni |
15 s |
15 s |
Classe di protezione |
I |
I |
Tipo di protezione |
IP X4 |
IP X4 |
Frequenza di rete |
50 Hz … 60 Hz |
50 Hz … 60 Hz |
Tensione nominale
·/· |
100 Volt [V] |
110 Volt [V] |
110 Volt [V] |
200 Volt [V] |
Assorbimento di potenza nominale |
1200 Watt [W] |
1100 Watt [W] |
1100 Watt [W] |
950 Watt [W] |
Potenza di collegamento presa dell'attrezzo integrata per elettroutensile (se presente) |
·/· |
1600 Watt [W] |
·/· |
·/· |
Allacciamento alla rete (tipo) |
VCTF 3 x 2,0 mm2 |
A07 QQF 3 / 12 AWG |
H07 BQF 3G 1,5 mm2 |
VCTF 3 x 2,0 mm2 |
·/· |
220 - 240 Volt [V] |
220 - 240 (CH) Volt [V] |
220 - 240 (GB) Volt [V] |
220 - 240 (NZ) Volt [V] |
Assorbimento di potenza nominale |
1200 Watt [W] |
1200 Watt [W] |
1200 Watt [W] |
1200 Watt [W] |
Potenza di collegamento presa dell'attrezzo integrata per elettroutensile (se presente) |
2400 Watt [W] |
1100 Watt [W] |
1800 Watt [W] |
1200 Watt [W] |
Allacciamento alla rete (tipo) |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
H07 RNF 3G 1,5 mm2 |
Flusso volumetrico massimo e depressione massima
VC 20-U |
VC 20-UL |
VC 20-UM |
VC 20-UME |
||
---|---|---|---|---|---|
Flusso volumetrico max. (aria) |
950 W |
68 ℓ/s |
·/· |
·/· |
·/· |
1100 W |
68 ℓ/s |
·/· |
·/· |
·/· |
|
1200 W |
74 ℓ/s |
·/· |
·/· |
·/· |
|
Flusso volumetrico max. (aria) |
1100 W |
·/· |
138 m³/h |
138 m³/h |
138 m³/h |
1200 W |
·/· |
150 m³/h |
150 m³/h |
150 m³/h |
|
Depressione massima |
950 W |
235 hPa |
·/· |
·/· |
·/· |
1100 W |
230 hPa |
209 hPa |
209 hPa |
209 hPa |
|
1200 W |
253 hPa |
253 hPa |
253 hPa |
253 hPa |
VC 40-U |
VC 40-UL |
VC 40-UM |
VC 40-UME |
||
---|---|---|---|---|---|
Flusso volumetrico max. (aria) |
950 W |
68 ℓ/s |
·/· |
·/· |
·/· |
1100 W |
68 ℓ/s |
·/· |
·/· |
·/· |
|
1200 W |
74 ℓ/s |
·/· |
·/· |
·/· |
|
Flusso volumetrico max. (aria) |
1100 W |
·/· |
138 m³/h |
138 m³/h |
138 m³/h |
1200 W |
·/· |
150 m³/h |
150 m³/h |
150 m³/h |
|
Depressione massima |
950 W |
235 hPa |
·/· |
·/· |
·/· |
1100 W |
230 hPa |
209 hPa |
209 hPa |
209 hPa |
|
1200 W |
253 hPa |
253 hPa |
253 hPa |
253 hPa |
Informazioni sulla rumorosità e sulle vibrazioni, misurate secondo EN 60335
Le seguenti indicazioni sono valide per tutti gli aspiratori industriali VC 20 e VC 40.
Livello di pressione acustica emissioni (LpA) |
73 dB(A) |
Incertezza livello di pressione acustica (KpA) |
2,5 dB(A) |
Valore di emissione delle oscillazioni |
< 2,5 m/s² |
Utilizzo dei cavi di prolunga
- Utilizzare esclusivamente cavi di prolunga omologati per la specifica applicazione, con una sezione sufficiente del cavo. In caso contrario si potrebbero riscontrare perdite di potenza dell'attrezzo e surriscaldamento del cavo.
- Controllare regolarmente che il cavo di prolunga non presenti danneggiamenti.
- I cavi di prolunga danneggiati devono essere sostituiti.
- Per l'utilizzo all'aperto, usare solo cavi di prolunga omologati e provvisti del relativo contrassegno.
Cavo |
AWG 16 |
AWG 14 |
AWG 12 |
AWG 10 |
---|---|---|---|---|
Sezione del conduttore |
1,31 mm² |
2,08 mm² |
3,31 mm² |
5,26 mm² |
Sezione del conduttore |
2,58 kcmil |
4,11 kcmil |
6,53 kcmil |
10,4 kcmil |
Lunghezza cavo |
25 m |
30 m |
50 m |
100 m |
Lunghezza cavo |
75 ft |
100 ft |
150 ft |
250 ft |
Messa in funzione
Prima messa in funzione
- Aprire i due fermagli di chiusura.
- Sollevare la testa di aspirazione dal contenitore rifiuti.
- Togliere i componenti accessori dal contenitore rifiuti e dall'imballaggio.
- Applicare la testa di aspirazione al contenitore rifiuti e chiudere i due fermagli di chiusura.
- Accertarsi che la testa di aspirazione sia montata correttamente e bloccata.
- Collegare il tubo flessibile di aspirazione all'attrezzo.
Inserire il sacchetto raccoglipolvere in carta per l'aspirazione di trucioli di legno

- Estrarre la spina dalla presa.
- Aprire i due fermagli di chiusura.
- Sollevare la testa di aspirazione dal contenitore rifiuti.
- Inserire il nuovo sacchetto raccoglipolvere in carta nell'adattatore ed applicarlo sul contenitore rifiuti.
- Applicare la testa di aspirazione sul contenitore rifiuti.
- Chiudere i due fermagli di chiusura.
- Accertarsi che la testa di aspirazione sia montata correttamente e bloccata.
- Collegare il tubo flessibile di aspirazione all'attrezzo.
Inserimento del sacchetto raccoglipolvere in plastica

- Estrarre la spina dalla presa.
- Aprire i due fermagli di chiusura.
- Sollevare la testa di aspirazione dal contenitore rifiuti.
- Fissare un nuovo sacchetto raccoglipolvere in plastica (manuale stampato) nel contenitore rifiuti.
- Applicare la testa di aspirazione al contenitore rifiuti e chiudere i due fermagli di chiusura.
Utilizzo
Negli aspiratori modello UM ed UME impostare il diametro del tubo flessibile
- Per l'aspirazione di polveri asciutte e non infiammabili con valori limite di esposizione e per l'aspirazione di trucioli di legno adattare il diametro del tubo di aspirazione con la posizione dell'interruttore per la regolazione del diametro del tubo flessibile.
- Commutare sul diametro del flessibile più piccolo nel caso in cui l'aspiratore venga utilizzato con un sistema di perforatori aspiranti Hilti .
Funzionamento senza utilizzo della presa dell'attrezzo
- Prima di inserire la spina di alimentazione, accertarsi che l'interruttore dell'attrezzo sia posizionato su "OFF".
- Inserire la spina dell'aspiratore nella presa.
- Ruotare l'interruttore dell'attrezzo in posizione "ON".
Funzionamento con utilizzo della presa dell'attrezzo
- Estrarre la spina dell'aspiratore dalla presa.
- Verificare che la massima potenza assorbita dell'elettroutensile da collegare sia inferiore alla potenza massima consentita per la presa dell'attrezzo, vedere capitolo "Dati tecnici" e dati stampati sulla presa dell'attrezzo.
- Prima di inserire la spina dell'elettroutensile, accertarsi che l'elettroutensile sia spento.
- Inserire la spina dell'elettroutensile nella presa di corrente.
- Inserire la spina dell'aspiratore nella presa.
- Ruotare l'interruttore dell'attrezzo in posizione "AUTO".
- Accendere l'elettroutensile.
Aspirazione di polveri asciutte
- Accertarsi che l'elemento filtrante sia asciutto e che sia stato inserito il sacchetto raccoglipolvere adeguato.
Aspirazione di liquidi
- Controllare il monitoraggio livello di riempimento.
- Utilizzare, se possibile, un elemento filtrante separato per l'aspirazione di liquidi.
- In seguito all'aspirazione dei liquidi aprire i due fermagli di chiusura.
- Sollevare la testa di aspirazione dal contenitore rifiuti e posarla su una superficie piana, affinché l'elemento filtrante possa asciugarsi.
- Svuotare il contenitore rifiuti e pulirlo con un tubo flessibile per l'acqua. Pulire gli elettrodi con una spazzola e l'elemento filtrante - previa asciugatura - strofinandolo con la mano.
- Lasciare asciugare il contenitore rifiuti.
Dopo l'aspirazione
- Spegnere l'elettroutensile.
- Ruotare l'interruttore dell'attrezzo in posizione "OFF".
- Estrarre la spina dell'aspiratore dalla presa.
- Avvolgere il cavo di alimentazione e appenderlo al gancio per cavi.
- Svuotare il contenitore e pulire l'attrezzo strofinandolo con un panno umido.
- Avvolgere il tubo flessibile.
- Collocare l'aspiratore in un locale asciutto e protetto da un utilizzo non autorizzato.
Svuotamento del contenitore rifiuti con polveri asciutte
- Estrarre la spina dalla presa.
- Sollevare la testa di aspirazione dal contenitore rifiuti e posarla su una superficie piana.
- Con gli aspiratori modello UM ed UME
- Estrarre il sacchetto per la polvere dal contenitore dei rifiuti.
- Estrarre il sacchetto per la polvere dal contenitore dei rifiuti.
- Con gli aspiratori modello U ed UL
- Estrarre il sacchetto raccoglipolvere dal contenitore rifiuti oppure afferrarlo per le maniglie ad incavo e rovesciarlo per svuotarlo.
- Estrarre il sacchetto raccoglipolvere dal contenitore rifiuti oppure afferrarlo per le maniglie ad incavo e rovesciarlo per svuotarlo.
- Con gli aspiratori modello UM ed UME
- Applicare quindi la testa di aspirazione sul contenitore rifiuti e chiudere i due fermagli di chiusura.
Svuotamento del contenitore rifiuti senza il sacchetto raccoglipolvere (per i liquidi)
- Estrarre la spina dalla presa.
- Sollevare la testa di aspirazione dal contenitore rifiuti e posarla su una superficie piana.
- Afferrare il contenitore rifiuti per le maniglie ad incavo e rovesciarlo per svuotarlo.
- Pulire il bordo del contenitore rifiuti con un panno.
- Applicare la testa di aspirazione al contenitore rifiuti e chiudere i due fermagli di chiusura.
Cura e manutenzione
Cura dell'attrezzo
- L'attrezzo e in modo particolare le superfici di impugnatura devono essere sempre asciutti, puliti e privi di olio e grasso. Non utilizzare prodotti detergenti contenenti silicone.
- Non azionare mai l'aspiratore con le feritoie di ventilazione intasate! Pulire con cautela le fessure di ventilazione con una spazzola asciutta. Evitare l'ingresso di corpi estranei all'interno dell'attrezzo.
- Pulire regolarmente la parte esterna dell'attrezzo con un panno leggermente inumidito. Per la pulizia dell'attrezzo non utilizzare dispositivi a getto d'acqua o di vapore o acqua corrente, poiché in tal modo potrebbe venire compromessa la sicurezza elettrica dell'attrezzo stesso.
Per la manutenzione e la pulizia l'attrezzo deve essere maneggiato in modo tale che non sussistano pericoli per il personale addetto alla manutenzione e per le altre persone.
- Applicare lo scarico obbligato dell'aria filtrato.
- Indossare abbigliamento protettivo.
- Pulire la zona predisposta per la manutenzione in modo tale da evitare che nell'ambiente circostante si trovino sostanze pericolose.
- Prima di allontanare l'attrezzo dalla zona esposta all'azione di sostanze pericolose, aspirare l'esterno dell'attrezzo, pulirlo strofinando o imballarlo in modo ermetico. Evitare la distribuzione delle polveri pericolose sedimentate.
- In occasione di lavori di manutenzione e riparazione, tutti i componenti imbrattati che non possono essere puliti in modo soddisfacente devono essere imballati in sacchetti ermetici e smaltiti in conformità alle vigenti norme per lo smaltimento.
- Almeno una volta l'anno far ispezionare l'attrezzo dal Centro Riparazioni Hilti oppure da una persona esperta di polveri, per rilevare ad esempio eventuali danni al filtro, la tenuta dell'attrezzo ed il funzionamento dei dispositivi di controllo.
Pulizia automatica del filtro
L'elemento filtrante è un componente soggetto ad usura.
- Sostituire l'elemento filtrante almeno ogni sei mesi.
- In caso di utilizzo intensivo dell'apparecchio l'elemento filtrante dovrà tuttavia essere sostituito più frequentemente.
Sostituzione dell'elemento filtrante

- Disinserire la spina dalla presa.
- Aprire il fermaglio di chiusura per il coperchio del filtro.
- Aprire il coperchio del filtro.
- Rimuovere con cautela l'elemento filtrante servendosi dei punti delle maniglie nel supporto.
- Pulire la superficie della guarnizione con un panno.
- Inserire il nuovo elemento filtrante.
- Chiudere il coperchio del filtro ribaltando in avanti il blocco del coperchio.
- Chiudere i fermagli di chiusura per il coperchio del filtro.
Ispezione del monitoraggio livello di riempimento

- Azionare i freni delle ruote per un posizionamento sicuro dell'aspiratore.
- Estrarre la spina dalla presa.
- Aprire i due fermagli di chiusura.
- Sollevare la testa di aspirazione dal contenitore rifiuti e posarla su una superficie piana.
- Controllare che i contatti di interruzione non siano imbrattati e, all'occorrenza, pulirli con una spazzola.
- Controllare che la guarnizione sulla testa dell'aspiratore non sia imbrattata e, all'occorrenza, pulirla con un panno.
- Applicare la testa di aspirazione al contenitore rifiuti e chiudere i due fermagli di chiusura.
Verifiche a seguito di lavori di cura e manutenzione
- In seguito agli interventi di cura e manutenzione, verificare se l'aspiratore è correttamente montato e funziona perfettamente.
- Eseguire un test di funzionamento.
Trasporto e magazzinaggio
Trasporto
Non trasportare l'attrezzo se non è stato svuotato.
L'attrezzo non deve essere utilizzato appeso ad una gru.
- All'occorrenza rimuovere il Power Conditioner (stabilizzatore di alimentazione) o l'utensile libero dal supporto.
- Svuotare l'attrezzo prima di spostarlo in un'altra sede.
- Non capovolgere l'attrezzo né trasportarlo in posizione orizzontale nel caso in cui siano stati aspirati dei liquidi.
- Per il trasporto è possibile utilizzare l'adattatore conico per unire le due estremità del tubo flessibile.
Stoccaggio
- Collocare l'aspiratore in un locale asciutto e protetto da un utilizzo non autorizzato.
Supporto in caso di anomalie
In caso di anomalie non indicate nella presente tabella o che non è possibile risolvere per proprio conto, si prega di rivolgersi al Centro Riparazioni Hilti .
Tabella delle anomalie
Anomalia |
Possibile causa |
Soluzione |
---|---|---|
Negli aspiratori UM e UME segnale di avvertimento acustico (potenza di aspirazione ridotta) |
Sacchetto raccoglipolvere pieno. |
|
L'elemento filtrante è molto sporco. |
|
|
Il tubo flessibile di aspirazione o il carter di protezione antipolvere dell'elettroutensile è occluso. |
|
|
Regolazione diametro del flessibile in posizione errata. |
|
|
La polvere viene soffiata via dall'attrezzo. |
Elemento filtrante non montato correttamente. |
|
Elemento filtrante danneggiato. |
|
|
L'attrezzo si accende e spegne involontariamente oppure si rileva una scarica elettrostatica sull'utilizzatore. |
La conduttanza elettrostatica non è garantita, l'attrezzo non è collegato ad una presa dotata di messa a terra. |
|
L'attrezzo non funziona o si spegne dopo un breve avviamento. |
Il disinserimento del flusso d'acqua è scattato. |
|
Il motore non gira più. |
La sicura della presa di corrente è scattata. |
|
Contenitore rifiuti pieno. |
|
|
Si è attivato il fusibile termico del motore. |
|
|
Il fusibile termico del motore spegne ripetutamente il motore. |
|
|
Il motore non funziona in modalità automatica. |
L'attrezzo collegato è difettoso o non è innestato correttamente. |
|
La pulizia automatica dell'elemento filtrante non funziona. |
Nessun tubo flessibile di aspirazione collegato. |
|
Smaltimento
I prodotti Hilti sono in gran parte realizzati con materiali riciclabili. Condizione essenziale per il riciclaggio è che i materiali vengano accuratamente separati. In molti Paesi Hilti ritira il vostro vecchio attrezzo. Rivolgetevi al centro assistenza Hilti oppure al vostro referente Hilti.
Secondo la Direttiva Europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere raccolte separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo ecocompatibile.
Fango di perforazioneDal punto di vista della tutela dell'ambiente è problematico lasciar fluire direttamente i fanghi di perforazione nei corsi d'acqua oppure nella rete fognaria senza un adeguato pre-trattamento.
- Richiedere informazioni alle autorità locali in merito alle normative vigenti.
Si suggerisce il seguente pre-trattamento:
- Raccogliere il fango di foratura (ad esempio con aspiratore per liquidi).
- Lasciare depositare il fango di perforazione e smaltire la parte solida in una discarica per calcinacci (agenti flocculanti possono accelerare il processo di deposizione).
- Prima di smaltire nelle fognature l'acqua residua (basica, pH > 7), neutralizzarla aggiungendo un neutralizzatore acido o diluendola con molta acqua.
- Smaltire la polvere di foratura raccolta in conformità alle vigenti prescrizioni nazionali di legge.
Garanzia del costruttore
- In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner Hilti locale.