ON!Track Tag
AI L3
Istruzioni originali
Sicurezza
Indicazioni generali di sicurezza
Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le avvertenze.Si raccomanda di conservare tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni per gli utilizzi futuri.
Indicazioni generali di sicurezza
- Non coprire targhette o altre etichette.
- Non coprire le feritoie dell'alloggiamento.
- Non pregiudicare il funzionamento di interruttori, display e spie di avvertimento.
- La compatibilità della colla con la superficie in lavorazione deve essere controllata prima di applicare la targhetta, al fine di evitare distacchi del colore e reazioni chimiche.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Per aumentare la capacità di adesione della targhetta, si raccomanda di utilizzare un primer aggiuntivo.
- Se occorre utilizzare prodotti supplementari di terzi, come detergenti o adesivi (primer), prestare attenzione alle relative istruzioni.
- Durata di conservazione 2 anni a partire dalla data di produzione (vedere confezione).
Descrizione
Utilizzo conforme
Le etichette ON!Track Tags sono concepite per contrassegnare il materiale e l'attrezzatura con un numero di identificazione inequivocabile per il sistema di gestione dell'attrezzatura Hilti ON!Track.Dati tecnici
Dati tecnici
Temperatura d'impiego e di magazzinaggio |
−20 ℃ … 45 ℃ (−4 ℉ … 113 ℉) |
Temperatura superficiale durante l'applicazione |
21 ℃ … 38 ℃ (70 ℉ … 100 ℉) |
Istruzioni per l'uso
Mancanze nella sequenza numerica

Non piegare

Superfici con ampio raggio

Non toccare la superficie adesiva

Posizioni per l'applicazione dell'etichetta ON!Track Tag

Prestare attenzione che l'etichetta ON!Track Tag non venga incollata sui bordi.
Applicazione
Pulizia della superficie

Si raccomanda di utilizzare un detergente idoneo ed un panno per la pulizia che non sfilacci.
Asciugare accuratamente la superficie per ottenere un'aderenza ottimale.
Pressione di applicazione

Dopo aver applicato l'etichetta ON!Track Tag attendere un minuto prima di utilizzare l'attrezzatura.
Garanzia del costruttore
- In caso di domande sulle condizioni di garanzia, rivolgersi al partner locale Hilti .