- Pagina iniziale
- Soluzioni di tracciamento avanzate

Tracciamento edile più veloce
Soluzioni digitali per un tracciamento semplificato e più accurato
La tecnica tradizionale di tracciamento in loco è lenta e frustrante? Non ne puoi più degli errori causati da dati di cattiva qualità? Vorresti passare al digitale, ma sei preoccupato dei costi e della complessità tecnica delle stazioni robotiche totali? I sistemi di tracciamento per edilizia di Hilti sono intuitivi e progettati pensando ai tuoi collaboratori. Uniscono un software intuitivo a strumenti robusti, controllabili tramite tablet, in grado di colmare la distanza fra disegnatori e squadre in cantiere, per tracciamenti più rapidi, accurati e facili da documentare.

Progettazione semplificata
Porta le performance del digitale nel tuo ufficio
Passare al tracciamento digitale può sembrare un'impresa, ma con il software di calcolo PROFIS Layout Office di Hilti è più facile che mai preparare i dati BIM per il tracciamento sul campo. Semplifica i flussi di lavoro dei progetti, riduci la quantità di punti di preparazione necessari e insegna a maestranze senza competenze ingegneristiche a importare gli ultimi file dei progettisti o degli architetti dal modello BIM, ad apportare le modifiche necessarie e quindi a esportare i file nel nostro tablet PLC.

POTENTE SOFTWARE IN CANTIERE
Scopri come è intuitivo eseguire il tracciamento guidato da tablet sul campo
Una volta sul campo, le tue squadre devono solo caricare i file che interessano dal modello BIM direttamente nel robusto tablet PLC e iniziare il tracciamento guidato con la stazione totale PLT 300. Il nostro avanzato strumento di tracciamento si basa sull'intuitivo software di tracciamento per l'edilizia concepito da Hilti, che consente di eseguire un'ampia gamma di lavori di tracciamento, per casseforme, punti di ancoraggio, pendenze, tramezzi e molto altro ancora, in modo più rapido e accurato che mai.


TRACCIAMENTO LASER PIÙ VELOCE
Tracciamento più rapido e più preciso, eseguito da una persona sola
Con i metodi tradizionali erano necessari due addetti esperti per eseguire il tracciamento in loco di un numero massimo di 150 punti al giorno. Con il PLT 300, passi in un attimo a 500 punti, con una persona sola. Con le funzioni di livellamento e stazionamento automatico, anche operatori poco esperti sapranno tracciare posizioni bi e tridimensionali rapidamente, inviando dati estremamente accurati al tablet, per prevenire costosi errori. Con soluzioni a medio e lungo raggio, le stazioni totali Hilti consentono un tracciamento rapido e accurato, in qualsiasi condizione di cantiere.
Prendi il controllo del tuo inventario
Quali strumenti hai? Chi li usa e dove? I tuoi strumenti hanno bisogno di manutenzione o calibrazione? È ora di rinnovare le certificazioni o i corsi di formazione? Queste importanti informazioni e altro ancora, praticamente in tempo reale con ON!Track, il software Hilti per la gestione dell'attrezzatura per l'industria edile.
Per saperne di piùFormazioni pensate apposta per te
Stai cercando una sessione di formazione online per sapere come funziona un attrezzo specifico? Oppure un webinar accreditato dal vivo su un argomento essenziale per l'edilizia, o corsi personalizzati sulla salute e la sicurezza che rispondano alle esigenze specifiche del tuo cantiere? Hilti offre una ricca scelta di opzioni di addestramento - tutte erogate da esperti.
Per saperne di piùL'AIUTO DEI TECNICI HILTI
Scegli Hilti come tuo partner: saprai di poter contare sul supporto dei nostri esperti per tutte le fasi del progetto, dalla progettazione all'installazione, alla gestione dell'edificio. Offriamo ogni fase della formazione, dalla consulenza specialistica ai corsi accreditati, ai collaudi in cantiere, ai pareri tecnici per fare in modo che tu trovi le soluzioni approvate che ti servono.
Contatti