- Pagina iniziale
- Soluzioni per ferri di ripresa post-installati

Ferri di ripresa: progettare e installare non è mai stato così semplice!
Soluzioni innovative e affidabili
Sei alla ricerca di soluzioni più affidabili e conformi alle norme per le connessioni o il rinforzo di elementi in calcestruzzo come pareti, solette, pilastri o travi? I sistemi Hilti per ferri di ripresa post-installati ti supportano nella progettazione, installazione e verifica in cantiere delle operazioni relative ai ferri di ripresa, con qualifiche sismiche e il nuovissimo metodo di calcolo EOTA - TR069 per connessioni rigide.
Grazie alla collaborazione con Hilti, potrai ricevere il supporto di esperti che ti supporteranno durante tutte le fasi del progetto.

PROGETTAZIONE A NORMA
Calcola le connessioni in qualsiasi condizione
La conformità dell'applicazione in primo piano. Se hai bisogno di progettare connessioni o estensioni di pareti, solette, colonne o travi, Hilti ti supporta mettendo a tua disposizione una soluzione completa e conforme alla Norma Eurocodice 2 ed al nuovo TR069:
- Il software gratuito PROFIS Rebar ti aiuta a dimensionare qualsiasi tipo di connessione con ferri di ripresa in maniera rapida e semplice.
- I corsi di formazione per progettisti, con erogazione di CFP, ti permettono di approfondire le richieste delle normative europee e utilizzare il metodo di calcolo più adatto alle tue necessità.

Conformità all’Eurocodice e qualifica sismica
Progetta connessioni con sovrapposizione dei ferri secondo l'Eurocodice 2 - EN 1992-1-1 in modo semplice, conforme alle disposizioni antisismiche e alle linee guida.

Produttività nella progettazione con il calcolo secondo il nuovo metodo EOTA - TR069
Devi connettere elementi in calcestruzzo senza sovrapposizione dei ferri? Nessun problema! Con PROFIS Rebar puoi dimensionare in sicurezza queste applicazioni ed ottimizzare la profondità di posa necessaria, il tutto nel rispetto delle linee guida europee EOTA - TR069.
RESINE PER OGNI SITUAZIONE
Installazione rapida e sicura
Le condizioni del calcestruzzo su cui stai operando non sono rilevanti, né il tipo di applicazione che stai eseguendo: abbiamo sempre la resina più appropriata. Per aiutarti nella progettazione e ridurre gli scarti, usa l’app Hilti Calcolo del Volume: ti consente di lavorare con la dose corretta di resina, determinata in base al ferro, alla profondità di posa e al diametro dei fori. Inoltre puoi migliorare la produttività e ridurre i costi con l’erogatore di resina a batteria HDE 500-A22, iniettando solo la quantità di resina effettivamente necessaria.

PROVE IN SITU SU MISURA PER TE
Raccogli tutti i dati che ti servono
Gli ingegneri Hilti possono eseguire prove di trazione sui tuoi ferri di ripresa post-installati per verificare la resistenza a trazione dell'applicazione. I test saranno eseguiti in base ai tuoi requisit di carico e potranno aver luogo durante la fase di progettazione, per verificare la resistenza sul materiale di base, o successivamente all'installazione a titolo di conferma. Riceverai un rapporto dettagliato corredato di tutti i dati tecnici. Tutti i test sono eseguiti con apparecchiature di prova regolarmente calibrate.
LAVORA PIÙ VELOCEMENTE CON SAFESET
Perforazione senza plovere
E se potessi superare per sempre il metodo di pulizia tradizionale dei fori per i ferri di ripresa (soffio, spazzola, soffio)? Diamo il benvenuto a SafeSet. Questa innovativa soluzione Hilti unisce una potente ed efficiente pulizia del foro in un solo passaggio, per lavorare più rapidamente, migliorare la qualità dell'installazione e la sicurezza del cantiere.
Per installare i ferri di ripresa con SafeSet, scegli un perforatore a rotazione Hilti come i potenti modelli TE 60 e TE 70, o il TE 30-A36 a batteria, in funzione delle attività che svolgi o delle tue preferenze. Quindi collega una punta da trapano Hilti appositamente studiata, TE-CD o TE-YD, con l'aspiratore polvere Hilti per una pulizia automatica e un ambiente sostanzialmente senza polvere.