- Pagina iniziale
- Soluzioni per piastre base strutturali

Progettazione e installazione di piastre base
Collegamenti acciaio-calcestruzzo più rapidi e sicuri
Trovare la soluzione migliore per i collegamenti acciaio-calcestruzzo, come piastre base per travi o colonne può essere difficile. Le soluzioni offerte da Hilti in termini di hardware, software e servizi permettono di risparmiare tempo durante la progettazione e l'installazione, senza intaccare la qualità e la sicurezza. Collaborando con noi, potrete ridurre il rischio di costose rilavorazioni e lunghe ispezioni, grazie al supporto dei nostri esperti nella ricerca della soluzione corretta, indipendentemente da quanto sia complesso il lavoro.


Risparmio di tempo durante la progettazione
Progettazione intergrale dei collegamenti acciaio-calcestruzzo
La progettazione delle piastre di base può essere difficile e richiedere molto tempo. Si svolge al punto di intersezione tra la progettazione dell'acciaio, dell'ancoraggio e del calcestruzzo e occorre tenere conto di tutte le linee guida pertinenti. Allo stesso tempo, devono essere prese in considerazione anche il comportamento non lineare e la rigidità della struttura. Con la PROFIS Engineering Suite di Hilti è possibile progettare una piastra base completa partendo da zero, a una velocità fino a cinque volte superiore rispetto ai metodi tradizionali. Ottimizzare anticipatamente i collegamenti acciaio-calcestruzzo può aiutare inoltre a ridurre i costi dei materiali e il tempo di installazione in cantiere.

Risparmia tempo durante le scansioni
Riduci il rischio di danni strutturali e modifiche progettuali dell'ultimo minuto eseguendo un'analisi strutturale dettagliata del materiale di base con uno scanner per calcestruzzo come PS 300 Ferroscan. Richiedendo una formazione minima grazie ad un software intuitivo, i nostri strumenti rendono eseguibile il lavoro ad una sola persona, contribuendo a ridurre i costi di manodopera.

Lavorare in modo più rapido grazie a Safeset
Per una perforazione più rapida, sicura e praticamente priva di polvere
Velocizzate la perforazione con i potenti perforatori a batteria SDS-Plus. Aggiungete un aspirapolvere e una punta cava Hilti per una perforazione più sicura, praticamente senza polvere e dimenticatevi la pulizia dei fori, a beneficio della rapidità di esecuzione dei lavori e della riduzione degli errori. Lavorate con cemento fortemente armato? Provate un perforatore a diamante. Il DD 30-W è fino a cinque volte più veloce rispetto alla perforazione a percussione e taglia attraverso ferri di armatura fino a 35 mm. Il DD-WMS 100 portatile non dipende da una fonte di approvvigionamento con acqua di rete e offre un intera giornata di autonomia idrica.

Il perfetto ancorante chimico
Adesivi per le condizioni più impegnative
Indipendentemente dalle condizioni presenti in cantiere, abbiamo il sistema di ancoraggio chimico che fa per voi. Una volta effettuati i fori utilzzando la nostra tecnologia SafeSet, basterà semplicemente iniettare la malta HIT-HY 200-A e installare la barra di ancoraggio. In alternativa, utilizzando una barra di ancoraggio HIT-Z con HIT-HY 200-A, potrete evitare del tutto la pulizia del foro. Quando si devono affrontare situazioni difficili, come quelle rappresentate da una profondità dell'incasso molto pronunciata, o in presenza di fori pieni d'acqua o effettuati con una corona diamantata, affidatevi al HIT-RE 500. Un aiuto indispensabile nella pianificazione e prevenzione degli scarti, la app Hilti Volume Calculator serve a calcolare il dosaggio ideale della malta. Per incrementare ulteriormente la produttività e ridurre i costi, utilizzate l'erogatore malta HDE 500-A22.
/ac-consumables/ac-injectable-mortars/ac-hit-fast-cure-specified/ac-hit-hy-200-a-injectable-mortars/108566.png)

Scelta dell'ancorante meccanico corretto
Produttività elevata e maggiore sicurezza
Semplificate la selezione degli ancoranti meccanici scegliendo tra soli tre soluzioni. I tasselli a espansione HST3 offrono prestazioni ineguagliabili per le situazioni quotidiane e possono essere installati rapidamente e in modo sicuro utilizzando il sistema Hilti Adaptive Torque. Installazione più rapida e facile con i tasselli avvitabili per calcestruzzo HUS3: ideali per i casi in cui è necessario utilizzare un gran numero di tasselli, completamente regolabili, con una gradevole finitura della testa, quando anche l'estetica conta. Quando sono richiesti diametri elevati e un'alta resistenza al taglio, considerate i tasselli a battere metallici HSL4 per carichi pesanti.

Test in cantiere da parte di esperti
Ottenere dati di test sugli ancoranti e viti o materiali di base impiegati
I nostri esperti ingegneri specializzati possono eseguire test relativi all'estrazione degli ancoranti e delle viti per verificare che gli standard di progettazione adottati siano rispettati. I test possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze, con attrezzature regolarmente tarate e possono essere eseguiti durante la fase di progettazione, per controllare la resistenza di un materiale di base, o successivamente all'installazione, al momento di eseguire il carico di prova degli ancoranti. A fine test, verrà fornito un report tecnico completo. Serve ancora aiuto? Mettiamo a tua disposizione anche un corso di formazione per la progettazione delle piastre base per trovare la soluzione ideale per le tue esigenze.
Assumi il controllo del tuo inventario
Che attrezzatura hai? Chi la usa e dove? I tuo attrezzi necessitano di manutenzione o devono essere calibrati? È ora di un nuovo corso di formazione o di rinnovare la certificazione? Con ON!Track, il sistema Hilti di gestione delle attrezzature per l'industria di costuzione, ottieni in tempo quasi reale questo tipo di informazioni importanti e molto altro ancora.
Scopri di piùFormazione per la progettazione delle piastre base
L'ancoraggio prescelto è quello più adatto per il tipo di applicazione? La piastra base è sufficientemente rigida? Se ti fai continuamente questo tipo di domande, questo corso di formazione tecnica è quello che fa per te. Gli argomenti vanno dalle nozioni di base sugli ancoranti, a elementi di progettazione avanzata delle applicazioni.
Scopri di piùIn che modo gli ingegneri Hilti possono aiutarti
Collabora con Hilti per ottenere il supporto di esperti in tutte le fasi del ciclo di vita del progetto, dalla progettazione all'installazione, alla gestione dell'edificio. Hilti ti offre un servizio completo: dalla consulenza specialistica e la formazione accreditata, ai test in cantiere e le perizie ingegneristiche per aiutarti a trovare le soluzioni che fanno al caso tuo.
Contattaci