Mattoni antifuoco CFS-BL

Protezione al fuoco per cavi e canaline se hai grandi aperture

Blocchi antifuoco CFS-BL

Con i mattoni antifuoco CFS-BL hai un’ottima tenuta al fuoco e facilità di installazione, senza dover usare nessun utensile elettrico. Ideale per le compartimentazioni di impianti elettrici, è possibile utilizzarla in abbinamento al mastice di riempimento antifuoco CFS-FIL oppure con la schiuma antifuoco CFS-FX, anche con aperture fino a 1000x1000 mm. I blocchi sono preformati e pronti per l’uso, puoi ricoprire tutte le applicazioni tagliando in cantiere i blocchi.

I blocchi antifuoco CFS-BL sono testati fino a EI 120 su attraversamenti elettrici

  • Sigillatura temporanea o permanente di attraversamenti di cavi singoli, fasci di cavi e canaline portacavi in pareti e solai
  • Cavi singoli, fasci di cavi e canaline portacavi
  • Corrugati e fasci di corrugati
  • Cavi coassiali
  • Ottimale per ambienti che devono essere privi di polvere e fibre nonché aree che cambiano spesso impianti, quali sale server, laboratori e ospedali

Voce di Capitolato CFS-BL

Fornitura e posa in opera di sigillatura resistente al fuoco fino a EI 120 per impianti elettrici ed attraversamenti misti (certificazione ETA 13/0099), avente marcatura CE, testato in conformità alla EN 1366-3 su parete spessore min. 100 mm flessibile (cartongesso), rigida (densità min. 600 kg/m3 – calcestruzzo, calcestruzzo areato, laterizio) e solaio di spessore minimo 150 mm (densità min. 550 kg/m3).

La forometria massima sarà di 1000x1000 mm ottenendo EI 120. La profondità della sigillatura di attraversamento deve essere sempre di 200 mm indipendentemente dallo spessore della parete o del solaio. È possibile avere una profondità di 200 mm tramite un’intelaiatura utilizzando dei pannelli di gesso o silicato di calcio.

Per attraversamento di cavi, corrugati e canaline elettriche, i giunti tra gli impianti e i mattoni antifuoco Hilti CFS-BL vengono riempiti con mastice di riempimento antifuoco Hilti CFS-FIL per l’intera profondità dell’apertura (200 mm).

Per attraversamenti misti in abbinamento a schiuma a base di grafite CFS-F FX è possibile utilizzare i blocchi CFS-B come telaio per ridurre le aperture a dimensioni non maggiori di 400x400 mm (vedi voce di capitolato schiuma antifuoco CFS-F FX in conformità alla ETA 10/0109). La schiuma antifuoco CFS-F FX viene anche utilizzata in aree senza impianti come riempimento di spazio, dove vi sia una particolare irregolarità dell’apertura oppure dove si dovrebbe tagliare un mattone antifuoco CFS-BL.

I mattone antifuoco CFS-BL installato secondo ETA ha proprietà aggiuntive: protezione al rumore, resistenza meccanica/agli urti e movimenti; non contiene sostanze pericolose ed il contenuto di sostanze volatili (VOC) è inferiore ai limiti consentiti.

Selettore antifuoco

Selettore antifuoco

Accedi a specifiche tecniche, dettagli CAD e certificazioni

Scopri di più
Manuali tenici

Manuali tenici

Accedi alla nostra biblioteca tecnica con manuali e dati tecnici relativi ai prodotti

Scopri di più
CFS-DM

Software gestionale antifuoco CFS-DM

Gestisci la documentazione antincendio con il software Documentation Manager

Scopri di più

CERTIFICAZIONI E SCHEDE TECNICHE

  • CFS-BL

    Mattoni antifuoco CFS-BL

    Compartimentazioni di grandi aperture per cavi, canaline, corrugati e attraversamenti misti.

    Scopri di più

Chiedi al tecnico

Condividi