Voce di capitolato CFS-PL
Fornitura e posa in opera, di sigillatura resistente al fuoco fino a EI 120 per cavi elettrici, fasci di cavi, corrugati e fasci di corrugati (certificazione ETA 13/0125) costituita da tappo antifuoco a forma di cono intumescente preformato utilizzato per sigillare attraversamenti circolari, testato in conformità alla EN 1366-3 su pareti di spessore min. 100 mm flessibile (cartongesso), rigida (densità min. 600 kg/m3 – calcestruzzo, calcestruzzo areato, laterizio) e solaio di spessore minimo 150 mm (densità min. 600 kg/m3).
Forometrie da 107 a 202 mm per EI 120, con profondità minima della sigillatura pari a 150 mm indipendentemente dallo spessore della parete o del solaio. Nel caso di pareti o solai di spessore inferiore a 150 mm si deve usare una intelaiatura realizzata con lastre di gesso o calcio silicato.
I giunti tra gli impianti e il tappo antifuoco CFS-PL vengono riempiti con mastice di riempimento antifuoco CFS-FIL, profondità minima 20 mm. In alcuni casi per raggiungere il grado EI 120 è necessario applicare due strati di benda antifuoco per cavi Hilti CFS-P BA, avvolgendo gli impianti o il gruppo di impianti.
Il tappo antifuoco CFS-PL è certificato a parete e solaio per cavi fino a 80 mm, fasci di cavi e fasci di corrugati fino a 100 mm.
Il tappo antifuoco CFS-PL installato secondo ETA ha proprietà aggiuntive: protezione al rumore, resistenza meccanica/agli urti e movimenti; non contiene sostanze pericolose ed il contenuto di sostanze volatili (VOC) è inferiore ai limiti consentiti.