- Pagina iniziale
- Normativa NiCd
NORMATIA EUROPEA SULLE BATTERIE NiCd PER ATTREZZATURE
Direttiva Batterie EU 2006/66/EC
Nota informativa sulla vendita di batterie NiCd per attrezzature.
Una legge dell’Unione Europea ha stabilito che, a partire dal 31 Dicembre 2016, sarà proibito utilizzare il cadmio (cd) per produrre pile e accumulatori per attrezzature a batteria (come perforatori, avvitatori e seghe circolari, ecc.).
La Direttiva Batterie 2006/66/EC proibiva già la commercializzazione di batterie contenenti più dello 0,002% di cadmio, con alcune eccezioni, tra cui le attrezzature professionali.
La recente revisione di questa direttiva, ha invece introdotto il divieto all’uso del cadmio per ogni tipo di pila o accumulatore in quanto il cadmio è un metallo dannoso per l’ambiente.
Hilti, come tutti gli altri produttori di attrezzature professionali, si adeguerà a questa normativa ed essendo impegnata nella tutela dell’ambiente, offrirà la possibilità di smaltire gratuitamente le vecchie batterie attraverso tutti i punti vendita.
Cosa significa questo per te?
Questa normativa implica che Hilti (come tutti gli altri produttori di attrezzature) non è più autorizzata a produrre batterie comunemente denominate “al Nichel Cadmio” (NiCd).
Inoltre, essendo totalmente impegnati per la tutela dell’ambiente, a partire dalla stessa data cesseremo anche la produzione delle vecchie batterie al Nichel Metalidrato NiMh
Le batterie NICd e NiMh erano usate per alimentare le vecchie generazioni di attrezzature, come perforatori TE 10-A, TE 5-A e TE 6-A (prima generazione) ma anche avvitatori come SF 100-A e SF 181-A.
- Elenco completo delle attrezzature e batterie NicD e NiMh (vedi tabella sotto)
Posso continuare ad usare queste batterie?
Si, perchè la direttiva europea ha proibito la produzione delle batterie, ma non l’utilizzo di quelle esistenti. Se sei in possesso di attrezzature e batterie funzionanti, puoi ancora utilizzarle.
Se possiedi batterie NiCd o NiMh che non funzionano o che non utilizzi più, ti invitiamo a smaltirle responsabilmente. Ti ricordiamo che Hilti offre la possibilità di smaltirle presso tutti i suoi Hilti Store.
Trova il tuo Hilti Store più vicino
Cosa potrei fare se avessi bisogno di una batteria Nicd/NiMh nuova?
Queste batterie sono abbinate ad attrezzature attualmente fuori produzione.
Ti suggeriamo di valutare l’acquisto di un nuovo attrezzo alimentato con batterie al Litio, per poter sfruttare le ultime innovazioni tecnologiche che hanno reso le attrezzature più leggere e performanti.
Contatta il tuo Account Manager, il tuo Hilti Store più vicino oppure il nostro Servizio Clienti al numero verde gratuito per verificare la presenza di incentivi per la sostituzione dei tuoi vecchi attrezzi.
Batterie non più disponibili oltre il 31 dicembre 2016 e attrezzature interessate
Batterie | Attezzature |
---|---|
BP 686 Ni-Cd B 24 Ni-Cd B 36 Ni-Cd SBP 10 Ni-Cd SFB 105 Ni-Cd SFB 105 Ni-Mh SFB 121 Ni-Cd SFB 126 NI-Mh SFB 150 Ni-Cd SFB 155 Ni-Mh SFB 180 Ni-Cd SFB 185 Ni-Mh B 24 Ni-Cd |
Perforatori TE 10A 1986 - 1995 TE 5A 1995 - 2006 TE 6A (01) 1999 - 2006 TE 2A 2004 - 2013 Avvitatori SF 100-A 1999 - 2007 SF 120-A 1999 - 2001 SF 121-A 2001 – 2007 SF 150-A 2001 - 2005 SF(H) 151-A 2006 – 2009 SF 180-A 2006 - 2008 SF(H) 181-A 2006 - 2009 SF 4000-A 2002 - 2009 X-BT 4000-A 2004 - 2015 WSR 650-A 2003 - 2009 |