Fastening on steel

NUOVO SISTEMA DI FISSAGGIO S-BT

Conosci un metodo alternativo alla saldatura o filettatura dei fori per il fissaggio su metallo?

La nostra gamma di soluzioni per il fissaggio su metallo ti permette di effettuare fino a 240 fissaggi per ora, raddoppiando la produttività rispetto ai metodi tradizionali.

Gewindebolzen S-BT

Con il nuovo prigioniero filettato S-BT, l’installazione su metallo sarà ancora più semplice perché potrai usare un solo trapano avvitatore (SF-BT 22-A) e dunque non avrai la necessità di trasportare attrezzature pesanti come saldatrici o avere cavi elettrici nella zona di lavoro. Inoltre, è utilizzabile ovunque perché non servono attrezzi azionati a propulsore e da chiunque visto che non è richiesta manodopera specializzata.

Il sistema può essere impiegato in diversi ambienti di lavoro che vanno dall’uso interno (acciaio zincato a caldo) all’ uso su piattaforme off-shore (acciaio inox A4). La nuova procedura di installazione, inoltre, permette di effettuare fissaggi su metallo con spessore a partire da 3mm, e di non effettuare ripristini alla verniciatura con spessori maggiori di 6mm. 

Installazione in due mosse, un solo attrezzo

TS-BT

FASE 1

Realizzazione del preforo con apposita punta TS-BT che con la sua forma a scalino elimina le possibilità di errore e consente di effettuare il lavoro in serie in maniera precisa.

 

FASE 2

Installazione del prigioniero filettato nel preforo tramite attrezzo di posa S-DG BT.

 

Il sistema è disponibile nelle misure M8 ed M10 con filettatura metrica nelle versioni INOX A4 ed nella versione acciaio zincato a caldo. Questo sistema permetterà il fissaggio di materiali fino a 15mm di spessore.

Condividi