- Pagina iniziale
- Classificazione delle corone diamantate
![Le corone diamantate sono disponibili in due diversi livelli di prestazione](/content/hilti/E4/IT/it/prodotti/carotaggio-e-taglio-a-diamante/core-bit-performance-levels/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1561711345279/multiline-corone-senza-it.png)
Qual è la corona migliore per il mio lavoro?
Le corone diamantate sono disponibili in due diversi livelli di prestazione
Le linee Premium e Ultimate, rappresentano il top di gamma in termini di prestazioni e, grazie alla tecnologia Equidist ed al modulo X-Change, consentono di eseguire carotaggi più rapidamente e di aumentare la produttività, evitando perdite di tempo nei casi in cui la corona dovesse bloccarsi incontrando un ferro d'armatura durante il carotaggio.
Corone diamantate
![Corona diamantata Ultimate](/content/hilti/E4/IT/it/prodotti/carotaggio-e-taglio-a-diamante/core-bit-performance-levels/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1__1539902243/image.coreimg.png/1561107859061/198685.png)
Corone diamantate Ultimate
- Dotata del modulo X-Change e della tecnologia Equidist di Hilti.
- Il modulo X-Change consente di risparmiare tempo e denaro in cantiere, rendendo nettamente più facile gestire corone incastrate o bloccate. La tecnologia Hilti Equidist offre impareggiabili prestazioni di perforazione e velocità costante anche in cemento altamente rinforzato.
- Rapporto qualità-prezzo molto elevato.
![Corona diamantata Premium](/content/hilti/E4/IT/it/prodotti/carotaggio-e-taglio-a-diamante/core-bit-performance-levels/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1__851017166/image.coreimg.png/1561107864603/198687.png)
Corone diamantate Premium
- Corone diamantate Premium con tecnologia Hilti Equidist, che forniscono prestazioni impareggiabili e velocità costante anche durante applicazioni su cemento altamente rinforzato.