- Pagina iniziale
- Ancoranti chimici
- Ancorante chimico Hilti HVU2
ANCORANTI CHIMICI IN FIALE RESISTENTI
La resina in fiala predosata HVU2 garantisce meno spreco, maggiore affidabilità e prestazioni elevate per il fissaggio nel calcestruzzo
VANTAGGI PER GLI INSTALLATORI
Un classico rivisitato: Hilti HVU2 è il nuovo ancorante chimico in fiala plastificata ideale per le condizioni più ardue in cantiere. La nostra fiala flessibile fa parte di un sistema di installazione facile e pulito. L’ottimizzazione dei dati tecnici su calcestruzzo fessurato, la certificazione sismica C2, e quella per fori carotati fanno sì che possa essere utilizzato in una varietà di applicazioni ad alto carico in codizione statiche e sismiche.
È il momento di passare dalle fiale in vetro, ormai superate, a nuove fiale in materiale plastico altamente resistenti. Le nostre fiale plastificate Hilti HUV2 contengono la giusta quantità di prodotto da inserire in ogni foro. L’installazione è estremamente semplice anche quando si effettuano applicazioni sopra testa, poiché si inseriscono anche in fori irregolari senza cadere.
Il dosaggio preciso di ogni fiala minimizza gli sprechi e evita il calcolo relativi del volume. Ogni confezione di barre filettate Hilti HAS, dal diametro M8 al M16, contiene un attrezzo di posa per l’installazione degli ancoranti HVU2 con un trapano a percussione o un perforatore.
La finitura minerale con corindone garantisce lo sbriciolamento dell’imballaggio in plastica in qualsiasi tipo di foro. Questo materiale abrasivo e resistente agevola anche l’irruvidimento del foro e quindi l’efficacia dell’installazione, senza dover procedere a ulteriore lavorazione del foro diamantato o pulitura del foro eseguito con trapano.
Per l’indurimento, bastano 5 minuti a una temperatura di almeno 20 °C, dopo i quali la tenuta dell’ancorante è in grado di sostenere pienamente il carico. Non si necessita di ulteriore attesa dopo l’installazione.
VANTAGGI PER I PROGETTISTI

Minimizza le difficoltà di progettazione
Il sistema con fiala HVU2 è disponibile come opzione nel nostro software di calcolo Hilti PROFIS Anchor. Questo significa che se il progettista desidera utilizzare il sistema HVU2, il software contiene l’opzione per verificare se il progetto è idoneo al suo impiego. La soluzione viene visualizzata come alternativa nel report di calcolo come alternativa, riducendo sin dall’inizio significativamente le difficoltà di calcolo.
Affidabile in condizioni reali di cantiere
Le condizioni di lavoro in cantiere possono essere veramente difficili. Quando si usano ancoranti chimici si deve poter contare su un materiale che resiste all’esposizione ai raggi solari e al danneggiamento dovuto a cadute o altri tipi di urti. Le fiale plastiche Hilti HVU2 sono state testate per condizioni di lavoro estreme e l’elasticità della resina fa sì che i requisiti previsti dai valori calcolati siano rispettati.
Maggiore convenienza
A seconda del numero di punti di fissaggio richiesti, le fiale HVU2 possono risultare più economiche rispetto a sistemi a iniezione come HIT RE 500 V3 e HIT-HY 200 A. Questo perché le fiale non richiedono ulteriori accessori per il dosaggio, per effettuare applicazioni sopra testa, e per l’installazione stessa, come ad esempio il dispenser.
Tecnicamente avanzata
HVU2 è tutta un’altra storia se consideriamo l’innovazione tecnica,. HVU 2 offre un’estrema capacità di carico in condizioni sismiche, e statiche su calcestruzzo fessurato e non fessurato e per fori diamantati.
APPLICAZIONI

Acciaio strutturale/ornamentale
- Applicazione ideale per le capsule nel caso di un numero ridotto di punti di fissaggio.
- Elevata capacità di carico in codizioni sismiche, e statiche sia per calcestruzzo fessurato che non fessurato.

Barriere di protezione
- Certificata su fori diamantati in calcestruzzo fessurato e non fessurato.
- Tempo di indurimento istantaneo (5 minuti a 20 °C) per un’installazione estremamente produttiva.

Installazione di macchinari
- La fiala indistruttibile HVU2 garantisce un’installazione facile e pulita.
- Installazione senza produzione di polvere con punte cave HDB (approvate SafeSet).

Staffe di fissaggio per le facciate
- Tempo di indurimento istantaneo (5 minuti a 20 °C) per un’installazione estremamente produttiva.
- Installazione senza produzione di polvere con punte cave HDB (approvate SafeSet).
Specifiche tecniche
Criteri |
Caratteristica |
---|---|
Materiale base |
Calcestruzzo fessurato o non fessurato |
Applicazioni consigliate |
Tutte le applicazioni di ancoraggio |
Categoria |
Calcestruzzo fessurato o non fessurato |
Tempo di indurimento a +20 °C |
5 minuti |
Benestare ETA / ETA C2 |
ETA-16/0515 per ancoraggi / ETA C2 |
Tipo di carico |
Statico / Sismico |
Diametri barre ancoranti |
M8 – M20 |
Attrezzo di posa |
Perforatori a batteria (M8-M16), trapani a percussione (tutte le misure) |
Metodo di perforazione | |
SafeSet con punta cava per perforatori Hilti |
Si |
Punta da trapano |
Si |
Corona diamantata |
Si |
Condizioni del materiale base | |
Asciutto |
Si |
Umido |
Si |
Riempito d’acqua |
No |
Sott’acqua |
No |