The machine shop of Automobile manufacturing plant.

Soluzioni per l’industria

Un ancorante per le necessità di ogni magazzino

Dall’allestimento di scaffali al fissaggio di macchinari, gli impianti di manutenzione industriale necessitano di molto lavoro di fissaggio. Valuta l’ampia gamma di sistemi di ancoraggio Hilti: possiamo aiutarti a trovare quella che fa per te.

Le barre di ancoraggio della serie HIT-Z non necessitano di pulizia del foro. Gli ancoranti a espansione HST3 sono diventati lo standard di riferimento per la loro facilità d’uso e per le prestazioni. Per eseguire fori in serie invece, gli ancoranti a vite HUS3 mettono il vento in poppa al tuo lavoro: non devi pulire il foro grazie alla certificazione “No Cleaning”, né martellare, né usare chiavi inglesi, nessun problema. Gli ancoranti HUS3 sono disponibili in diversi materiali, tipologie di testa e fasce di prezzo.

E oltre a un’ampia gamma di prodotti tra cui scegliere, Hilti fa ancora di più per facilitare il tuo lavoro. Puoi inserire il tuo ordine online 24 h su 24, 7 giorni su 7 oppure chiamare il nostro Servizio Clienti al numero verde gratuito. I centri di assistenza Hilti ti offrono consegna espressa anche nelle sedi più difficili da raggiungere. 

Applicazioni

Scegli la tua applicazione più frequente

DX 5 F8, DX 5 F8, deflection head, track fastening to ceiling, interior finishing, X-U concrete nail

Fissaggio di scaffalature

Scopri di più
Part of the welding in a large new automobile factory

Ancoraggio di macchinari

Scopri di più

Condividi