- Pagina iniziale
- Gli specialisti del fissaggio
- Acciaio e metallo
![11689.jpg Schwarzach](/content/hilti/E4/IT/it/prodotti/sistemi-di-ancoraggio/everyday-fastenings/steel-and-metal/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1550487218460/ef-00011689.jpeg)
Soluzioni per strutture in metallo e in acciaio
Installazioni rapide e affidabili
Quando si tratta del tuo lavoro non devi accettare compromessi in termini di qualità. Scegli dalla gamma di sistemi di ancoraggio Hilti per trovare la soluzione di fissaggio perfetta, che si tratti di piastre strutturali o di facciate ventilate.
Devi effettuare ancoraggi in serie?
Il sistema di iniezione Hilti HIT può essere installato con un sistema di pulizia automatico che ti fa risparmiare questo annoso passaggio in più. Gli ancoranti ad espansione sono la soluzione ideale se vuoi un sistema meccanico, mentre le nostre resine sono perfette se cerchi un ancorante chimico.
Stai costruendo recinzioni, tensostrutture o elementi decorativi in acciaio?
Hilti ha la risposta per ognuna delle tue sfide quotidiane. Il sistema a iniezione HIT-HY 170 è la soluzione di ancoraggio a iniezione universale. Insieme all'erogatore a batteria automatico Hilti HDE ti consente di non dovere mai più erogare la resina a mano. Se invece cerchi la soluzione più economica, Hilti HIT-1 CE è l'ancorante a iniezione più semplice: tienine sempre una scorta nella tua cassetta degli attrezzi!