Marcatura su acciaio
Inchiodatrici per marcatura a caldo e a freddo
![](/content/hilti/E4/IT/it/products/soluzioni-con-fissaggio-diretto/marcatura-su-acciaio/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1479923431301.jpg)
Versatilità in tutte le situazioni
![Versatilità in tutte le situazioni](/content/hilti/E4/IT/it/products/soluzioni-con-fissaggio-diretto/marcatura-su-acciaio/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1479923431168.jpg)
La marcatura su acciaio può esserti utile in molte situazioni: per assicurare la tracciabilità dei prodotti, per il controllo qualità, per le ispezioni in cantiere, per l’assemblaggio di più pezzi sul posto (Nomenclatura). Inoltre è indispensabile quando devi rispettare le norme ISO 9001 e EN 3834. A seconda delle tue esigenze, puoi scegliere lo strumento per la marcatura a freddo o a caldo (fino ad 800 gradi). La possibilità di regolare la potenza ti permette di eseguire la marcatura su diversi tipi di materiale base. Hai disposizione tutte le lettere dell’alfabeto, i numeri e puoi usare 3 tipi di caratteri diversi a seconda del materiale base.
Tipologie di caratteri
Tipi |
Procedimento di marcatura |
Applicazioni |
---|---|---|
Filo continuo “punta” Altezza: 6 o 10 o 12 mm |
Taglia la materia penetrando in profondità: su acciaio molto duro |
Marcatura su acciaio caldo, vagoni, pali elettrici, navi... |
Filo continuo “stondato” Altezza: 6 o 10 mm |
Deforma la materia penetrando meno in profondità |
Marcatura di materiale ferroviario, serbatoi, inox, bombole... |
Micro stress “puntinato” Altezza: 10 mm |
Marcatura soft a bassa penetrazione per materiali meno duri e delicati |
Marcatura di materiale in centrali nucleari, aerei |
Segui i consigli per la corretta manutenzione
![Segui i consigli per la corretta manutenzione](/content/hilti/E4/IT/it/products/soluzioni-con-fissaggio-diretto/marcatura-su-acciaio/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_1167531053/image.img.1920.medium.jpg/1479923431225.jpg)
Pulisci con regolarità i caratteri, l’attrezzo e la testa marcante. Usa una spazzola per togliere eventuali residui di pittura, ossido di ferro o depositi lasciati dalle schegge di lavorazione. Verifica regolarmente il pistone dell’attrezzo. Controlla l’altezza dei caratteri: devono essere alti 32 mm (incisione inclusa). Se misurano solo 31,8 mm o meno, devono essere sostituiti per garantire la regolarità della marcatura. Non ruotare i caratteri di 180° per sostituire il distanziatore, potresti danneggiare l’incisione.
Usa la pratica valigetta per conservare i caratteri in buone condizioni: può contenere fino a 120 pezzi.
Condividi
- Condizioni di utilizzo
- Privacy
- Cookie Policy
- Condizioni generali di vendita, riparazione e garanzia
- Condizioni generali di acquisto per fornitori
- Clausole vessatorie
- Informazioni Legali
- Protezione dell’ID e della password utente
- Richiesta di esercizio dei diritti dell’interessato
- Gestisci i tuoi Cookie
- Termini e condizioni per gli utenti (social media)
- SpeakUp per Business Partners