Costruzione di solai misti

Connettori HVB: affidabili, convenienti, semplici da installare

Grazie ai connettori HVB è facile realizzare solai misti in acciaio e calcestruzzo in modo rapido ed economico, riducendo i tempi e i costi di installazione. Questa soluzione ti permette di creare un legame meccanico tra le travi in acciaio e la soprastante soletta in calcestruzzo. Puoi ottenere così un aumento della resistenza complessiva della sezione e una diminuzione delle deformazioni.

Scopri i campi di impiego

Nelle nuove costruzioni la creazione di solai misti con i connettori HVB ti permette di ridurre il peso complessivo della struttura metallica fino al 30%, con un notevole risparmio sui materiali e sui costi di trasporto.

Nelle ristrutturazioni di vecchi edifici i connettori HVB sono installati su travi metalliche esistenti. Mediante il getto di un nuovo strato in calcestruzzo di spessore ridotto, permettono di aumentare in maniera significativa la resistenza della struttura e di conseguenza il carico che può essere applicato.

Fissaggio diretto tramite chiodatura: semplice e sicuro

Installare i connettori è semplice con l’inchiodatrice DX 76-HVB. Senza l’intralcio del cavo elettrico, hai una grande libertà di movimento. Puoi eseguire il fissaggio su travi e lamiere qualunque sia il loro trattamento superficiale e in qualunque condizione climatica, anche quando le temperature sono molto basse. Grazie ad un facile controllo visivo, verifichi immediatamente la correttezza della posa. L’inchiodatrice funziona con la completa gamma dei connettori impiegati per la realizzazione di solai misti: da 40 a 140 mm di altezza.

Assistenza tecnica per tutta la durata del progetto

Nella costruzione del solaio in acciaio e calcestruzzo Hilti è sempre al tuo fianco. Puoi accedere alla documentazione tecnica online, avvalerti del servizio di assistenza in cantiere o richiedere consulenze e soluzioni tecniche personalizzate. Per la formazione delle squadre di posatori sono disponibili specifici corsi.

Condividi