- Pagina iniziale
- Ancoranti meccanici
- Classificazione dei tasselli a espansione
Qual è il tassello giusto per le mie esigenze?
I tasselli a espansione sono disponibili in tre diverse linee
Questo sistema a tre livelli è concepito per facilitarti nella scelta del tassello a espansione giusto in base alle prestazioni, alle certificazioni e alla fascia di prezzo desiderate, ottimizzando la produttività nella installazione di ancoranti, nel calcestruzzo fessurato o non fessurato.
Tasselli a espansione
Tasselli a espansione Ultimate
- Offrono le massime prestazioni in applicazioni critiche sotto il profilo della sicurezza.
- Una ampia gamma di certificazioni, come ETA per calcestruzzo non fessurato e fessurato, incendio, impatto e antisismico.
- Adatti per applicazioni quali piastre strutturali, strutture in acciaio (ad es. balconi, coperture, scale), facciate continue e applicazioni meccaniche, elettriche e di tubazioni (MEP) difficili.
Tasselli a espansione Premium
- Offrono prestazioni elevate in condizioni meno impegnative.
- Certificati ETA per calcestruzzo non fessurato.
- Idonei per un’ampia gamma di applicazioni su calcestruzzo non fessurato.
Tasselli a espansione Standard
- Prestazioni standard.
- Offrono la qualità Hilti a un prezzo contenuto.
- Idonei per applicazioni non strutturali, in cui non sono richieste certificazioni.