Rohrhalterungen
Rohrschellen, Rohrschuhe, Bügelschrauben, Rohrhalterungen, Bänder und andere Rohrhalterungselemente für Rohrkonstruktionen in modularen Halterungssystemen
Filter
44 Produkte
Galvanisch verzinkte Rohrschelle der Standard-Leistungsklasse ohne Schallschutzeinlage für leichte Anwendungen
Galvanisch verzinkte Rohrschelle der Ultimate-Leistungsklasse mit Schallschutzeinlage und Schnellverschluss für maximale Produktivität bei mittelschweren Anwendungen
Edelstahl-Rohrschelle der Premium-Leistungsklasse mit Schallschutzeinlage für leichte Anwendungen
Hochwertige verzinkte Rohrschelle zur Befestigung von Kaltwasserrohren und Kälteleitungen mit verschiedenen Dämmschichtstärken
Rohrschelle der Premium-Leistungsklasse mit hochdichter Isolierung und innovativem Schnellverschluss für schwere Anwendungen in der Kältetechnik
Feuerverzinkte Rohrschellen (vormontiert) mit FM-Zulassung für seismische Abspannungen von Sprinklerleitungen
Einstellbare Einzel-Rohrschuhe mit Beschichtung für den Außenbereich zur Befestigung von Rohren mit einem Durchmesser von 21 bis 173 mm (1/2" bis 6") an verschiedenen Grundmaterialien in mäßig korrosiven Umgebungen
Einstellbare Doppel-Rohrschuhe mit Beschichtung für den Außenbereich zur Befestigung von Rohren mit einem Durchmesser von 21 bis 328 mm (1/2" bis 12") an verschiedenen Grundmaterialien in mäßig korrosiven Umgebungen
Einstellbare Vierfach-Rohrschuhe mit Beschichtung für den Außenbereich zur Befestigung von Rohren mit einem Durchmesser von 217 bis 610 mm (8" bis 24") an verschiedenen Grundmaterialien in mäßig korrosiven Umgebungen
Feuerverzinkte Bügelschraube zur Befestigung von Rohrschuhen an MI Montageträgern