DIE GESCHÄFTSVERWALTUNG IST NUR EINEN KLICK ENTFEROnline-Shop, Wissensplattform, Service- und SchulungszentrumMehr erfahren

117 Produkte für "nuron"

Filter

Nuron

Nuron-Akku B 22-255


Beschreibung
Leistungsstarker 22-V-Lithium-Ionen-Akku für maximale Leistung und Laufzeit von Nuron-Hammerbohrgeräten und Nuron-Schneidgeräten
Akkukapazität
12 Ah
Gewicht
1.84 kg
Abmessungen (LxBxH)
157 x 87 x 99 mm

Nuron

Nuron-Schnellladegerät C 6-22


Beschreibung
Schnellladegerät für alle Hilti Nuron-Akkus
Akkusystem-Kompatibilität
Nuron
Ausgangsleistung
240 W
Ausgangsstrom
9.6 A

Nuron

Nuron-Kompaktladegerät C 4-22


Beschreibung
Kompaktes Ladegerät für alle Hilti Nuron-Akkus
Akkusystem-Kompatibilität
Nuron
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsstrom
3.5 A

Nuron

Nuron-Akku B 22-55


Beschreibung
Kompakter und leichter 22-V-Lithium-Ionen-Akku für leichte Aufgaben mit Nuron Elektrowerkzeugen
Akkukapazität
2,6 Ah
Gewicht
0.55 kg
Abmessungen (LxBxH)
133 x 82 x 48 mm

Nuron

Nuron-Akku B 22-85


Beschreibung
Vielseitiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit optimaler Balance von Gewicht, Leistung und Laufzeit für den Einsatz mit Nuron Elektrowerkzeugen
Akkukapazität
4,0 Ah
Gewicht
0.76 kg
Abmessungen (LxBxH)
155 x 87 x 53 mm

Nuron

Nuron Ultimate-Ladegerät C 8-22


Beschreibung
Schnellladegerät optimiert für Nuron Hochleistungsakkus B 22-170 und B 22-255
Akkusystem-Kompatibilität
Nuron
Ausgangsleistung
450 W
Ausgangsstrom
18 A

Nuron

Nuron Akku B 22-290


Beschreibung
22-V-Lithium-Ionen-Akku mit der höchsten Kapazität, für maximale Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
Akkukapazität
13,5 Ah
Gewicht
1.81 kg
Abmessungen (LxBxH)
157 x 87 x 99 mm

Nuron

Nuron-Akku B 22-110


Beschreibung
Langlebiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit längerer Laufzeit und höherer Leistungsabgabe für den Einsatz mit Nuron Elektrowerkzeugen
Akkukapazität
5,2 Ah
Gewicht
0.91 kg
Abmessungen (LxBxH)
133 x 82 x 67 mm

Nuron

Nuron-Akku B 22-170


Beschreibung
22-V-Lithium-Ionen-Akku der Ultimate-Leistungsklasse zur Steigerung der Leistung und Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
Akkukapazität
8,0 Ah
Gewicht
1.31 kg
Abmessungen (LxBxH)
156 x 87 x 76 mm

Nuron

NCV 4-22 Akku-Betonrüttler


Beschreibung
Akku-Betonrüttler mit bürstenlosem Motor zum Verdichten geringer Betonmengen (Nuron Akku-Plattform)
Kompatibilität Hilti Führungsschiene
WGS 1400-2B, WGS 3000-2
Kopfdurchmesser
28 mm
Rohrlänge
1 m

Nuron

DSH 700-22 Akku-Trennsäge (hinterer Griff)
Beschreibung
Hochleistungs-Akku-Trennsäge mit hinterem Griff für Beton, Metall und Mauerwerk (Nuron-Akku-Plattform)
Untergrundmaterial
Alle Arten von Beton und Ziegel, Alle Arten von Mauerwerk (Lochstein, Kalkstein usw.), Asphalt, Stahl, Mineralisch
Abmessungen (LxBxH)
740 x 290 x 350 mm
Schutzklasse
IEC Akkugerät
 Dieses Produkt wurde für das Nass- und Trockenbohren entwickelt.

Nuron

Akku-Auspressgerät CD 4-22


Beschreibung
Leistungsstarkes Akku-Auspressgerät für eine Vielzahl von Dichtmasse, Kitt und Klebstoff (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Ausstoßkraft
4900 N
Leerlaufdrehzahl
1 - 10 mm/s
Länge (mit 310-ml-Gebinde)
457 mm

Nuron

SIW 4AT-22 Akku-Schlagschrauber mit Außenvierkant ½”
Beschreibung
Akku-Schlagschrauber der Kompakt-Leistungsklasse mit ultimativem Gleichgewicht zwischen Leistung und Handhabung (Nuron Akku-Plattform)
Schlagwerkstyp
Raststift (½")
Max. Drehmoment (Einstellung)
90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
Lösemoment
338 Nm

Nuron

Akku-Säbelsäge SR 6-22


Beschreibung
Akku-Säbelsäge für schwere Abbruch- und Schneidarbeiten mit mehr Komfort und höheren Geschwindigkeiten (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Untergrundmaterial
Holz mit Metall, Holz mit Nägeln, Holzwerkstoffe, Holz, Stahl, Nichtrostender Stahl, Sandwichpaneel, Sperrholz, Kunststoff, Blech, Metall, Mauerwerk, Hohlziegel, Trockenbau, Gusseisen
Hublänge
32 mm
Hubfrequenz
2600 Hübe/Minute
Hiltis AVR senkt die Vibrationsstärke im Vergleich zu herkömmlichem Elektrowerkzeugum bis zu 2/3. Das bedeutet für Sie mehr Arbeitskomfort und höhere Produktivität.

Nuron

Akku-Wasserzuführgerät DWP 15-22


Beschreibung
Akku-Wasserzuführgerät für Nassschneiden/-bohren (Nuron Akku-Plattform)
Zubehörtyp
Wasserschläuche
Wasserdruck
600000 Pa
A-bewerteter Schallleistungspegel für Emissionen
89 dB (A)

Nuron

Akku-Stichsäge SJT 6-22


Beschreibung
Leistungsstarke Akku-Stichsäge mit Schaftgriff und längerer Laufzeit für präzise Gerad- oder Kurvenschnitte (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Gewicht Gerätekörper
2.1 kg
Untergrundmaterial
Holz, Metall, Trockenbau, Kunststoff, Aluminium, Stahl
Hublänge
28 mm
Hiltis AVR senkt die Vibrationsstärke im Vergleich zu herkömmlichem Elektrowerkzeugum bis zu 2/3. Das bedeutet für Sie mehr Arbeitskomfort und höhere Produktivität.

Nuron

Akku-Nibbler SPN 6-22 RN


Beschreibung
Leistungsstarker Akku-Nibbler zum Schneiden von Metallprofilen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Materialtyp
C-L-U-Profil, Wellblech, Flachblech, Trapezblech
Nennspannung
21.6 V
Gewicht Gerätekörper
2 kg

Nuron

Akku-Stichsäge SJD 6-22


Beschreibung
Leistungsstarke Akku-Stichsäge mit Obergriff und optimaler integrierter Stauberfassung für präzise Gerad- oder Kurvenschnitte (kabellose Nuron Geräteplattform)
Gewicht Gerätekörper
2.2 kg
Untergrundmaterial
Holz, Metall, Trockenbau, Kunststoff, Aluminium, Stahl
Hublänge
28 mm
Hiltis AVR senkt die Vibrationsstärke im Vergleich zu herkömmlichem Elektrowerkzeugum bis zu 2/3. Das bedeutet für Sie mehr Arbeitskomfort und höhere Produktivität.

Nuron

Akku-Trennschleifer DSH 600-22


Beschreibung
Akkubetriebene Trennsäge für Beton, Metall und Mauerwerk (Nuron Akku-Plattform)
Untergrundmaterial
Alle Arten von Beton und Ziegel, Alle Arten von Mauerwerk (Lochstein, Kalkstein usw.), Asphalt, Stahl, Mineralisch
Schutzklasse
IEC Akkugerät
Arbeitsumgebung
Innen & außen
 Dieses Produkt wurde für das Nass- und Trockenbohren entwickelt.

Nuron

Säbelsäge SR 4-22 mit Einhandbedienung
Beschreibung
Kompakte und leichte Akku-Säbelsäge mit Einhandbedienung und bürstenlosem Motor für alltägliche Abbrucharbeiten und schnelle, präzise Schnitte (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Untergrundmaterial
Holz mit Metall, Holz mit Nägeln, Holzwerkstoffe, Holz, Stahl, Nichtrostender Stahl, Sandwichpaneel, Sperrholz, Kunststoff, Blech, Metall, Mauerwerk, Hohlziegel, Trockenbau, Gusseisen
Hublänge
23 mm
Hubfrequenz
3000 Hübe/Minute
Hiltis AVR senkt die Vibrationsstärke im Vergleich zu herkömmlichem Elektrowerkzeugum bis zu 2/3. Das bedeutet für Sie mehr Arbeitskomfort und höhere Produktivität.

Nuron

Akku-Bandfeile GFB 6X-22


Beschreibung
Akku-Bandfeile mit variabler Drehzahl sowie verbesserter Leistung und Akkulaufzeit zum Schleifen und Nachbearbeiten von Metall (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Nennspannung
21.6 V
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
81 dB (A)
Triaxialer Vibrationswert beim Winkelschleifen (ah,AG)
3.2 m/s²

Nuron

Akku-Rohrbandschleifer GTB 6X-22


Beschreibung
Akku-Rohrbandschleifer mit variabler Drehzahl sowie verbesserter Leistung und Akkulaufzeit zum Schleifen und Nachbearbeiten von Metallrohren (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Nennspannung
21.6 V
Abmessungen (LxBxH)
503 x 193 x 332 mm
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
79 dB (A)

Nuron

Akku-Nibbler SPN 6-22 CN


Beschreibung
Leistungsstarker Akku-Nibbler zum Schneiden von Blechen und Profilen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Materialtyp
Flachblech, Wellblech, Trapezblech, C-L-U-Profil
Nennspannung
21.6 V
Gewicht Gerätekörper
2 kg

Nuron

Akku-Handkreissäge SC 30WR-22


Beschreibung
Akku-Handkreissäge mit äußerst weitem Schnitttiefenbereich für präzise Schnitte bis 70 mm│2-5/8" Tiefe (kabellose Nuron Geräteplattform)
Max. Schnitttiefe
70 mm
Blattdurchmesser
190 mm
Untergrundmaterial
Holz

Nuron

Akku-Luftgebläse NBL 4-22


Beschreibung
Kompaktes Luftgebläse zur Baustellenreinigung und Vorbereitung von Arbeitsflächen (Nuron Akku-Plattform)
Luftvolumen
186 m³/h
Maximale Luftgeschwindigkeit
80.5 m/s
Minimale Luftgeschwindigkeit
50.5 m/s

Nuron

Akku-Spiralsäge SCO 6-22


Beschreibung
Akku-Spiralsäge für Trockenbau mit bürstenlosem Motor für schnelle, saubere und genaue Schnitte in Platten und dünnem Blech (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Gewicht Gerätekörper
1.4 kg
Untergrundmaterial
Trockenbau
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
79 dB (A)

Nuron

Akku-Bolzensetzgerät BX 3-ME-22 für Beton (Ausführung M&E)
Beschreibung
Bolzensetzgerät mit Nuron-Akkutechnologie zur Befestigung von Kabeln, Leerrohren und Gewindebolzen an Beton, Stahl und Mauerwerk (max. Nagellänge 24 mm│15/16")
Abmessungen (LxBxH)
474 x 134 x 294 mm
Gewicht Gerätekörper
3.446 kg
Elementaufnahme
Magaziniert

Nuron

Akku-Blechschere SSH 6-22


Beschreibung
Akku-Doppelschnittschere für schnelle Schnitte in Blechen und Profilen bis 2,5 mm│12 Gauge – inklusive Hilti SSH CS Klingen (Nuron Akku-Plattform)
Materialtyp
Flachblech, C-L-U-Profil
Nennspannung
21.6 V
Gewicht Gerätekörper
2.2 kg

Nuron

Akku-Auspressgerät HDE 500-22


Beschreibung
Akku-Auspressgerät für Hybrid-/Epoxid-Injektionsmörtel mit intelligenten Funktionen für höhere Geschwindigkeit, mehr Sicherheit und weniger Abfall (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Batterietyp
22 V
Abmessungen (LxBxH)
440 x 120 x 230 mm
Typ Auspressgerät
Akkupaket

Nuron

Akku-Baustellenradio R 6-22

Nuron

Nuron / Nuron


Beschreibung
Tragbares Akku-Baustellenradio mit bis zu 22 Stunden Wiedergabe pro Ladung und besonders robuster Ausführung für den Einsatz auf Baustellen (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Akkusystem-Kompatibilität
Nuron
Verbindungsoptionen
Bluetooth, NFC, Aux
Rundfunk
AM, DAB/DAB+, FM

Nuron

Akku-Trockenbauschrauber SD 5000-22
Beschreibung
Akku-Trockenbauschrauber mit leistungsstarkem Nuron Akku für ein höheres Drehmoment und mehr Schrauben pro Ladung beim Befestigen von leichten Trockenbauwänden, Holzplatten und Außenverkleidungen
Gewicht Gerätekörper
1.1 kg
Max. Drehmoment
7 Nm
Nennspannung
21.6 V

Nuron

Akku-Kabelschneider NCT 25 S-22 für ACSR und Abspanndraht
Beschreibung
Akku-Hydraulik-Kabelschneider mit Scherenkopf für ACSR-Kabel und Abspanndraht (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Kopfrotation
350 °
Abmessungen (LxBxH)
125 x 75 x 418 mm

Nuron

DGH 130-22 Akku-Betonschleifgerät


Beschreibung
Akku-Betonschleifgerät mit bürstenlosem Motor zum Schleifen von Betonfugen und zur Oberflächenbearbeitung (Nuron Akkuplattform)
Nennspannung
22 V
Scheibendurchmesser
125 mm
Gewicht Gerätekörper
2 kg
               Das Strommanagement von Smart Power sorgt dafür, dass das Werkzeug auch unter schwankender Arbeitslast gleichmäßige Leistung bringt.
NCV Innenrüttler
Beschreibung
Innenrüttler zur Verwendung mit Hilti NCV 10-22 Akku-Betonrüttlern mit Rückentragevorrichtung (Nuron Akkuplattform)
IP-Schutzklasse
IP 67 (NCV 10-22 Betonrüttler)

Nuron

Akku-Kabelschneider NCT 53 C-22 für Kupfer und Aluminium
Beschreibung
Akku-Inline-Kabelschneider für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 2" │ 50 mm (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Kopfrotation
350 °
Abmessungen (LxBxH)
137 x 75 x 485 mm

Nuron

Akku-Kabelpresse NUN 54-22 6 Tonnen mit Schneid- und Pressbacken
Beschreibung
Akku-Universalgerät mit 6 Tonnen Presskraft und austauschbaren Schneid- und Pressbacken (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Abmessungen (LxBxH)
116 x 75 x 378 mm
Akkusystem
Nuron
Nennspannung
21.6 V

Nuron

VC 2D-22 Akku-Baustaubsauger


Beschreibung
Kompakter Akku-Baustaubsauger zur Reinigung von Baustellen (trocken), Tank 3,5 l (Nuron Akku)
Max. Vakuumdruck
12 kPa
Fassungsvermögen des Behälters
4 l
Staubfassungsvermögen
3 kg

Nuron

Akku-Bohrhammer TE 6-22


Beschreibung
Vielseitiger SDS Plus Akku-Bohrhammer mit großem Bohrbereich, Feinmeißel und Schnellwechselaufnahme (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
2.84 kg
Hammerbohrer (optimaler Durchmesserbereich)
6 - 18 mm
Einzelschlagenergie
2.6 J
Werkzeuge in dieser Gruppe verwenden die Hilti TE-C (SDS Plus) Werkzeugaufnahme
               Hiltis ATC-System bietet zusätzlichen Schutz, wenn sich das Zubehörteil anfrisst.
Hiltis AVR senkt die Vibrationsstärke im Vergleich zu herkömmlichem Elektrowerkzeugum bis zu 2/3. Das bedeutet für Sie mehr Arbeitskomfort und höhere Produktivität.

Nuron

TE 2000-22 TE-S Akku-Abbruchhammer


Beschreibung
Leistungsstarker und leichter Akku-Abbruchhammer zum Aufbrechen von Beton und andere Abbrucharbeiten (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Arbeitsrichtung
Boden
Werkzeugaufnahme
TE-S
Gewicht Gerätekörper
17.4 kg
Werkzeuge in dieser Gruppe verwenden die Hilti TE-S Werkzeugaufnahme
Hiltis AVR senkt die Vibrationsstärke im Vergleich zu herkömmlichem Elektrowerkzeugum bis zu 2/3. Das bedeutet für Sie mehr Arbeitskomfort und höhere Produktivität.

Nuron

Akku-Schlagschrauber SID 4-22


Beschreibung
Kompakter bürstenloser Schlagschrauber, optimiert für zuverlässigeres und effizienteres Befestigen in Holz und Metall (Nuron Akkuplattform)
Merkmal
Werkzeugaufnahme mit LED-Leuchte
Werkzeugaufnahmetyp
1/4" Sechskant zum Einklicken
Drehzahl
Gang 1: 3000 U./Min.

Nuron

Akku-Handkreissäge SC 6ML-22 für Metall
Beschreibung
Akku-Metallsäge für extraschnelle, präzise Kaltschnitte bis 60 mm│Schnitttiefe 2-3/8" (Nuron Akkuplattform)
Max. Schnitttiefe
60 mm
Blattdurchmesser
165 mm
Untergrundmaterial
Metall, Stahl, Nichtrostender Stahl, Buntmetall

Nuron

Akku-Bolzensetzgerät BX 3-L-22 für Beton (längere Nägel)
Beschreibung
Akku-Bolzensetzgerät mit Nuron Akku-Technologie für längere Nägel (max. 36 mm│1-13/32") beim Befestigen von Trockenbauprofilen und anderen leichten Materialien in Beton, Stahl und Mauerwerk
Abmessungen (LxBxH)
474 x 134 x 370 mm
Gewicht Gerätekörper
3.514 kg
Elementaufnahme
Magaziniert

Nuron

Akku-Bolzensetzgerät BX 4-ME-22 (Ausführung M&E)
Beschreibung
Nuron Akku-Setzgerät für die Installation von Kabeln, Leerrohren und Gewindebolzen in Beton, Stahl und Mauerwerk
Abmessungen (LxBxH)
475 x 149 x 387 mm
Elementaufnahme
Streifennägel
Nennspannung
21.6 V

Nuron

BX 4-IF-22 Akku-Bolzensetzgerät für Beton (Ausführung IF)
Beschreibung
Nuron Akku-Setzgerät für die Befestigung von Trockenbauschienen und leichten Materialien an Beton, Stahl und Mauerwerk
Abmessungen (LxBxH)
475 x 149 x 387 mm
Elementaufnahme
Streifennägel
Nennspannung
21.6 V

Nuron

Akku-Kabelschneider NCT 85 C-22 für Kupfer und Aluminium
Beschreibung
Akku-Kabelschneider mit Pistolengriff für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 3,2" │ 80 mm (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Kopfrotation
350 °
Abmessungen (LxBxH)
422 x 105 x 525 mm

Nuron

SBT 6-22 Akku-Bohrschrauber


Beschreibung
Bohr- und Setzgerät zum exakten Vorbohren von Löchern und zum Setzen von S-BT Gewindebolzen (Nuron Akkuplattform)
U/min
2000 U./Min.
Max. Drehmoment
85 Nm
Werkzeugaufnahmetyp
Schnellspannaufnahme

Nuron

NMX 6-22 Akku-Rührwerk


Beschreibung
Akku-Rührwerk mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor zum Rühren von Beton, Mörtel und vielen anderen Baustoffen (Nuron Akkuplattform)
Leerlaufdrehzahl – max. Drehzahl
1: 250 U./Min.; 2: 425 U./Min.; 3: 600 U./Min.
Max. Drehmoment
52 Nm

Nuron

NCV 10-22 Betonrüttler mit Rückentragevorrichtung
Beschreibung
Akku-Betonrüttler mit Rückentragevorrichtung und bürstenlosem Motor zum Verdichten von Wänden, Platten und Fundamenten (Nuron Akku-Plattform)
Abmessungen (LxBxH)
320 x 218 x 666 mm
Gewicht
8.28 kg
IP-Schutzklasse
IP 67 (NCV 10-22 Betonrüttler), IP X4 (NCV 10-22)
EXO-T-22 Auswuchtsystem
Beschreibung
Tragbares Auswuchtsystem für Baustellen mit aktiver Gewichtsverteilung für Schwerelosigkeit bei schweren Abbrucharbeiten und Bohrungen (Nuron Akku-Plattform)
Riemengröße
1800 mm
Gewicht
7.75 kg
Maximale Last
17 kg

Nuron

Akku-Blindnietgerät RT 6-22


Beschreibung
Akku-Blindnietgerät für schnellere, einfachere Montage von Verkleidung sowie Metallbearbeitung mit Stahl- oder Aluminiumnieten (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Nietmaterial
Aluminum, Stahl, Nichtrostender Stahl
Gerätenasengrößen
2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Zugkraft
10000 N

Nuron

NHG 6-22 Akku-Heißluftpistole


Beschreibung
Leistungsstarke Akku-Heißluftpistole mit schneller Erhitzung und hohem Luftstrom für Kabelanschlüsse, Rohrbiegen und Wärmeschrumpfen (Nuron Akku-Plattform)
Temperatur – max.
500 °C
Temperatur – min.
300 °C
Gewicht
0.63 kg

Nuron

LED-Baustellenleuchte SL 6-22


Beschreibung
Kabellose LED-Baustellenleuchte mit ganztägiger Akkulaufzeit, drehbarem Kopf und Montagemöglichkeiten für Arbeitsbereiche mehrerer Personen (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Lichtausbeute
3000 lm
Lux
2100 lx @ 1 m

Nuron

Akku-Stanzwerkzeug NPU 100-22


Beschreibung
Kompaktes und vielseitiges Akku-Hydraulik-Stanzwerkzeug zum Stanzen von Löchern für Leitungsdurchführungen in verschiedenen Materialien (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Abmessungen (LxBxH)
124 x 75 x 372 mm
Stanzkraft
107 kN
Stanzleistung Weichstahl
4" / 10 Ga steel

Nuron

KCF 4-22 Akku-Baustellenventilator


Beschreibung
Leistungsstarker Baustellenventilator mit ganztägiger Akkulaufzeit, drehbarem Kopf und Aufhängehaken zum Kühlen und Belüften von Arbeitsbereichen (Nuron Akku-Plattform)
Gewicht
3.4 kg

Nuron

Akku-Geradschleifer GDG 6-22


Beschreibung
Akku-Geradschleifer mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor, variabler Drehzahl und extra langer Laufzeit für die Metallbearbeitung (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Nennspannung
21.6 V
Drehzahl
Gang 5: 19000 U./Min.; Gang 6: 25000 U./Min.
Abmessungen (LxBxH)
403 x 76 x 110 mm

Nuron

Akku-Rohrpresse NPR 19-22


Beschreibung
Kompakte, leichte und schnelle Akku-Inline-Rohrpresse, die mit auswechselbaren 19 kN-Pressbacken kompatibel ist (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Presskraft
19 kN
Zu verwenden mit Wechselbacken
NPR PM mini press jaws
Max. Pressdurchmesser Metallrohre
35 mm

Nuron

Akku-Kabelschneider NCT 45 S-22 für ACSR und Abspanndraht
Beschreibung
Akku-Hydraulik-Kabelschneider mit Fallbeil-ähnlichem Schneidmechanismus und höherer Schneidleistung für ACSR-Kabel und Abspanndraht (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Kopfrotation
350 °
Abmessungen (LxBxH)
129 x 75 x 455 mm

Nuron

Akku-Bohrhammer TE 2-22


Beschreibung
Kompakter und leichter SDS Plus Akku-Bohrhammer mit Pistolengriff für optimale Manövrierfähigkeit bei Überkopf-Bohrarbeiten (kabellose Nuron-Geräteplattform)
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
2.3 kg
Hammerbohrer (optimaler Durchmesserbereich)
4 - 12 mm
Einzelschlagenergie
1.5 J

Nuron

PR 40-22 Rotationslaser für Oberflächen mit Einfachneigung
Beschreibung
Robuste Außen-Rotationslaser-Wasserwaage mit automatischen Funktionen zum Nivellieren, Ausrichten, Neigen und Quadrieren über große Entfernungen (Nuron-Batterieplattform)
Genauigkeit
±1.5 mm bei 30 m
Laserklasse
< 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 Art. 1040)
Selbstnivellierbereich bei Raumtemperatur
±5(± 8.7%) °
               Einzigartige Messleistung. Hilti Pulse Power arbeitet mit bis zu einer Million Impulsen pro Sekunde. Damit sind auch unter extremen Bedingungen exakte Messergebnisse möglich.

Nuron

NRC 6-22 Akku-Bewehrungsschneider


Beschreibung
Bündigschnittklinge für Bewehrungseisen für Kaltschnitte mit geringer Funkenbildung in Gewindestangen und Bewehrungseisen (bis 25 mm / #8) (Nuron Akku-Plattform)
Bewehrungsschneidkapazität (umgerechnet in mm)
1 in
Blattdurchmesser
110 mm
Gewicht
3.3 kg
Anzeigen 1 - 60 von117 Produkte