Sigillante antifuoco siliconico CFS-S SIL
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r4884
Sigillante a base di silicone, offre il massimo movimento nei giunti con classificazione antincendio e negli attraversamenti di tubi
- LEED VOC: 3 g/l
- Materiali di base: Metallo, Calcestruzzo, Vetro
- Range delle temperature di applicazione: 5 - 40 °C
Alcuni clienti hanno visualizzato anche sigillante per giunti lineari, sigillante siliconico antifuoco, sigillante tagliafuoco, silicone per giunti lineari o sigillante antifuoco
- Resistente a fumo, gas e acqua
- Progettato per una buona aderenza senza primer
- Grande larghezza giunto fino a 100 mm
- Giunti di espansione pavimento a pavimento (interno ed esterno)
- Giunti di collegamento tra travi di acciaio e pareti (costruzione telaio)
- Giunti con le più alte esigenze