Barra di ancoraggio HIT-Z
Nuovo prodottoArticolo #r6295
Barra di ancoraggio ad alte prestazioni per ancoranti ibridi/epossidici a iniezione (acciaio al carbonio)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Condizioni ambientali: Interno secco
- Materiali di base: Calcestruzzo (fessurato), Calcestruzzo (non fessurato)
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche speciale, metrica, multicono, filettatura o sismico
Caratteristiche
- Adatto per carichi elevatissimi nel calcestruzzo fessurato e applicazioni antisismiche - ai sensi delle certificazioni ICC-ES ed ETA C2
- Pulizia del foro non necessaria (sopra i 5 °C) con HIT HY200
- Soluzione sicura e produttiva grazie all'eliminazione del processo di pulizia del foro
- Profondità variabile di infissione per utilizzare al massimo la capacità di ancoraggio
- Marcatura della testa per una facile verifica della lunghezza della barra, anche dopo l'installazione
Applicazioni
- Fissaggi su calcestruzzo fessurato e non fessurato realizzati con Hilti HY 200
- Ancoraggi per applicazioni antisismiche (per es. nodi strutturali di edifici in cemento armato)
- Ancoraggi strutturali per carpenterie metalliche (per es. colonne in acciaio, travi, ecc.)
- Ancoraggio di strutture secondarie in acciaio (per es. scaffalature, guardrail, barriere antirumore, ecc.)
- Ancoraggio di barriere di sicurezza, balaustre, scale antincendio

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.