Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

Accessori per un'installazione veloce, affidabile e semplice di sistemi di facciata, comprese le soluzioni di fissaggio pannelli.

29 Prodotti

Filtro

Nuovo

Morsetti MFT-CV


Descrizione
Morsetti in acciaio inox MFT-CV per pannelli di facciate
Composizione materiale
Acciaio inox A2

Nuovo

Viti autoperforanti metalliche S-AD 01 S
Descrizione
Vite autoperforante (acciaio inox A2) senza rondella per fissaggi di facciate in alluminio (fino a 4 mm)
Tipo trasmissione a vite/cavità
Esagono 8
Lunghezza (input)
19 mm
Misura rondella
13 mm
Viti autoperforanti per facciate S-AD 01 SS
Descrizione
Vite autoperforante (acciaio inox A4) senza rondella per fissaggi di facciate in alluminio (fino a 4 mm)
Tipo trasmissione a vite/cavità
Esagono 8
Misura rondella
13 mm
Materiali di base
Alluminio

Nuovo

Viti autoperforanti per facciate S-AD01L (P) SS
Descrizione
Vite autoperforante in acciaio inox (A4) senza rondella per fissare facciate profilo su profilo
Lunghezza (input)
25 mm
Materiali di base
Alluminio
Capacità di foratura DC - max
6 mm
Collegamento profilo MFT-S2S
Descrizione
Collegamento per la connessione di profili S2S
Nessun dato tecnico disponibile
Piastra di adattamento MFT-S2S
Descrizione
Piastra di adattamento per staffe MFT-S2S UI L e MFT-S2S U L con e senza isolamento
Altezza
195 mm
Morsetti MFT-CH
Descrizione
Morsetto per il fissaggio nascosto dei pannelli di rivestimento facciata
Composizione materiale
Morsetti: A2 (1.4301)
Montaggio cassetta MFT-C
Descrizione
Clip e vite per montare i sistemi a cassetta (cassetta a inserto) ai profili della sottostruttura
Composizione materiale
EN AW-6063 T66, Alluminio : EN AW-6082-T6
Elemento di montaggio MFT-CF
Descrizione
Elemento a soffitto per l'installazione di pannelli di copertura
Altezza
60 mm
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Elemento di connessione MFT-CON
Descrizione
Elemento di montaggio per il collegamento di binari
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Elemento di connessione MFT-UNI
Descrizione
Profilo di supporto per combinare strutture in alluminio e in legno
Lunghezza
85 mm
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Isolamento MFT-ISO
Descrizione
Piastra di isolamento termico per separare la staffa dalla superficie sottostante
Composizione materiale
PVC (duro)

Nuovo

Elementi di montaggio MFT-DF L
Descrizione
Elementi di montaggio per l'estensione di mensole per il montaggio di facciate (grandi)
Altezza
150 mm
Composizione materiale
EN AW-6063 T66


Altezza
50 mm
Composizione materiale
EN AW-6063 T66


Altezza
75 mm
Composizione materiale
EN AW-6063 T66

Nuovo

Gancio MFT-HAF 150 K


Descrizione
Gancio per fissaggio a scomparsa di rivestimenti per facciate tramite ancoranti sottosquadro
Altezza
63.5 mm
Lunghezza
150 mm
Composizione materiale
Alluminio EN AW-6063 T66

Nuovo

Gancio MFT-H 150 K


Descrizione
Gancio per fissaggio a scomparsa di rivestimenti per facciate tramite ancoranti sottosquadro
Altezza
63.5 mm
Lunghezza
150 mm
Composizione materiale
Alluminio EN AW-6063 T66

Nuovo

Gancio MFT-HAF 80 T


Descrizione
Gancio per fissaggio a scomparsa di rivestimenti per facciate tramite ancoranti sottosquadro
Altezza
63.5 mm
Lunghezza
80 mm
Composizione materiale
Alluminio EN AW-6063 T66

Nuovo

Gancio MFT-H 50 T


Descrizione
Gancio per fissaggio a scomparsa di rivestimenti per facciate tramite ancoranti sottosquadro
Altezza
63.5 mm
Lunghezza
50 mm
Composizione materiale
Alluminio EN AW-6063 T66

Nuovo

Gancio MFT-HAF 50 RL7


Descrizione
Gancio per il fissaggio a scomparsa di rivestimenti per facciate tramite dispositivi di fissaggio meccanici per fissaggio posteriore
Altezza
63.5 mm
Lunghezza
50 mm
Composizione materiale
EN AW-6063 T66

Nuovo

Gancio MFT-H 50 RL7


Descrizione
Gancio per il fissaggio a scomparsa di rivestimenti per facciate tramite dispositivi di fissaggio meccanici per fissaggio posteriore
Altezza
63.5 mm
Lunghezza
50 mm
Composizione materiale
EN AW-6063 T66

Nuovo

Gancio MFT-HAF 50 RL8,5
Descrizione
Gancio per fissaggio a scomparsa di rivestimenti per facciate tramite viti autofilettanti
Altezza
63.5 mm
Lunghezza
50 mm
Composizione materiale
Alluminio EN AW-6063 T66

Nuovo

Gancio MFT-H 40 RL8,5


Descrizione
Gancio per fissaggio a scomparsa di rivestimenti per facciate tramite viti autofilettanti
Altezza
63.5 mm
Lunghezza
40 mm
Composizione materiale
Alluminio EN AW-6063 T66

Nuovo

Gancio MFT-HAF 40 K


Descrizione
Gancio per fissaggio a scomparsa di rivestimenti per facciate tramite ancoranti sottosquadro
Altezza
63.5 mm
Lunghezza
40 mm
Composizione materiale
EN AW-6063 T66

Nuovo

Gancio MFT-H 40 K


Descrizione
Gancio per fissaggio a scomparsa di rivestimenti per facciate tramite ancoranti sottosquadro
Altezza
63.5 mm
Lunghezza
40 mm
Composizione materiale
EN AW-6063 T66

Nuovo

Gancio MFT-HAF 50 RL9


Descrizione
Gancio per il fissaggio a scomparsa di rivestimenti per facciate tramite dispositivo di fissaggio meccanico per fissaggio posteriore
Altezza
63.5 mm
Lunghezza
50 mm
Composizione materiale
EN AW-6063 T66

Nuovo

Gancio MFT-H 50 RL9


Descrizione
Gancio per il fissaggio a scomparsa di rivestimenti per facciate tramite dispositivo di fissaggio meccanico per fissaggio posteriore
Altezza
63.5 mm
Lunghezza
50 mm
Composizione materiale
EN AW-6063 T66
Vite autofilettante S-HP02SS
Descrizione
vite autofilettante S-HP02SS per fissaggi di pannelli a scomparsa in applicazioni di facciata ventilata
Tipo trasmissione a vite/cavità
TX 25 HF
Lunghezza (input)
9 mm
Materiali di base
Laminato ad alta pressione

Nuovo

Perno di fissaggio S-FP01SS
Descrizione
Perno di fissaggio per applicazioni di facciata leggermente ventilata
Tipo trasmissione a vite/cavità
TX 25 HF
Lunghezza (input)
32 mm
Materiali di base
Alluminio