Piastra di adattamento MFT-S2S
Nuovo prodottoArticolo #r6715926
Piastra di adattamento per staffe MFT-S2S UI L e MFT-S2S U L con e senza isolamento
- Altezza: 195 mm
Condividi
Caratteristiche
- Molteplici opzioni di fissaggio: installazione con l'aiuto di tasselli e viti adatti
- Maggiore flessibilità di fissaggio delle staffe MFT-S2S UI L e MFT-S2S U L
- Soluzione di sistema totale: da Hilti si ottengono attrezzi, materiali di consumo e servizi ottimizzati per ogni fase dell'installazione di facciate ventilate
- Il tappetino di isolamento termico polimerico impedisce la corrosione tra materiale di base in alluminio e calcestruzzo
- Linea di indicazione del centro di due fori allungati da 11 mm
Applicazioni
- Spaziatura maggiore tra ancoranti in combinazione con le staffe MFT-S2S UI L e MFT-S2S U L
- Per l'utilizzo con le staffe MFT-S2S UI L e MFT-S2S U L con e senza isolamento