Binario per ganci MFT-HP 33
Nuovo prodottoArticolo #r13037775
Ringhiera per ganci per il fissaggio a scomparsa di pannelli di facciata utilizzando ganci
- Altezza: 63.5 mm
- Larghezza: 33 mm
- Lunghezza: 6000 mm
Condividi
Caratteristiche
- Installazione di pannelli di rivestimento più rapida e semplice: progettazione di ringhiere con ganci migliorata per un'installazione di pannelli senza inconvenienti
- Rimozione di pannelli singoli: questi ganci riprogettati non solo sono più facili da installare, ma consentono anche di rimuovere singoli pannelli di rivestimento (quando vengono fissati con perni di fissaggio)
- Installazione in tutte le condizioni atmosferiche: a differenza degli adesivi, è possibile lavorare con questo sistema praticamente in tutte le condizioni atmosferiche
- Supporto tecnico disponibile: contattare il team Hilti locale per consigli specifici sul progetto in merito all'ottimizzazione della struttura di facciata ventilata
- Soluzione di sistema totale: da Hilti si ottengono attrezzi, materiali di consumo e servizi ottimizzati per ogni fase dell'installazione di facciate ventilate
Applicazioni
- Fissaggio a scomparsa di rivestimenti per facciate tramite dispositivi di fissaggio meccanici per fissaggio posteriore