Profili
Profili progettati appositamente per l'installazione veloce, affidabile e semplice di sistemi di facciata. Sono disponibili anche profili colorati.
21 Prodotti
Filtro

- Descrizione
- Binario a forma di L per installazione orizzontale o verticale
- Lunghezza
- 6000 mm
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66

- Descrizione
- Profilo a L per applicazioni verticali ed orizzontali
- Lunghezza
- 6000 mm
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66

- Descrizione
- Binario a forma di T per l'installazione verticale
- Lunghezza
- 6000 mm
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66

- Descrizione
- Binari di supporto per la prefabbricazione e il montaggio di pannelli verticali con rivestimento in legno su sottostrutture in alluminio per facciate ventilate
- Lunghezza
- 6000 mm
- Composizione materiale
- Alluminio EN AW-6063 T66

- Descrizione
- Profilo di supporto carico ad elevata resistenza come parte del sistema di fissaggio metallico S2S
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66
- Perforazione
- No


- Descrizione
- Profilo rettangolare a sezione cava usato principalmente per applicazioni di finestre , come parte del sistema di fissaggio metallico S2S
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66


- Descrizione
- Hat track - profilo di supporto a omega
- Lunghezza
- 6000 mm
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66
- Trattamento superficiale
- piatto

- Descrizione
- Binario a forma di Z per sistema a doppio strato orizzontale-verticale
- Lunghezza
- 6000 mm
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66
- Trattamento superficiale
- piatto

- Descrizione
- Binario per sistema orizzontale-verticale a doppio strato
- Lunghezza
- 6000 mm
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66
- Spessore materiale
- 1.9 mm

- Descrizione
- Binario orizzontale per l'installazione di cassette
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66

- Descrizione
- Profilo di supporto per sistema a cassetta
- Altezza
- 40 mm
- Larghezza
- 110 mm
- Lunghezza
- 6000 mm

- Descrizione
- Profilo di chiusura dei pannelli angolari
- Altezza
- 54 mm
- Larghezza
- 54 mm
- Lunghezza
- 2500 mm

- Descrizione
- Profilo per il fissaggio del pannello alla finestra
- Altezza
- 45 mm
- Larghezza
- 30 mm
- Lunghezza
- 6000 mm

- Descrizione
- Profili per il montaggio di pannelli in pietra fessurata
- Lunghezza
- 6 m
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66
- Spessore materiale
- 2.0 mm


- Descrizione
- Profilo di ventilazione per la ventilazione attraverso fori preesistenti
- Altezza
- 30 mm
- Lunghezza
- 2500 mm
- Composizione materiale
- Alluminio

- Descrizione
- Profilo di chiusura dei giunti pannello
- Altezza
- 26 mm
- Lunghezza
- 2500 mm
- Composizione materiale
- Alluminio

- Descrizione
- Profilo di chiusura dei giunti pannello
- Larghezza
- 62 mm
- Lunghezza
- 2500 mm
- Composizione materiale
- Alluminio

- Descrizione
- Profilo per ricoprire il giunto tra due pannelli orizzontali
- Lunghezza
- 2500 mm
- Composizione materiale
- Alluminio

- Descrizione
- Binario principale per un sistema a sottostruttura verticale - orizzontale con il sistema Trespa TS300
- Composizione materiale
- EN AW-6063 T66

- Descrizione
- Ringhiera per ganci per il fissaggio a scomparsa di pannelli di facciata utilizzando ganci
- Altezza
- 63.5 mm
- Larghezza
- 22.5 mm
- Lunghezza
- 6000 mm

- Descrizione
- Ringhiera per ganci per il fissaggio a scomparsa di pannelli di facciata utilizzando ganci
- Altezza
- 63.5 mm
- Larghezza
- 33 mm
- Lunghezza
- 6000 mm