Profilo MFT-S2S TT
Nuovo prodottoArticolo #r6718167
Profilo di supporto carico ad elevata resistenza come parte del sistema di fissaggio metallico S2S
- Lunghezza: 6000 mm
- Composizione materiale: EN AW-6063 T66
- Perforazione: No
Condividi
Caratteristiche
- Allineamento sicuro e facile grazie al collegamento del profilo staffa S2S pretensionato
- I connettori profilo consentono la dilatazione termica del profilo
- Sistema modulare di facciata ventilata
- Le scanalature di indicazione mostrano la distanza di innesto minima del profilo nella staffa
- Le scanalature di guida consentono un'installazione precisa dei connettori profilo con le viti autoperforanti
Applicazioni
- Profilo IT per sottostrutture di facciata ventilata come parte del sistema S2S
- Profilo ad elevata resistenza per fissare interi solai
- Profili diversi disponibili, che includono un'ampia varietà di combinazioni di pannelli e carichi