Profilo in pietra MFT-SP 38
Nuovo prodottoArticolo #r7248121
Profili per il montaggio di pannelli in pietra fessurata
- Lunghezza: 6 m
- Composizione materiale: EN AW-6063 T66
- Spessore materiale: 2.0 mm
Condividi
Caratteristiche
- Sistema completo comprendente profilo superiore, medio, inferiore e di giunzione che copre tutte le applicazioni del progetto
- La geometria del profilo e la superficie scanalata consentono una facile installazione e un perfetto adattamento del pannello
Applicazioni
- Profili orizzontali con secondo strato per il fissaggio di pannelli in pietra fessurata in sistemi di facciata ventilati
- Adatto a pannelli con uno spessore di 2-3 cm
- Adatto per pannelli con un peso fino a 120 kg/m²