Binari di supporto MFT-MTS
Nuovo prodottoArticolo #r18994197
Binari di supporto per la prefabbricazione e il montaggio di pannelli verticali con rivestimento in legno su sottostrutture in alluminio per facciate ventilate
- Lunghezza: 6000 mm
- Composizione materiale: Alluminio EN AW-6063 T66
Condividi
Caratteristiche
- Maggiore produttività: moduli di legname prefabbricati di facile utilizzo per un'installazione in sito più rapida senza il bisogno di attrezzi speciali
- Versatilità: moduli prefabbricati regolabili gradualmente post-installazione fino a 10 mm
- Durevolezza: il sistema in alluminio leggero offre una maggior durata e resistenza al fuoco
- Supporto tecnico: contatta il team Hilti locale per consigli specifici sul progetto in merito all'ottimizzazione della struttura di facciata ventilata
- Soluzione integrale: Hilti fornisce attrezzi, materiali di consumo e servizi ottimizzati per ogni fase dell'installazione di facciate ventilate
Applicazioni
- Binari di supporto fissati a strutture verticali con rivestimento in legno e sottostrutture in alluminio utilizzando rivetti o viti
- Moduli in legno terminati fino a 200 kg
- Installazione in 3 passi: prendere i moduli in legname prefabbricati con binari MFT-HPT, fissare i binari MFT-HPA alla sottostruttura di alluminio, dopodiché installare e regolare i moduli in sito
- Moduli in legno terminati fino a 440 lb