Chiodi per acciaio inox X-R P8
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r5131687
Chiodo singolo ad alte prestazioni per l'uso con inchiodatrici su acciaio in ambienti corrosivi
- Materiali di base: Acciaio
- Spessore del materiale di base - min: 5 mm
- Protezione anticorrosione: Acciaio inox A4 (316) o equivalente
Condividi
Caratteristiche
- Chiodo in acciaio inox
- Resistente alla corrosione
- Progettato per il fissaggio su acciaio
- Progettato per un fissaggio affidabile e di alta qualità
- Adatto per un utilizzo universale
Applicazioni
- Fissaggio in applicazioni esterne con esposizione diretta o indiretta alle intemperie
- Omologato per fissare profili in strutture di facciata
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.