Spray sigillante per giunti a base acrilica CFS-SP WB
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r4775
Spray sigillante per giunti a lunga durata per applicazioni generiche
- LEED VOC: 34 g/l
- Materiali di base: Calcestruzzo, Muratura, Gesso, Acciaio, Alluminio, Vetro
- Range delle temperature di applicazione: 4 - 40 °C
Alcuni clienti hanno visualizzato anche spray acrilico, mastice per giunti di facciata, sigillante tagliafuoco, spray per giunti di facciata o sigillante antifuoco
- Formula a base d'acqua, a basso contenuto di COV, senza alogeni
- Elevato grado di elasticità - capacità di movimento fino al 50%
- Eccellente spruzzabilità e ridotte caratteristiche di crollo
- Sigillatura rapida ed efficiente di giunti di difficile accesso
- Installazione rapida e semplice, con pistola a spruzzo senza aria, consente di risparmiare tempo e denaro
- Sigillatura di aperture e giunzioni su pareti e testa pareti
- Sigillatura in edifici dei divari perimetrali tra solai e facciate esterne