Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

Isolamento acustico, inserti, tappi per binario, zinco spray e altri elementi essenziali per la costruzione di sistemi di supporto modulari

28 Prodotti

Filtro
Tappo terminale per binario MM-E
Descrizione
Tappo terminale per coprire le estremità dei binari puntone MM Hilti
Composizione materiale
Polipropilene (PP)
Trattamento superficiale
n/a
Tappo terminale per binario MQZ-E
Descrizione
Tappo terminale per binario per coprire le estremità dei binari MQ Hilti
Composizione materiale
Componente di plastica: polipropilene
Trattamento superficiale
n/a
Spessore materiale
4 mm

Nuovo

Tappo binario MT-EC-20


Descrizione
Tappo per binari puntone MT-20
Composizione materiale
PPB-M02
Trattamento superficiale
n/a

Nuovo

Tappo binario MT-EC-30


Descrizione
Tappo per binari puntone MT-30
Composizione materiale
PPB-M02
Trattamento superficiale
n/a
Tappo binario MT-EC-40/50
Descrizione
Tappo per binari puntone MT-40 ed MT-50
Composizione materiale
PPB-M02
Trattamento superficiale
n/a

Nuovo

Tappo binario MT-EC-60


Descrizione
Tappo per binari puntone MT-60
Composizione materiale
PPB-M02
Trattamento superficiale
n/a

Nuovo

Tappo terminale per trave MT-EC-70
Descrizione
Tappo terminale per binario per travi MT-70
Composizione materiale
PPB-M02
Trattamento superficiale
n/a

Nuovo

Tappo terminale per trave MT-EC-80
Descrizione
Tappo terminale per binario per travi MT-80
Composizione materiale
PPB-M02
Trattamento superficiale
n/a

Nuovo

Tappo terminale per trave MT-EC-90
Descrizione
Tappo terminale per binario per travi MT-90
Composizione materiale
PPB-M02
Trattamento superficiale
n/a

Nuovo

Tappo terminale per trave MT-EC-100
Descrizione
Tappo terminale per binario per travi MT-100
Composizione materiale
PPB-M02
Trattamento superficiale
n/a
MM-RI


Descrizione
Gomma isolante antirumore
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected
Da utilizzare con
MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36
Composizione materiale
EPDM
Gomma isolante antirumore per binario MQZ-RI
Descrizione
Gomma isolante antirumore per binario per l'isolamento acustico
Approvazioni
Isolamento acustico DIN 4109 ispezionato
Da utilizzare con
Canali MQ e aste filettate M9-M10
Composizione materiale
EPDM

Nuovo

Gomma isolante antirumore MT-RI
Descrizione
Gomma isolante antirumore con clip, per la riduzione dei rumori nelle strutture di supporto HVAC
Composizione materiale
EPDM
Trattamento superficiale
n/a

Nuovo

Inserto supporto a collare MP-A I-R (EPDM)
Descrizione
Nastro isolante EPDM per aggiungere una separazione galvanica e un leggero isolamento acustico dei supporti a collare MP-PS
Resistenza al fuoco (sì/no)
No
Resistenza termica
-20 - 100 °C
Composizione materiale
EPDM, Strato autoadesivo, Rivestimento protettivo
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite

Nuovo

Inserto per supporto a collare MP-A I-S (silicone)
Descrizione
Nastro isolante al silicone per aggiungere una separazione galvanica e un leggero isolamento acustico dei supporti a collare MP-PS
Resistenza al fuoco (sì/no)
No
Resistenza termica
-20 - 210 °C
Composizione materiale
Silicone, Strato autoadesivo, Rivestimento protettivo
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite

Nuovo

Inserto supporto a collare MP-A I-GF (fibra di vetro)
Descrizione
Nastro isolante in fibra di vetro per aggiungere una separazione galvanica ai supporti a collare MP-PS
Resistenza al fuoco (sì/no)
No
Resistenza termica
-20 - 500 °C
Composizione materiale
Fibra di vetro testurizzata (E-glass), Strato autoadesivo
               I prodotti di questo gruppo possono essere progettati con Hilti PROFIS software Suite
Nastro isolante al silicone
Descrizione
Nastro isolante al silicone per l'inserimento successivo in morsetti per tubazioni
Composizione materiale
Gomma di silicone
Trattamento superficiale
n/a
Durezza materiale di isolamento
45° ±5° Shore A
Tubi filettati GR-G-F - Acciaio di grado 4.6 (Zincatura a caldo)
Descrizione
Tubo filettato zincato a caldo (HDG) con acciaio di grado 4.6 usato come accessorio per diverse applicazioni
Composizione materiale
Acciaio grado 4.6
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Isolamento
Senza
Gruppo per l'isolamento acustico MAC-P33
Descrizione
Gruppo per l'isolamento acustico zincato per binari MQ
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected
Abbattimento acustico
10 dB (A)
Da utilizzare con
Sistema MQ
Elemento insonorizzante MVI-B
Descrizione
Elemento insonorizzante per varie applicazioni
Approvazioni
Isolamento acustico conforme alla norma DIN 4109
Abbattimento acustico
18 dB (A)
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Elemento insonorizzante zincato MVI-T
Descrizione
Elemento insonorizzante zincato per l'uso con carichi di compressione
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected
Da utilizzare con
Sistema MQ
Composizione materiale
Parti di collegamento: acciaio zincato cromato, Materiale di isolamento: EPDM
Elemento insonorizzante MVI-TB
Descrizione
Elemento insonorizzante zincato per l'uso con carichi di rottura alla trazione
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected
Abbattimento acustico
11 dB (A)
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Tubi filettati GR-G - acciaio grado 4.6
Descrizione
Tubo filettato zincato in acciaio di grado 4,6 per utilizzo come accessorio in diverse applicazioni
Composizione materiale
Acciaio grado 4.6
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Tipo di materiale base
n/a
Tubi filettati GR-G - Acciaio inossidabile A4-70
Descrizione
Tubi filettati in acciaio inossidabile (A4) per l'utilizzo come accessorio in diverse applicazioni
Grado materiale necessario
A2, A4
Composizione materiale
Acciaio inox A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
MV-PSF


Descrizione
Strato separatore di protezione
Composizione materiale
Feltro
Trattamento superficiale
n/a
Frese per barre filettate MRC
Descrizione
Utensile per tagliare in maniera semplice barre filettate di diversi diametri
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
n/a
Zinco spray MZN-400
Descrizione
Zinco spray per la protezione dell'acciaio esposto alle intemperie dalla corrosione
Composizione materiale
Zinco (> 90%)
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Tassello per fascette di cablaggio ECT
Descrizione
Tassello per fascette di cablaggio (lungo) per il fissaggio di cavi di diametro ampio
Composizione materiale
PA 6.6
Trattamento superficiale
n/a
Resistenza termica
10 - 65 °C