Elemento insonorizzante MVI-TB
Nuovo prodottoArticolo #r3800
Elemento insonorizzante zincato per l'uso con carichi di rottura alla trazione
- Approvazioni: Acustic insulaton DIN 4109 inspected
- Abbattimento acustico: 11 dB (A)
- Carico massimo - F: 1200 N
Condividi
Caratteristiche
- Breve distanza d'installazione
- Capacità di carico elevata
- Poca distanza tra l'elemento ed il soffitto
- Capacità di carico elevata
- Installazione ad altezza ridotta
Applicazioni
- Elemento fonoassorbente per carichi di trazione