Piastra forata MQZ-L-R
Nuovo prodottoArticolo #r2923
Piastra forata in acciaio inox (A4) per realizzare configurazioni a culla
- Composizione materiale: Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Trattamento superficiale: Esterno plus - acciaio inossidabile
- Condizioni ambientali: Elevato inquinamento esterno (C4 – alto/C5)
Condividi
Caratteristiche
- Adatta ai binari e mensole MQ
- Elemento singolo semplice da usare
- Adatto ai binari di montaggio e mensole MQ
Applicazioni
- Fissaggio di binari e mensole a parete, pavimento o soffitto
- Utilizzo di dadi ad alette o a molla con binari o mensole
- Fissaggio dei tasselli dei binari di montaggio