Registrati su Hilti.ite acquista in pochi click.Guarda i video tutorial

Fissaggi standard per sistemi di supporto

Elementi di fissaggio standard per sistemi di supporto modulari: clip, accoppiatori, morsetti, barre filettate, elementi di fissaggio per condotti dell'aria, bulloni, dadi, viti e altro ancora

72 Prodotti

Filtro
Perni filettati pretagliati AM - Grado dell'acciaio 4.6
Descrizione
Lunghezze pretagliate zincate di barra filettata con grado dell'acciaio 4.6
Composizione materiale
Acciaio grado 4.6
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Gamma di carico
Uso normale
AM


Descrizione
Barra filettata in acciaio grado 4,8 usata come accessorio per diverse applicazioni
Resistenza al fuoco (sì/no)
No
Composizione materiale
Acciaio grado 4.8 - DIN 976-1
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Barra filettata AM - acciaio grado 4.8 (HDG)
Descrizione
Barra filettata zincata a caldo (HDG) di acciaio grado 4.8
Composizione materiale
Acciaio grado 4.8
Trattamento superficiale
Zincato a caldo
Tipo di materiale base
n/a
Prigionieri a filettatura completa pretagliati AM - acciaio inox A4-70
Descrizione
Lunghezze pretagliate di barra filettata in acciaio inox (A4)
Grado materiale necessario
A2, A4
Composizione materiale
Acciaio inox A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Tubi filettati GR-G - acciaio grado 4.6
Descrizione
Tubo filettato zincato in acciaio di grado 4,6 per utilizzo come accessorio in diverse applicazioni
Composizione materiale
Acciaio grado 4.6
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Tipo di materiale base
n/a
Tubi filettati GR-G-F - Acciaio di grado 4.6 (Zincatura a caldo)
Descrizione
Tubo filettato zincato a caldo (HDG) con acciaio di grado 4.6 usato come accessorio per diverse applicazioni
Composizione materiale
Acciaio grado 4.6
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Isolamento
Senza
Tubi filettati GR-G - Acciaio inossidabile A4-70
Descrizione
Tubi filettati in acciaio inossidabile (A4) per l'utilizzo come accessorio in diverse applicazioni
Grado materiale necessario
A2, A4
Composizione materiale
Acciaio inox A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Rondella piana zincata ISO 7089
Descrizione
Rondella piana zincata corrispondente a ISO 7089
Composizione materiale
Acciaio - DIN EN ISO 7089
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Gamma di carico
Uso normale
Rondella piatta zincata simile a ISO 7089
Descrizione
Rondella piatta zincata simile a ISO 7089
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Gamma di carico
Uso normale
Rondella piana HDG ISO 7089
Descrizione
Rondella piana zincata a caldo (HDG) corrispondente a ISO 7089
Composizione materiale
Acciaio - DIN EN ISO 7089
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Gamma di carico
Uso normale
Rondella piana in acciaio inossidabile (A2) ISO 7089
Descrizione
Rondella piana in acciaio inossidabile (A2) corrispondente a ISO 7089
Grado materiale necessario
A2
Composizione materiale
Acciaio inox A2 - DIN EN ISO 7089
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Rondella piana in acciaio inossidabile (A4) ISO 7089
Descrizione
Rondella piana in acciaio inossidabile (A4) corrispondente a ISO 7089
Grado materiale necessario
A2, A4
Composizione materiale
Acciaio inox A4 - DIN EN ISO 7089
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Rondella piana in acciaio inossidabile (ISO 7089)
Descrizione
Rondella piana in acciaio inossidabile (A4) simile a ISO 7089, per utilizzo in diverse applicazioni
Grado materiale necessario
A2, A4
Composizione materiale
Acciaio inox A4
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Rondella piana zincata
Descrizione
Rondella piana zincata corrispondente a ISO 7093, per utilizzo in diverse applicazioni
Composizione materiale
Acciaio - DIN EN ISO 7093-1
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Gamma di carico
Uso normale
Rondella piana (ISO 7093)
Descrizione
Rondella piana zincata a caldo (HDG) corrispondente a ISO 7093, per utilizzo in diverse applicazioni
Composizione materiale
Acciaio - DIN EN ISO 7093-1
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Gamma di carico
Uso normale
Rondella piana in acciaio inossidabile (ISO 7093)
Descrizione
Rondella piana in acciaio inossidabile (A4) corrispondente a ISO 7093, per utilizzo in diverse applicazioni
Grado materiale necessario
A2, A4
Composizione materiale
Acciaio inox A4 - DIN EN ISO 7093-1
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile

Nuovo

Rondella LW M16


Descrizione
Rondella di arresto
Composizione materiale
Acciaio C 60 - DIN EN 10132-3
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Diametro interno - DI
16.4 mm
Dado esagonale zincato grado 8 DIN 934
Descrizione
Dado esagonale zincato grado 8 corrispondente a DIN 934
Composizione materiale
Acciaio grado 8
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Gamma di carico
Uso medio
Dado esagonale HDG grado 8 DIN 934
Descrizione
Dado esagonale zincato a caldo (HDG) di grado 8 corrispondente a DIN 934
Composizione materiale
Acciaio grado 8
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Tipo di materiale base
n/a
Dado esagonale A2 DIN 934
Descrizione
Dado esagonale in acciaio inossidabile (A2) corrispondente a DIN 934
Grado materiale necessario
A2
Composizione materiale
Acciaio inox A2-70
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Dado esagonale A4 DIN 934
Descrizione
Dado esagonale in acciaio inossidabile (A4) corrispondente a DIN 934
Grado materiale necessario
A2, A4
Composizione materiale
Acciaio inox A4-70
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Dado flangiato esagonale zincato
Descrizione
Dado esagonale zincato con flangia corrispondente a DIN 6923 8
Composizione materiale
Acciaio grado 8
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Gamma di carico
Uso normale


Descrizione
Dadi esagonali con flangia, acciaio inox
Trattamento superficiale
Acciaio inox
Dado esagonale M12-F-SL-WS 3/4"
Descrizione
Dado esagonale zincato a caldo di coppia prevalente con meccanismo autobloccante per l'uso con tutti i collegamenti MI
Composizione materiale
Acciaio grado 8
Trattamento superficiale
HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)


Descrizione
Dadi autobloccanti
Nessun dato tecnico disponibile


Descrizione
Manicotto distanziatore zincato a caldo per collegare più barre filettate
Composizione materiale
Acciaio grado 4.6
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Tipo di materiale base
n/a
Dado per manicotto rotondo
Descrizione
Dado per manicotto in acciaio inossidabile (A4) per espandere le barre filettate
Grado materiale necessario
A2, A4
Composizione materiale
Acciaio inox A4-70
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Dado per manicotto esagonale
Descrizione
Dado esagonale zincato di accoppiamento per espandere le barre filettate
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Gamma di carico
Uso normale
Vite a testa esagonale zincata DIN 933
Descrizione
Vite a testa esagonale corrispondente a DIN 933
Composizione materiale
Acciaio grado 8.8
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Gamma di carico
Uso medio
Vite a testa esagonale HDG DIN 933
Descrizione
Vite esagonale zincata a caldo (HDG) corrispondente a DIN 933
Composizione materiale
Acciaio grado 8.8
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Gamma di carico
Uso medio
Vite a testa esagonale A2 DIN 933
Descrizione
Vite a testa esagonale in acciaio inossidabile (A2) corrispondente a DIN 933
Grado materiale necessario
A2
Composizione materiale
Acciaio inox A2-70
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Vite a testa esagonale A4 DIN 933
Descrizione
Vite a testa esagonale in acciaio inossidabile (A4) corrispondente a DIN 933
Grado materiale necessario
A4
Composizione materiale
Acciaio inox A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Viti a testa esagonale M12-F
Descrizione
Vite a testa esagonale zincata a caldo (HDG) per utilizzo in diverse applicazioni
Composizione materiale
Acciaio grado 8.8
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Tipo di materiale base
n/a
Vite con testa a brugola zincata DIN 912
Descrizione
Vite con testa a brugola zincata corrispondente a DIN 912
Composizione materiale
Acciaio grado 8.8
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Vite gancio zincata di grado 4,6 testa torx
Descrizione
Vite gancio zincata in acciaio di grado 4,6 e testa torx
Composizione materiale
Acciaio grado 4.6
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Gamma di carico
Uso normale
Adattatore filettato GA
Descrizione
Adattatore filettato zincato per collegare vari diametri filettati interni ed esterni
Composizione materiale
Acciaio grado 4.6
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Gamma di carico
Uso normale
Adattatore per collare MQZ-A
Descrizione
Adattatore per piastra autobloccante zincato per convertire il diametro delle barre filettate
Composizione materiale
Acciaio grado 4.6
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Gamma di carico
Uso normale
Adattatore per piastra autobloccante MQZ-A-F
Descrizione
Adattatore per piastra autobloccante zincato a caldo (HDG) per convertire il diametro di barre filettate
Composizione materiale
11 SMn 30 - DIN EN 10087
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Tipo di materiale base
n/a
MQZ-A-R, MGA-R
Descrizione
Adattatore per piastra autobloccante in acciaio inossidabile (A4) per convertire il diametro delle barre filettate
Grado materiale necessario
A4
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Slitta a rulli MRA, singola connessione
Descrizione
Adattatore per piastra autobloccante zincata a rulli per convertire le misure dal sistema imperiale al sistema metrico
Composizione materiale
Acciaio 11SMnPb30 – DIN EN 10277-3
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Tipo di materiale base
n/a
Raccordi riduttori SR-RM
Descrizione
Raccordi riduttori zincati utilizzati per ridurre il diametro delle barre filettate
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Gamma di carico
Uso normale
Supporto per tubi RA
Descrizione
Supporti per tubi zincati per applicazioni sopraelevate di tubi
Composizione materiale
Ghisa malleabile
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Gamma di carico
Uso normale
Golfare femmina DIN 582 zincato
Descrizione
Golfare femmina zincato corrispondente a DIN 582 asolato per l'attacco di un gancio
Composizione materiale
Acciaio C15E
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Gamma di carico
Uso normale
Golfare femmina DIN 582 in acciaio inossidabile (A4)
Descrizione
Golfare femmina in acciaio inossidabile (A4) corrispondente a DIN 582 asolato per l'attacco di un gancio
Grado materiale necessario
A2, A4
Composizione materiale
Acciaio inox A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile


Descrizione
Golfare maschio in acciaio DIN 580
Composizione materiale
Acciaio C15E
Trattamento superficiale
Zincato
MVA-L staffa per condotte di ventilazione
Descrizione
Staffa per condotte di ventilazione zincata per il fissaggio di condotte di ventilazione direttamente ai soffitti
Approvazioni
Isolamento acustico conforme alla norma DIN 4109
Abbattimento acustico
16 dB (A)
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111, EPDM
MVA-L staffa per condotte di ventilazione (extra lungo)
Descrizione
Staffa per condotte di ventilazione zincata per il fissaggio di condotte di ventilazione direttamente ai soffitti
Materiale di isolamento
EPDM
Composizione materiale
Acciaio DD11 - DIN EN 10111
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Staffa per condotte di ventilazione MVA-LC
Descrizione
Staffa per condotte di ventilazione zincata per il fissaggio o l'aggancio di condotte di ventilazione
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected
Abbattimento acustico
12 dB (A)
Composizione materiale
Acciaio DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Staffa per condotte di ventilazione MVA-Z
Descrizione
Staffa per condotte di ventilazione zincata per il fissaggio di condotte di ventilazione leggere sopraelevate
Approvazioni
Isolamento acustico conforme alla norma DIN 4109
Abbattimento acustico
18 dB (A)
Composizione materiale
Acciaio DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Staffa per condotte di ventilazione MVA-ZC
Descrizione
Staffa per condotte di ventilazione zincata per il fissaggio di condotte di ventilazione medie sopraelevate
Abbattimento acustico
12 dB (A)
Composizione materiale
Acciaio DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Morsetto per condotte di ventilazione MVZ-DC
Descrizione
Morsetto per condotte di ventilazione zincato utilizzabile con condotti normali
Coppia di serraggio
5 Nm
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Staffa per condotte di ventilazione MVA-S
Descrizione
Gancio per condotte di ventilazione, per il fissaggio di condotte di ventilazione circolari con isolamento acustico
Approvazioni
Isolamento acustico conforme alla norma DIN 4109
Abbattimento acustico
18 dB (A)
Composizione materiale
Acciaio DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Gancio di rivestimento MVA-MS (acustico)
Descrizione
Gancio di rivestimento galvanizzato per lastre trapezoidali insonorizzanti
Approvazioni
Isolamento acustico conforme alla norma DIN 4109
Tipo di materiale base
Lamiera trapezoidale
Abbattimento acustico
18 dB (A)
Gancio di rivestimento MVA-MS
Descrizione
Gancio di rivestimento galvanizzato per lastre trapezoidali senza isolamento acustico
Tipo di materiale base
Lamiera trapezoidale
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Staffa per reggette perforate MV-SI
Descrizione
Staffa per reggette perforate per il fissaggio di condotte di ventilazione
Abbattimento acustico
18 dB (A)
Da utilizzare con
Reggetta perforata: larghezza banda max. 20 mm, spessore banda max. 2,5 mm
Carico di trazione massimo - Fz
0.6 kN
Elemento insonorizzante zincato MVI-T
Descrizione
Elemento insonorizzante zincato per l'uso con carichi di compressione
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected
Da utilizzare con
Sistema MQ
Composizione materiale
Parti di collegamento: acciaio zincato cromato, Materiale di isolamento: EPDM
Elemento insonorizzante MVI-TB
Descrizione
Elemento insonorizzante zincato per l'uso con carichi di rottura alla trazione
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected
Abbattimento acustico
11 dB (A)
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Piastra d'isolamento MVI-P
Descrizione
Piastra per isolamento acustico, da usare con componenti MQ
Tipo di materiale base
Supporto modulare
Composizione materiale
EPDM
Trattamento superficiale
n/a
Elemento insonorizzante MVI-B
Descrizione
Elemento insonorizzante per varie applicazioni
Approvazioni
Isolamento acustico conforme alla norma DIN 4109
Abbattimento acustico
18 dB (A)
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Set di fissaggio MV-ACS
Descrizione
Set di fissaggio zincato a caldo (HDG) per il montaggio di elementi per impianti per l'aria condizionata
Tipo di materiale base
Calcestruzzo
Materiale di isolamento
Gomma EPDM
Composizione materiale
Staffa: DD11 - DIN EN 10111, Smorzatore: EPDM, Binario: S250GD - DIN EN 10326
Mostra 1 - 60 di 72 Prodotti