Dado flangiato esagonale zincato
Nuovo prodottoArticolo #r6027
Dado esagonale zincato con flangia corrispondente a DIN 6923 8
- Composizione materiale: Acciaio grado 8
- Trattamento superficiale: Rivestito per interni - elettrozincato
- Gamma di carico: Uso normale
Condividi
Caratteristiche
- Disponibile con filettature di diverse misure
- La flangia simile a una rondella serve a distribuire la pressione dal dado su un'ampia zona e a ridurre la possibilità di allentamento
Applicazioni
- Collegamenti variabili a elementi filettati: non è necessario l'uso di una rondella
- Consigliata per un utilizzo in ambienti interni asciutti