Rondella piana in acciaio inossidabile (ISO 7089)
Nuovo prodottoArticolo #r6104
Rondella piana in acciaio inossidabile (A4) simile a ISO 7089, per utilizzo in diverse applicazioni
- Grado materiale necessario: A2, A4
- Composizione materiale: Acciaio inox A4
- Trattamento superficiale: Esterno plus - acciaio inossidabile
Condividi
Caratteristiche
- Disponibile in diversi diametri
- Acciaio inox - per una lunga durata in ambienti corrosivi
Applicazioni
- Distribuendo il carico applicato, aiuta a prevenire danni alla superficie portante
- Consigliata per l'uso in ambienti corrosivi