Rondella piana HDG ISO 7089
Nuovo prodottoArticolo #r6004
Rondella piana zincata a caldo (HDG) corrispondente a ISO 7089
- Composizione materiale: Acciaio - DIN EN ISO 7089
- Trattamento superficiale: Rivestito per esterni - HDG
- Gamma di carico: Uso normale
Condividi
Caratteristiche
- Disponibile in diversi diametri
- Versatili: le rondelle piatte aiutano a evitare l'allentamento di viti causato da vibrazioni o il loro distaccamento dal materiale di base e possono inoltre essere usate come spaziatore
- Resistenza media alla corrosione: rondella piana zincata a caldo
Applicazioni
- Distribuendo il carico applicato, le rondelle piane aiutano a prevenire danni alla superficie portante
- Consigliato per l'utilizzo in ambienti interni ed esterni moderatamente corrosivi