Golfare femmina DIN 582 in acciaio inossidabile (A4)
Nuovo prodottoArticolo #r5013
Golfare femmina in acciaio inossidabile (A4) corrispondente a DIN 582 asolato per l'attacco di un gancio
- Grado materiale necessario: A2, A4
- Composizione materiale: Acciaio inox A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
- Trattamento superficiale: Esterno plus - acciaio inossidabile
Condividi
Caratteristiche
- Disponibile con filettature di diverse misure
- Acciaio inox
Applicazioni
- Applicazioni di strutture sospese
- Consigliate per l'uso in ambienti corrosivi