Rondella piana in acciaio inossidabile (A2) ISO 7089
Nuovo prodottoArticolo #r5018
Rondella piana in acciaio inossidabile (A2) corrispondente a ISO 7089
- Grado materiale necessario: A2
- Composizione materiale: Acciaio inox A2 - DIN EN ISO 7089
- Trattamento superficiale: Esterno plus - acciaio inossidabile
Condividi
Caratteristiche
- Disponibile in diversi diametri
- Versatili: le rondelle piane aiutano a evitare l'allentamento di viti causato da vibrazioni o il loro distaccamento dal materiale di base e possono inoltre essere usate come spaziatore
Applicazioni
- Distribuendo il carico applicato, aiuta a prevenire danni alla superficie portante
- Consigliate per l'uso in ambienti corrosivi