Rondella piana in acciaio inossidabile (A4) ISO 7089
Nuovo prodottoArticolo #r6105
Rondella piana in acciaio inossidabile (A4) corrispondente a ISO 7089
- Grado materiale necessario: A2, A4
- Composizione materiale: Acciaio inox A4 - DIN EN ISO 7089
- Trattamento superficiale: Esterno plus - acciaio inossidabile
Condividi
Caratteristiche
- Disponibile in diversi diametri
- Altamente resistente alla corrosione, questa rondella piana è realizzata in acciaio inossidabile
- Versatili: le rondelle piane aiutano a evitare l'allentamento di viti causato da vibrazioni o il loro distaccamento dal materiale di base e possono inoltre essere usate come spaziatore
Applicazioni
- Distribuendo il carico applicato, le rondelle piane aiutano a prevenire danni alla superficie portante
- Consigliato per l'uso in ambienti corrosivi